Speiseeismaschinen mit schneller Inbetriebnahme und Produktkonsistenz
Speiseeismaschinen für Speiseeis, gefrorenes Eis, Sorbet und Joghurt-Eiscreme sind eigenständige Geräte, die durch Luft- und/oder Wasserkühlsysteme in der Maschine gekühlt werden. Diese Maschinen produzieren Softeis für den Verzehr auf der Straße oder in Cafés, Restaurants, kleinen Konditoreien und Lebensmittelgeschäften. Sie arbeiten in der Regel im Sommer und auf engstem Raum bei hohen Umgebungstemperaturen als Dessertmaschinen. Dies sind schwierige Betriebsbedingungen für die eingebauten Komponenten.
Danfoss bietet ein breites Spektrum an kompakten und robusten mechanischen und elektronischen Reglern und Verdichtern, die viele der Anforderungen der Speiseeisherstellung erfüllen. Unser Produktprogramm und die Kompatibilität der Produkte mit anlagenspezifischen Gegebenheiten ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme und Funktionslösung.