Komponenten für gewerbliche Eismaschinen
Jeden Tag wird Eis auf der ganzen Welt auf verschiedene Weise eingesetzt, beginnend bei dem Kühlen eines Getränks bis hin zu sehr viel kritischeren Anwendungen wie etwa für eine sichere Lebensmittelversorgung.
Komponenten für gewerbliche Eismaschinen kommen in der Regel bei Anwendungen in den Bereichen Catering, Hotels, Gesundheitswesen und in kleinen Lebensmittelgeschäften zum Einsatz.
Eis lässt sich in verschiedensten Formen herstellen: Eckig, sichelförmig, würfelförmig, zylindrisch oder als Scherbeneis. Die Maschinen sind in verschiedenen Größen erhältlich und produzieren innerhalb von 24 Stunden in der Regel 27 bis 1.100 kg Eis.