Sichere, präzise Hub- und Kranleistung
Im Bergbau und in der Mineraliengewinnung sind Krane wie Förderaufzüge, Laufkrane und Portalkrane unverzichtbare Hilfsmittel für Produktions- und Wartungsaufgaben.
Bei Förderaufzügen verläuft die Kranbewegung ausschließlich vertikal. Kritische Faktoren sind die präzise Steuerung bei hohem Drehmoment und das schnelle Ansprechen der mechanischen Bremse aus Sicherheitsgründen. Frequenzumrichter bieten eine konstante Drehmomentsteuerung und schnelle Reaktion, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Bei Brücken- und Portalkranen hängt die Last mit Seilen an einer Greifvorrichtung und wirkt wie ein Pendel. Diese schwankenden Lasten sind ein Sicherheitsrisiko und belasten die Krankonstruktion zusätzlich. Die Lösung besteht darin, die Bewegung mit einem Frequenzumrichter am Eingang des Elektromotors exakt zu steuern.
Danfoss bietet Frequenzumrichter, die mit Funktionen zur Optimierung der Kranleistung ausgestattet sind, um verschiedene Krananwendungen zu bedienen.

Höchste Zuverlässigkeit bei Förderaufzügen
Minenförderanlagen bestehen aus fünf Hauptkomponenten: Aufzüge, Fördereinrichtungen, Drahtseile, Wellen und Kopfrahmen. Das Design jeder dieser Komponenten ist sorgfältig zu planen.
Zunehmend ersetzen beim Betrieb von Förderaufzügen Elektromotoren Diesel- und Wirbelstrommotoren. Frequenzumrichter können die Elektromotoren steuern und so optimale Sicherheit und hervorragende Hubleistung bieten. Bei früheren Technologien kamen Gleichstrom-Hubwerke mit Thyristoren zum Einsatz, auch bekannt als statische Frequenzumrichter. Moderne Förderaufzüge arbeiten jedoch mit Wechselstrom und ihre Drehzahlregelung erfolgt durch Frequenzumrichter, auch als VFDs oder VSDs bezeichnet. Frequenzumrichter von Danfoss halten das konstante Drehmoment im Stillstand und im Betriebszustand präzise und zuverlässig aufrecht. Sie sorgen außerdem in sicherheitskritischen Situationen für ein schnelles Ansprechen der mechanischen Bremse.
Schnelle Reaktion für Minenwickelsysteme
Zu den wichtigsten Komponenten eines Minenwickelsystems gehören: Trommel mit Seilanordnung, pneumatische Bremse, Getriebe mit Schubbremse, Aufzugsmotor und Steuerpult.
Danfoss-Frequenzumrichter bieten schnelle Reaktionen und präzise Leistung in geschlossenen Kreisläufen, was bei Hubanwendungen von entscheidender Bedeutung ist. Die einfache Anbindung der Antriebe an die SPS und das Steuerpult gewährleisten einen reibungslosen Prozessbetrieb. Die Frequenzumrichter erhöhen die Sicherheit von Förderaufzügen, da sie schnell auf Störungen reagieren.
Bei der Trommelfördererkonstruktion befindet sich die Trommel sich in einiger Entfernung von der Welle. Diesen Abstand bezeichnet man oft als Ablenkwinkel. Das Seil wird um die Trommel gewickelt. Im Allgemeinen gelten Trommelförderer im Vergleich zu anderen Arten von Hebezeugen als flexibler. Eine Steuerung durch Frequenzumrichter verbessert die Leistung von Einzeltrommelförderern und auch von Doppeltrommelförderern.
Mehrwert durch Danfoss Drives
Die Antriebsexperten von Danfoss Drives unterstützen OEM, Systemintegratoren und industrielle Anwender durch persönliche Beratung und mit Anwendungsdesign. Wir bieten außerdem maßgeschneiderte Lösungen für Hardware und Software zur nahtlosen Integration in Systeme sowie eine Reihe von Funktionen zur Optimierung des Gesamtsystems.
Danfoss Drives gehört zu den führenden Herstellern von Frequenzumrichtern für die Kranindustrie. Mehr als 100.000 Danfoss-Frequenzumrichter sorgen bei den kleinsten Kettenzügen bis hin zu den größten mobilen Kranschiffen mit einer Traglast von bis zu 10.000 Tonnen für eine optimale Drehzahlregelung und höchste Effizienz.
Lösungen für neue Entwicklungen und Modernisierungen
Bei der Entwicklung neuer Krane kann Danfoss Drives auf langjährige Erfahrung mit Anwendungen und Frequenzumrichtertechnologie zurückgreifen, um diese Entwicklung zu unterstützen.
Unser Fachgebiete sind die Zusammenarbeit bei der Funktionsanalyse von Frequenzumrichtern mithilfe von Testkränen sowie die Optimierung der Regelung und Leistung und des gesamten Systems. Ebenso umfasst unser umfangreiches Dienstleistungsangebot Lösungen für eine planmäßige Wartung sowie die Optimierung von Modernisierungspaketen.
Die Mitarbeiter aus dem technischen Support und Kundendienst von Danfoss Drives können Systemintegratoren und Kranhersteller in allen Projektphasen unterstützen, vom Schaltschrankbau bis hin zur Inbetriebnahme. Unsere wichtigsten Dienstleistungen decken die volle Lebensdauer eines Krans ab und umfassen technischen Support, Inbetriebnahme, Wartung, Ersatzteile, Upgrades und Schulungen.
Mehr Informationen
Lesen Sie das Datenblatt für VACON® NXP Drive Anti-Sway
Weitere Informationen zu Frequenzumrichtern für die Bewegungssteuerung von Industriekränen und -hebezeugen
Produkte
Fallstudien
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.