Wärmepumpen
Danfoss-Wärmepumpen können Ihr Zuhause sowohl heizen als auch kühlen. Sie bieten eine Hauptheizung und liefern Warmwasser. Unsere Technologie stellt ein optimales Raumklima sicher, egal, ob die Temperatur draußen -20 Grad oder +35 Grad beträgt. Danfoss-Wärmepumpen können mit verschiedenen ergänzenden Wärmequellen wie Solar-, Gas- und Ölsystemen kombiniert werden.

Bestandteile eines Brenners
Für Millionen von Menschen weltweit spielt die Ölverbrennung eine wichtige Rolle in ihrem Alltag, ihrer Arbeit und ihrer Branche.
Jede Phase des Ölverbrennungsprozesses wird von einem wichtigen Bauteil gesteuert, das eine optimale Leistung bei minimalem Einfluss auf die Umwelt gewährleistet.
Um den optimalen Nutzen aus dem Prozess zu ziehen, verlassen sich die Hersteller von Ölbrennern seit mehr als 50 Jahren auf Brennerkomponenten von Danfoss wie Pumpen, Ventile, Vorwärmer, Düsen, Regelungen und Zündgeräte.
Ölbrenner werden typischerweise in Einfamilienhäusern oder Wohngebäuden installiert, wo sie Wärme für Heizkörper und Warmwasseranlagen erzeugen.
Öl ist ein hervorragendes Medium, wenn Sie ein Heizungssystem benötigen, das unabhängig arbeiten kann.

Fernwärme
Fernwärme ist eine umweltfreundliche Energie. Am Ort ihrer Nutzung emittiert sie keine Abgase und keine Schadstoffe. Gastanks, Öltanks, Kessel und Heizgeräte sind nicht erforderlich. Eine Fernwärmestation übernimmt alles. Sie trennt das Versorgungsnetz und die Gebäudeinstallation und überträgt die Fernwärme effizient.