Optimierung von Komfort und Energieverbrauch in der Gebäudebelüftung
Mit benutzerfreundlichen Schnittstellen, verteilter Intelligenz und verringerter Leistungsaufnahme optimieren Danfoss-Frequenzumrichter die Lüfterleistung.
VLT® HVAC Drive und VLT® Refrigeration Drive konvertieren Messwerte eines Geschwindigkeitsdrucksensors in Durchflusswerte, was eine Konfiguration basierend auf konstantem Durchfluss oder konstanter Durchfluss-Differenz ermöglicht. Dies optimiert Komfort und Energieverbrauch. Zur weiteren Verbesserung des Komforts lassen sich bei Frequenzumrichtern, die an Lüftern angeschlossen sind, die Frequenzbänder unterdrücken, die Resonanzen erzeugen und zu Schäden im Lüftungssystem führen.
Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude
Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?
Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.

Erweiterte Kapazitäten für Gebäudemanagementsysteme
Bei Integration in ein Gebäudemanagementsystem stehen sämtliche Ein- und Ausgabepunkte aller HLK-Frequenzumrichter als Remote-I/Os zur Verfügung, um so die Kapazität des Systems zu erweitern. Beispielsweise lassen sich Raumtemperatur-Sensoren (Pt1000/Ni1000) direkt an das System anschließen.
Verbesserte Lüftungsleistung
Die in VLT® HVAC Drive und VLT® Refrigeration Drive eingebaute Smart Logic Control und vier PID-Regler mit automatischer Anpassung regeln die Klimafunktionen von Lüftern, Ventilen und Schiebern. Die Freigabe digitaler Schnittstellen direkt im Gebäudemanagementsystem und die Einsparung wertvoller Datenpunkte senken die Kosten für die Belüftung.
Der VLT® HVAC Drive verwendet Logikregeln und Sensorsignale, Echtzeitfunktionen und zeitbezogene Aktionen. Dadurch kann der Frequenzumrichter eine Vielzahl an Funktionen besser steuern:
- Betrieb am Wochenende und an Arbeitstagen
- Kaskadiertes P-PI zur Temperaturregelung
- Strömungsausgleich zwischen Frisch- und Abluft
- Riemenüberwachung – anhand des Verhältnisses von Strom und Geschwindigkeit kann der Frequenzumrichter einen Riemenbruch erkennen. Er erkennt einen fehlenden Luftdurchfluss sofort, sodass sofortige Gegenmaßnahmen Kosten und Ausfallzeiten verringern.
- VLT® Pressure Transmitter PTU 025 mit vier Drucksensoren zur Überwachung von Filtern und zur Messung des Luftstroms und des Drucks in Lüftungssystemen
- Mit dem Einbausatz für abgesetzte Montage der Bedieneinheit LCP lassen sich Frequenzumrichter nahe den Lüftern in Lüftungsgeräten und Dachgeräten montieren, während das lokale Bedienteil außen montiert ist, um einen einfachen Zugang und eine einfache Bedienung zu ermöglichen.
Zuverlässige Reduzierung der Oberschwingungen
Frequenzumrichter steigern zwar Genauigkeit, Energieverbrauch und Lebensdauer, verursachen jedoch gleichzeitig Oberschwingungsströme im Versorgungsnetz. Steigen die Oberschwingungen zu stark an, können sie Leistung und Zuverlässigkeit von Generatoren und anderen Geräten beeinträchtigen.
Nutzen Sie unser Know-how, unsere Software und Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung, um diese Störungen zu minimieren.
EC+ Konzept
Beim Aufbau eines HLK-Systems müssen die individuellen Komponenten – Motor, Antrieb und Lüfter – flexibel und bestmöglich aufeinander abgestimmt sein, um höchste Leistung und Systemeffizienz zu erzielen. Wenn Sie z. B. einen Motor mit höherer Effizienz vorgeben, der nur mit Lüfterrädern mit niedrigerer Effizienz kompatibel ist, leidet die Effizienz des Gesamtsystems und spiegelt nicht die Leistung der einzelnen Komponenten wieder.
Das EC+ Konzept von Danfoss Drives ermöglicht bei der Entwicklung von Lüftungssystemen, einen VLT® HVAC Drive mit dem effizientesten Lüfterrad und hocheffizienten Permanentmagnet- oder Synchronreluktanzmotoren zu kombinieren.
Vorteile des EC+ Konzepts
- Freie Wahl der Motortechnologie: Permanentmagnet-, Asynchron- oder Synchron-Reluktanzmotor mit demselben Frequenzumrichter und derselben Software
- Geräteinstallation und -betrieb bleiben bei allen Motortypen unverändert
- Herstellerunabhängige Auswahl aller Komponenten
- Erhöhte Systemeffizienz dank einer Kombination aus einzelnen Komponenten mit optimaler Effizienz
- Nachrüstung vorhandener Systeme ist möglich
- Große Bandbreite an Nennleistungen für Standard- und Permanentmagnetmotoren sowie Synchron-Reluktanzmotoren
Produkte
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.