Ob Ihr Gebäude geheizt oder gekühlt werden muss, Wärmetauscher tragen wesentlich zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie dienen der Verteilung der Wärmeenergie im gesamten Gebäude und der bedarfsgerechten Trinkwarmwasserbereitung.
Wärmetauscher als integraler Bestandteil einer Fernwärmestation
Große bis mittelgroße Danfoss-Plattenwärmeüberträger, die einen integralen Bestandteil einer Fernwärmestation darstellen, erhalten Energie von der Quelle und verteilen sie im gesamten System, egal ob im ganzen Wohngebiet, in einzelnen Häusern, Mehrfamilienhäusern oder gewerblich genutzten Gebäuden. Durch die Effizienz unserer Platten geht nur sehr wenig Energie verloren, bevor das Ziel erreicht ist.
Fernwärmestationen mit Wärmetauschern, die als Druckunterbrecher fungieren, werden in HVAC-Anlagen für Hochhäuser im Wohn- und Gewerbebereich benötigt. Durch den Einsatz von hocheffizienten Wärmetauschern, die für hohe Drücke und sehr enge Temperaturannäherungen ausgelegt sind, können der Zirkulationsvolumenstrom reduziert und eine gleichmäßige Temperaturverteilung gewährleistet werden, wodurch im Endeffekt die Anzahl der in einem Gebäude benötigten Hochleistungs-Fernwärmestationen reduziert wird. Der freie Platz kann stattdessen besser genutzt werden.

Wärmeübertragung in Wohngebäuden
In Wohngebäuden führen mittelgroße bis kleine Danfoss-Plattenwärmeüberträger externe Energie in das innere System eines Hauses ein. Unsere Wärmetauscher, die üblicherweise Teil einer Einheit sind, sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Wärmeenergie im gesamten Haus und liefern die gewünschte Raumtemperatur sowie das Trinkwarmwasser. Dank ihrer Effizienz können unsere Wärmetauscher mit sehr engen Temperaturannäherungen arbeiten, was sie sehr kostenwirksam macht. Darüber hinaus machen unsere Wärmetauscher Puffertanks bei der Trinkwarmwassererzeugung überflüssig, wodurch das Risiko von Legionellen beseitigt und ein wesentlich hygienischeres System geschaffen wird.
Wie wir Ihnen helfen können
-
Wärmetauscherlösungen, die perfekt zu Ihren Anforderungen passen
-
Dank des reduzierten Flüssigkeitsstroms sind keine größeren Rohre im Rohrleitungssystem erforderlich
-
Keine Aufrüstung auf bessere Pumpen erforderlich
-
Geringerer Stromverbrauch
-
Größere Investitionsrentabilität
-
Legionellenfreies Trinkwarmwassersystem
Die Wahl der richtigen Wärmeübertragungslösung kann die Baukosten und Betriebskosten Ihres Gebäudes senken, während die Aufrüstung einer bestehenden Anlage den Energieverbrauch Ihres Gebäudes senken kann. Flexibilität ist entscheidend, denn jedes Gebäude bietet unterschiedliche Herausforderungen. Die Wärmetauscher müssen die Raum-, Gewichts- und Wärmeanforderungen des jeweiligen Projekts berücksichtigen, die durch das umfangreiche Produktportfolio von Danfoss abgedeckt werden.