Die thermischen Ausgleichsventile können mit thermostatischen oder elektronischen Desinfektionsmodulen ausgestattet werden, die eine regelmäßige Spülung des Systems zur Abtötung der Legionellen ermöglichen. Das elektronische Temperaturerfassungssystem überwacht alle Temperaturen und leitet den sicheren und energieeffizienten Desinfektionszyklus ein. Außerdem werden die Temperaturdaten für Protokollierungszwecke gespeichert. Auf den elektronischen Regler kann über WiFi von mobilen Geräten aus problemlos zugegriffen werden, oder er kann für Zwecke der Fernsteuerung, Überwachung und Alarmausgabe in das Gebäudemanagementsystem (BMS) integriert werden.
In der Nähe der Warmwasserhähne ist es manchmal notwendig, die Warmwassertemperatur zu senken. Unsere Warmwasser-Mischventile sorgen dafür, dass die Temperatur des Wassers aus dem Hahn für den Verbrauch sicher ist.