Die elektronischen Regler ECL 310 und Apex 20 können über drei verschiedene SCADA-Systeme ferngesteuert werden:
- Danfoss Energy Control System (DECS): eine webbasierte Lösung für Heizungsanlagen. Das System kann lokal installiert werden und konfiguriert automatisch seine Benutzeroberfläche und Funktionen, um die Anwendung im Regler zu unterstützen.
- OPC-Server: ist mit den meisten SCADA-Clients kompatibel und ermöglicht eine schnelle Anbindung und Konfiguration des ECL-Reglers als Gerät im System. Er unterstützt Modbus-Kommunikationsprotokolle sowie spezielle Lese-/Schreibalgorithmen, um den Durchsatz zum und vom Regler zu erhöhen.
- ECL-Tool: eine webbasierte Software für das Wartungspersonal zur Optimierung der Systemwartung und -inbetriebnahme. Es ist mit einem oder mehreren ECL 310-Reglern verbunden und ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung über einen PC oder eine Smartphone-App.