Frequenzumrichter für Kälteverdichter im Transportbereich
Optimierung des Energieverbrauchs in der Kühlkette im Transport
Temperaturgeregelte Logistik erfordert Kühlfahrzeuge oder Kühlschiffe, um die Konservierung und den sicheren Transfer von Nahrungsmitteln, Getränken und Arzneimitteln vom Ernte- oder Produktionsort zu den Verbrauchern sicherzustellen. Die Zuverlässigkeit und die Fähigkeit der Danfoss-Frequenzumrichter, die thermodynamische Effizienz systemweit zu steigern, sichert eine hygienische und kontrollierte Umgebung nicht nur in Kühlcontainern, sondern auch in Kühlhäusern, Lebensmittelbetrieben, im Lebensmitteleinzelhandel und durchgängig über die gesamte Kühlkette.
Optimierter Zustand der Waren in der Transportkühlung
Es gibt viele verschiedene Arten von Kühltransporten, z. B. Kühlcontainer, LKW, Anhänger, Züge, Busse und Schiffe. Frequenzumrichter regeln die Anwendungen, damit die Waren ihren bestmöglichen Zustand behalten. Sie stimmen die Leistung auf den Bedarf ab, um so den Energieverbrauch zu optimieren und den Verschleiß der Bauteile zu verringern, was wiederum die Betriebskosten minimiert.
Verschiedene kühlspezifische Funktionen senken Kosten und Energieverbrauch. Der VLT® Refrigeration Drive schaltet Verdichter und Lüfter in den Energiesparmodus beispielsweise in der Nacht und bei Winterwetter, wenn die Umgebungstemperaturen niedriger sind. Die optimale Temperatur bleibt dabei in Abhängigkeit der Außentemperatur konstant. Der Frequenzumrichter erkennt einen Anstieg der Umgebungstemperatur und reagiert mit einem Neustart der Anwendungen. Gesteuerte Kühlung verbraucht weniger Energie, was die Kosten für Kraftstoff und die Emissionen verringert. Beim Transport von verderblichen Waren ist Zuverlässigkeit unabdingbar. Danfoss-Frequenzumrichter stellen sicher, dass Verdichter und Lüfter sogar während kurzen Spannungseinbrüchen weiter funktionieren.
Eigenständige und auch OEM-spezifische maßgeschneiderte Frequenzumrichter verbessern die Zuverlässigkeit des Kühlsystems und den Leistungskoeffizienten deutlich und senken die Gesamtbetriebskosten.