Vor sechzig Jahren, 1966, rollte erstmals ein kleines Ventil durch die Produktionsleitung in Nordborg. Es sah nicht aus wie viel, kompakt, fast unauffällig, tief in Kälteanlagen versteckt, wo es kein Kunde bemerken würde. Aber wie der Verlauf zeigt, ist Größe nicht immer auffällig. Das T2 wurde zu einer leisen Revolution.
Heute, im Jahr 2026, ist das T2 Ventil stärker denn je.
Sechzig Jahre alt und immer noch das schlagende Herzstück der globalen Kältetechnik
Über Supermärkte, Kühlräume, Eismaschinen, Wärmepumpen, und Komfort-Kühlung gewährleistet der T2 weiterhin Stabilität, Sicherheit und Energieeffizienz. Und obwohl sich die Technologie verändert hat, die Vorschriften verschärft wurden und neue Kältemittel auf den Markt gekommen sind, bleibt eine Tatsache unverändert:
Das T2 funktioniert einfach. Alle 2 Tage Überall
Von seinen Wurzeln in den Händen dänischer Ingenieure ist das T2 zu einer globalen Ikone geworden, die in Kältekursen vermittelt wird, Installateuren vertrauen und von Wettbewerbern nachgeahmt (aber nie übertroffen) wird. Und die Fakten erzählen ihre eigene Geschichte:
- 65 Millionen verkaufte T2-Ventile bis heute
- Einsatz auf jedem Kontinent, in jedem Klima
- Noch immer in Dänemark und China mit derselben Präzision und Handwerkskunst hergestellt, die ihren Anfang definiert haben.
Eine Bauweise, die eine Generation Technologie überlebt
Als das T2 entstand, konnte niemand vorhersagen:
- Umweltgesetzgebung, die die Kältechemie überschreiben würde
- Automatisierung, die die Fertigung neu definieren würde
- Globale Versorgungsketten immer wieder neu gestaltet
- Der Aufstieg digitaler Tools zur Unterstützung von Größenbestimmung, Installation und Service
- Ganz neue Anwendungskategorien für die Kühlung
Dennoch erwies sich der T2 als anpassungsfähig, robust und immergrün.
Ejner Kobberø Andersen, Senior Specialist bei Danfoss Climate Solutions und seit 1989 mit dem T2 beschäftigt, unterstreicht dieses Vermächtnis:
"Wo andere Komponenten ersetzt, neu konstruiert oder außer Betrieb genommen wurden, setzte der T2 seine Arbeit fort. Manchmal verbessert, aber nie grundlegend verändert. Wir machen oft Witze darüber, dass das T2 das Ventil ist, das sich weigert, alt zu werden."
Und vielleicht ist das das Geheimnis hinter dessen Erfolg:
Von Anfang an entworfen – und von leidenschaftlichen Menschen.
Hinter jedem T2 verbirgt sich ein langer Verlauf von Menschen, die ihr Können, ihre Neugier und ihren Stolz darauf ausgeschüttet haben. Von Designern und Schiffsingenieuren in den Anfängen bis hin zu Fertigungsspezialisten im digitalen Zeitalter von heute. Ihre Arbeit sorgt dafür, dass das T2 weiterhin für Zuverlässigkeit steht.
Wie ein langjähriger Installateur einmal sagte:
„Das T2 ist wie ein guter Kollege, zuverlässig, vertraut und immer leistungsfähig.“
Relevanter denn je
In einer Welt, die Energieeffizienz, Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial und Nachhaltigkeit verlangt, erfüllt das T2 weiterhin den Moment.
Lasse Nicolai Langmaack, Director of Product Management für Mechanical Expansion, der seit vier Jahren T2 leitet und seit 15 Jahren mit dem T2-Ventil arbeitet, bewundert nach wie vor die Stärke und Zuverlässigkeit dieses legendären Produkts:
"Das T2 hilft, den Energieverbrauch zu senken, unterstützt neue Kältemittel ohne Kompromisse bei der Leistung, hält Lebensmittel kalt und sicher, schützt Verdichter und verlängert die Lebensdauer von Systemen und bildet das Rückgrat unzähliger Kältelösungen. Das T2 überlebt nicht nur. Es gedeiht einfach."
Ein Hoch auf 60 Jahre goldenes Ei
Wenn das T2 uns in den letzten sechs Jahrzehnten etwas gelehrt hat, dann ist es, dass Zuverlässigkeit nie aus der Mode kommt. Obwohl neue Technologien weiter auftauchen werden und Danfoss Innovationen entwickeln wird, die weit über das hinausgehen, was jeder sich 1966 vorgestellt hat, bleibt das T2 ein Symbol dafür, wofür wir stehen:
Eine bessere Zukunft gestalten!
Wir feiern 60 Jahre T2.
Und zu den Millionen weiterer Ventile und Geschichten, die noch kommen.
WRITTEN BY:

Niels Robert Arbjerg
Senior Vice President, Klimatechnik und Kühlungsregelung
Steuerungen und Wärmemanagement
Danfoss Klimalösungen
Heute, im Jahr 2026, hat Danfoss 65 Millionen T2-Ventile hergestellt, und anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Ventils sind wir stolz auf das Hinzufügen dieses Anhangs zum bestehenden industriellen Märchen des T2: Das Goldene Ei von Danfoss zum 50-jährigen Jubiläum des T2. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um tiefer in das Produktportfolio einzutauchen.