CO₂ - und A2L-Kältemittel ebnen den Weg für die Next-Generation-Kühlung, von Kühlräumen bis hin zu Supermärkten, Lebensmittelprozessen und mehr. Und der beste Teil?
Sie verfügen bereits über die Fähigkeiten, diese anzuwenden.
Mit ihrem ultraniedrigen Treibhauseffekt erfüllen sie nicht nur die aktuellen und zukünftigen Umweltvorschriften, sondern bieten auch eine hervorragende Energieeffizienz und helfen Ihren Kunden, ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Kontaktieren Sie uns
CO₂ ist kein neues Kältemittel. Es wird seit über einem Jahrhundert verwendet und heute führt Danfoss seine moderne Renaissance mit bewährter Technologie und Tausenden erfolgreicher Installationen weltweit an. Die Fallstudie zur Sanierung der Metzgerei Wiese zeigt, wie die CO₂-Verflüssigungssätze von Danfoss den Wechsel einfach machen, mit schneller Installation, einfacher Inbetriebnahme und zuverlässigem Betrieb.
Mit einem Treibhauspotenzial von nur 1 erfüllt CO₂ alle zukünftigen F-Gas-Anforderungen und stellt so eine langfristige, zukunftssichere Investition sicher, die Energieeffizienz, geringen Geräuschpegel und nachhaltige Kühlung für Kühlräume und gewerbliche Anwendungen bietet. Als vertrauenswürdiger Partner mit umfassendem Fachwissen bietet Danfoss die Komponenten, Tools und den Support, die Sie für einen sicheren Start auf dem Weg zu CO₂ und nicht zuletzt für einen dauerhaften Mehrwert benötigen.
Der kleine, aber zuverlässige Verflüssigungssatz
Der Optyma™ iCO₂ 1,5 bis 4,6kW (NK) ist ideal für kleine Geschäfte und kleine bis mittlere Kühlräume oder Kühlmöbel im HOREKA-Segment und bietet während seiner gesamten Lebensdauer zuverlässige Performance. Diese Verflüssigungssätze sind stapelbar und können bei Umgebungstemperaturen von bis zu 46°C betrieben werden. Der Zugang über zwei Türen ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung und Wartung.
Darüber hinaus ist der Optyma™ iCO₂ 4,6 kW auf eine nahezu geräuschlose Bauweise ausgelegt und wird von der Danfoss System Manager-Anwendung unterstützt. Dies ermöglicht verbesserte Überwachungs- und Managementfunktionen. Jede Einheit kann auch in Kombination mit AKV verwendet werden und bietet ein komplettes Kältepaket.
Regelung der Kälte für bessere Geschäfte.
Die Optyma™ Kühlraumregler sind für die nahtlose Installation mit einphasigen Verflüssigungssätzen im Innen- oder Außenbereich konzipiert. In Kombination mit Danfoss IoT-Lösungen erhalten Sie eine präzise Regelung Ihres Optyma™ Verflüssigungssatzes. Die Lebensdauer wird optimiert, die Temperaturregelung verbessert, die Verlässlichkeit gesteigert und der Wartungsaufwand insgesamt reduziert. Darüber hinaus bietet der Optyma™-Regler mehrere Abtauverfahren, die zu einer herausragenden Energieeffizienz führen.
Präzises und zuverlässiges Expansionsventil.
Das bewährte thermostatische Expansionsventil TE2 bietet eine effiziente Regelung der Einspritzung von flüssigem Kältemittel in Lebensmitteleinzelhandelsanwendungen. Das TE2 eignet sich für kleine bis mittelgroße Kühlsysteme wie Kühlräume und Kühlregale, die häufig in Lebensmittelgeschäften, Restaurants, kleinen Supermärkten usw. eingesetzt werden. Und dank eines breiten Temperaturbereichs, hohen zulässigen Betriebsüberdrucks sowie einer austauschbaren Düsenbaugruppe und Edelstahlfühler bietet das TE2 eine lange Lebensdauer bei schneller Installation und minimalem Wartungsaufwand.
Elektrisches Expansionsventil zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit.
Die elektrischen Expansionsventile AKVP sind die ideale Lösung für eine sichere und zuverlässige Kältetechnik.
Dank ihrer einfachen und innovativen Bauweise sind die AKVP-Ventile einfach zu installieren, zu warten und energieeffizient mit geringem Leckagerisiko. Dies wiederum erhöht die Zuverlässigkeit und senkt gleichzeitig die Betriebskosten und -ausgaben.
Das robuste Ventil mit langer Lebensdauer
Diese Hochdruck-Ventile haben eine spezielle Bauweise für CO₂-Systeme. Wir bieten stromlos geschlossene oder stromlos geöffnete, direktgesteuerte und servogesteuerte Lösungen, mit denen Sie jedes System und jede Situation lösen können. Darüber hinaus ermöglicht ein stabiles und kompaktes Design einen einfachen Montage- und Installationsprozess und eine längere Lebensdauer.
Ein Ventil für hervorragenden Leckageschutz
EVUL-Magnetventile sind kompakt, leicht und für die meisten Kälteanlagen geeignet. Die EVUL-Ventile sind vollständig hermetisch und aus Edelstahl gefertigt. Sie verfügen über einen hervorragenden Leckageschutz und sind daher äußerst energieeffizient. Darüber hinaus bieten wir Optionen für stromlos offen und stromlos geschlossen, die zu jedem System passen.
Berechnen Sie die korrekte Kühlraum-Systemkonfiguration und bestimmen Sie Ihre Auswahl mit dem Kühlraum-Assistenten im Coolselector®2.
Die unverzichtbare mobile All-in-One-App für Kälte- und Klimatechniker. Ref Tools ist eine kostenlose App, die wichtige Tools enthält, die jeder Kälte- und Klimatechniker in seinem digitalen Werkzeugkasten braucht.
Blättern Sie durch die Karte Ihres Ortes, um einen Vertriebspartner zum Kauf von Danfoss zu finden
Jetzt suchen
Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.