Integriertes CBM in einem umfassenden Paket
Das in die Premium-Umrichter von Danfoss integrierte Condition Based Monitoring (CBM) revolutionierte die Art und Weise, wie diese Umrichter Elektromotoren auf mögliche Fehler und Ausfälle überwachen. Die bahnbrechende CBM-Technologie, auf Umrichterebene implementiert, bietet fortschrittliche Überwachungsfunktionen für die Wicklung von Motor und Stator, auf Vibrationen, auf Verschleiß in Lagern, Lasthüllkurve (Drehmoment) sowie Kavitation – all das in einem umfassenden Paket.
CBM eignet sich besonders für Remote-Standorte oder schwer zugängliche Geräte. Mithilfe permanenter Überwachung können mögliche Fehler gefunden und behoben werden, bevor Motorschäden und Produktionsausfälle eintreten. Unternehmen, die ihre Wartungsstrategien mit CBM auf die nächste Stufe heben, können die Anlagenverfügbarkeit steigern, Wartungskosten reduzieren und die betriebliche Effizienz insgesamt erhöhen.
Weitere Informationen zu Remote Monitoring

Hervorgehobene Produkte

Erste Innovationen von Danfoss
CMB entstand aus einer Reihe von ersten Innovationen bei Danfoss. Danfoss strebt danach, sich von Mitbewerbern im Markt durch intelligten Funktionen im Umrichter zu unterscheiden, um die erforderlichen externen Komponenten zu reduzieren.
About Danfoss Drives