Benötigen Sie eine neue Dimension der Sicherheit in Sachen Motorsteuerung und Leistungsumwandlung?
Die Intelligenz der iC7-Serie gibt Ihnen neue Möglichkeiten durch Frequenzumrichter, die als Sensoren fungieren, auf mehr Daten zugreifen. Diese Flexibilität ist nur dank der integrierten Sicherheit („Security by Design“) möglich, die den Schutz Ihrer Systeme vor Cyber-Angriffen durch einen Hardware-Crypto-Chip, geschützte Firmware und verschlüsselte Datenübertragungen erhöht.
Diese Sicherheitsfunktionen im Antrieb oder Frequenzumrichter erleichtern Ihnen die Absicherung Ihrer Systeme und Ihrer Daten mit einer sicheren Komponente, auf die Sie sich verlassen können.
Die iC7-Serie bietet die Möglichkeit, durch den Einsatz hardwarebasierter Sicherheitslösungen und anderer in der Branche akzeptierter Best-Practice-Konzepte auch strengste Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die Antriebe und Frequenzumrichter verfügen über einen Hardware-Crypto-Chip, der sich in allen Bereichen der Überwachung und Kommunikation zwischen Antrieb oder Frequenzumrichter, dem Netz und der Cloud einsetzen lässt:
- Manipulationsgeschützte Hardware, die unbefugte Änderungen verhindert
- Schutz vor physischen und Nebenkanal-Angriffen
Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen, umfasst die iC7-Serie Schutz sowohl im Frequenzumrichter als auch in der Software.

Die weltweit erste Crypto-Chip-Hardware in der iC7-Serie reduziert das Risiko und ermöglicht eine sichere Verbindung. Für noch umfassendere Analysen und Systemvisualisierung – in einer sicheren Umgebung. Dieser erste nach dem Prinzip „Secure by Design“ konzipierte Frequenzumrichter bietet Ihnen mehr Schutz als jemals zuvor.