Der neue iC7-HVACR von Danfoss ist ein Premium-Frequenzumrichter (VFD), der dazu entwickelt wurde, die Performance in Heizungs-, Lüftungs-, Klimatisierungs- und Kühlanlagen neu zu definieren. Von der Senkung der PUE in kritischen Rechenzentren bis hin zur Sicherstellung effizienter Klimatisierung in intelligenten Gebäuden und der Zuverlässigkeit in Reinräumen – der iC7-HVACR wurde dazu entwickelt, die dringlichsten Herausforderungen von heute zu lösen. Dieser Frequenzumrichter der nächsten Generation steigert nicht einfach nur die Effizienz; er ist eine strategische Komponente für moderne, intelligente Anlagen und liefert unübertroffene Performance über drei wichtige Unterscheidungsmerkmale.

1. Unübertroffene Netzqualität durch besonders geringe Oberschwingungsverzerrung (engl. Ultra-Low Harmonics, ULH)
In Industrie und Gesundheitswesen ist die Netzqualität ein kritischer Faktor. Zum iC7-HVACR-Portfolio gehört auch eine Variante mit besonders geringer Oberschwingungsverzerrung (ULH), die beeindruckend kompakt, leicht und bei der Reduzierung der Oberschwingungsverzerrung marktführend ist. Dies gewährleistet hervorragende Netzkonformität, reduziert Energieverluste und schützt empfindliche Elektronik und andere kritische Anlagen und Geräte vor den schädlichen Auswirkungen schlechter Netzqualität. Dies verbessert die Stabilität und Zuverlässigkeit für die gesamte elektrische Infrastruktur, die für sensible Einrichtungen wie Rechenzentren, Krankenhäuser und Reinräume von entscheidender Bedeutung ist.
2. Gesteigerte HLKK-Intelligenz für hohe Luftqualität
(IAQ)
Der iC7-HVACR reduziert die Komplexität und Kosten einer Anlage erheblich, indem er fortschrittliche Intelligenz direkt in den Frequenzumrichter integriert. Er bietet Funktionen, die speziell auf die Optimierung der HLK- und Kälte-Performance zugeschnitten sind. Dank seiner gesteigerten Rechenleistung kann er sowohl als Sensor-Hub als auch als Regler fungieren, dadurch besteht weniger Bedarf für externe SPS. Dies ermöglicht intelligentere, reaktionsschnellere Gebäudeautomation sowie die Bereitstellung von Echtzeitdaten direkt an Ihr Gebäudemanagementsystem (BMS) ebenso wie eine Vereinfachung des Anlagendesigns, für eine schnellere, effizientere Inbetriebnahme.
3. Cybersecure-by-Design für kritische Infrastruktur
In einer zunehmend vernetzten Welt ist sicheres Zugriffsrechtemanagement nicht mehr wegzudenken. Der iC7-HVACR verfügt über einen integrierten Hardware-Kryptochip, der den Frequenzumrichter vor unbefugtem Zugriff schützt und so die Zuverlässigkeit steigert.
Zusätzliche wesentliche Vorteile des iC7-HVACR:
-
Deutlich reduzierter Energieverbrauch: Der iC7-HVACR bietet marktführende Energieeffizienz, damit Sie Emissionsreduktionsziele erreichen und Betriebskosten und Messgrößen wie PUE in Rechenzentren senken können
-
Einfache Installation und Bedienung: Ein intuitives Bedienfeld, schneller Anschluss der Leistungskabel und eine nahtlose Integration in verschiedene HLK/R-Geräte und -Anlagen sorgen für schnellen und fehlerfreien Betrieb.
-
Kompakte und leichte Ausführung: Der iC7-HVACR ist etwa 20 % kompakter als die nächstbeste Alternative und bietet unübertroffene Flexibilität für Neubauten und Nachrüstungen, selbst auf engstem Raum
-
Globaler Support mit DrivePro® Services: Das weltweite Servicenetzwerk von Danfoss steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, damit sichergestellt ist, dass Ihre Systeme während ihres gesamten Lebenszyklus gewartet und für Spitzen-Performance optimiert werden.
Was gibt es Neues in der Welt der Frequenzumrichter?

Entdecken Sie die neuesten Produktfunktionen sowie aktuelle Neuigkeiten zu Software und Services von Danfoss Drives. Hier finden Sie technische Neuigkeiten zu Frequenzumrichtern, Leistungswandlern und weiteren Antriebstechnologien.