Danfoss Drives ist stolz darauf, Ihnen den iC7-Aqua vorzustellen, ein Portfolio mit wasserspezifischen Frequenzumrichtern der nächsten Generation, das zur Optimierung von Wassermanagementanlagen in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasserversorgung, Entsalzung, Bewässerung, industrielle Wasserauffanganlagen und Abwasserbehandlung entwickelt wurde. Der iC7-Aqua wurde entwickelt, um die weltweiten Wasserprobleme zu lösen, aufgrund derer 80 % des Abwassers unbehandelt bleiben und 25 % der Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
Frequenzumrichter mit besonders geringer Oberschwingungsverzerrung für ein stabiles Netz
Zum iC7-Aqua Portfolio gehört auch der iC7-Aqua ULH, ein Frequenzumrichter mit besonders geringer Oberschwingungsverzerrung (engl. Ultra-Low-Harmonic, ULH), der marktführende Reduzierung von Oberschwingungen bietet. Dies verbessert die Netzkonformität, reduziert Energieverluste und schützt kritische Anlagen effektiver, wodurch eine stabile und zuverlässige Stromversorgung gewährleistet wird.

Hauptvorteile des iC7-Aqua:
-
Reduzierter Energiebedarf Der iC7-Aqua bietet hohe Energieeffizienz und ein hohes Digitalisierungspotenzial, was eine erhebliche Senkung des Energieverbrauchs ermöglicht. Diese Energieeinsparungen können dazu beitragen, die Energieneutralität in Kläranlagen zu erreichen.
-
Wasserspezifische Funktionen: Integrierte Funktionen schützen die Pumpen vor Trockenlauf. Die Multi-Pumpen-Steuerung erhöht die Zuverlässigkeit und Anlagen-Performance, während das intelligente Bedarfsmanagement einen stabilen Druck in den Wassernetzen aufrechterhält, um Leckagen zu reduzieren.
-
Hohe Zuverlässigkeit und Cybersicherheit: Der iC7-Aqua ist cybersicher und robust konzipiert und schützt kritische Wasseranlagen vor unbefugtem Zugriff. Er ist so konstruiert, dass er unter härtesten Installationsbedingungen zuverlässig funktioniert. Integrierte zustandsbasierte Überwachung liefert frühzeitige Warnungen vor potenziellen Problemen und ermöglicht so proaktive Wartung zur Vermeidung ungeplanter Stillstandszeiten
-
Mehr Performance und Intelligenz: Mit erhöhter Rechenleistung kann der iC7-Aqua sowohl als Sensor-Hub als auch als Regler fungieren. Er bietet vernetztes oder cloud-freies intelligentes Edge Computing, eine Vielzahl von E/A und Feldbus-Protokollen für ultimative Flexibilität
-
Unkomplizierte Montage und Inbetriebnahme Eine intuitive Bedieneinheit und schneller Anschluss der Leistungskabel vereinfachen die Installation, Inbetriebnahme und den täglichen Betrieb und helfen Ihnen, Ihre Wasseranlagen schnell und korrekt in Betrieb zu nehmen. Der iC7-Aqua ist kompatibel mit dem Elektromotor und Feldbus Ihrer Wahl
-
Kompakte Bauweise: Der iC7-Aqua ist kompakter als alternative Frequenzumrichter und bietet mehr Flexibilität selbst auf engstem Raum
-
Globaler Support mit DrivePro® Services: Das globale Servicenetzwerk von Danfoss steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihre Anlagen immer gut gewartet und auf dem neuesten Stand sind, egal, wo Sie sich befinden
Was gibt es Neues in der Welt der Frequenzumrichter?

Entdecken Sie die neuesten Produktfunktionen sowie aktuelle Neuigkeiten zu Software und Services von Danfoss Drives. Hier finden Sie technische Neuigkeiten zu Frequenzumrichtern, Leistungswandlern und weiteren Antriebstechnologien.