Einführung des Überhitzungsreglers EKE 315, dessen Bauweise die Effizienz und Zuverlässigkeit von Industriekälteanlagen verbessert. Dieser Regler vereinfacht Installation und Betrieb und ist damit die ideale Wahl für moderne Anwendungen.
Der EKE 315 bietet eine effiziente Installation mit einer schnellen Einrichtung, die Ausfallzeiten und Arbeitskosten reduziert. Ein intuitiver Assistent optimiert den Inbetriebnahmeprozess und macht ihn benutzerfreundlich und unkompliziert. Vereinfachte Anschlüsse mit einer einzigen 24-V-AC- oder DC-Versorgung gewährleisten eine nahtlose Integration mit Expansionsventilen wie AKV- oder AKVA-Magnetspulen.
Der EKE 315 wurde für den robusten industriellen Einsatz entwickelt und verfügt über eine präzise Regelung über 4-20-mA analoge Eingänge und Ausgänge. Zuverlässige Kommunikation wird durch Modus RTU RS 485 ermöglicht, der eine effektive Buskommunikation über Ihre Systeme hinweg gewährleistet. Es unterstützt Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial, darunter Ammoniak, CO₂, Kohlenwasserstoffe und HFO, was es zukunftssicher und umweltfreundlich macht.
Der EKE 315 ist mit fortschrittlichen Regelungsalgorithmen ausgestattet und umfasst einen modulierenden Thermostat (MTR), eine minimale stabile Überhitzung (MSS), eine LoadApp für lastdefinierte Überhitzung und eine Optimierung des Verdampfungsdrucks (Po-Optimierung). Diese Ausstattungen tragen zu mehr Zuverlässigkeit und Leistung bei.
Die Software CoolConfig verbessert das Projektmanagement durch die Replikation von Einstellungen über mehrere Einheiten hinweg und vereinfacht die Dokumentation. Dieses Tool gewährleistet Konsistenz und Benutzerfreundlichkeit bei der Verwaltung von Projekten von einem EKE 315 bis hin zu mehreren Einheiten.
Funktionen und Vorteile
-
Schnelle Installation: Der EKE 315 reduziert dank seiner Plug-and-Play-Bauweise die Installationszeit erheblich und minimiert so Ausfallzeiten und Arbeitskosten.
-
Einfachere Inbetriebnahme Der integrierte Assistent führt den Kunden durch die Einrichtung und ermöglicht so eine schnellere und genauere Inbetriebnahme.
-
Standardstromversorgung: Betrieb mit einer einzigen 24-V-Wechsel- oder Gleichspannung, wodurch die elektrischen Anforderungen vereinfacht und die Kompatibilität mit bestehenden Systemen sichergestellt wird.
-
Mehrsprachenunterstützung Bietet 14 Sprachoptionen, die die Benutzerfreundlichkeit und Anpassung für verschiedene globale Kunden erleichtern.
-
Robuste Bauweise: Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen und bietet zuverlässige Leistung mit präziser 4–20 mA analoger Regelung.
-
Datenkommunikation: Verwendet Modus RTU RS 485 für eine robuste und zuverlässige Buskommunikation und verbessert so die Systemintegration.
-
Zukunftssichere Kältemittelkompatibilität: Unterstützt die neuesten Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial und gewährleistet die Einhaltung von Umweltstandards und späteren Vorschriften.
-
Innovative Regelungsalgorithmen: Ausstattung mit MTR, MSS, LoadApp und Po-Optimierung zur Optimierung des Verdampfungsdrucks und der Energieeffizienz des Systems.
-
Umfassende Software: Das CoolConfig-Tool ermöglicht eine effiziente Verwaltung und Replikation von Einstellungen, optimiert die Projektdokumentation und sorgt für Konsistenz.
FAQ
Welche Vorteile bietet der Überhitzungsregler EKE 315?
Effiziente Installation, mehrsprachiger Support und Kältemittelkompatibilität.
Welche Kältemittel sind kompatibel mit dem EKE 315?
Es unterstützt Ammoniak, CO2, Kohlenwasserstoffe und HFOs.
Ist der EKE 315 für den industriellen Einsatz geeignet?
Ja, die Bauweise ist auf robuste Industrieanwendungen ausgelegt. Einschließlich Analog-Ausgang 4–20m zu ICAD/ICM-Ventilen
Wie viele Sprachen unterstützt der EKE 315?
Die Schnittstelle unterstützt 14 Sprachen.
Was macht das CoolConfig-Tool?
Es ermöglicht eine einfache Replikation der Einstellungen und die Verwaltung der Dokumentation.
Was ist die Spannungsanforderung für den EKE 315?
Es benötigt eine einzelne 24-V-Versorgung (AC oder DC).