Danfoss wird 100 hochmoderne Trainingsbänke für Kältetechnik an ausgewählte Schulen weltweit liefern.
Danfoss hat eine globale Bildungsinitiative zur Unterstützung der nächsten Generation von Kältefachleuten angekündigt. Unterstützt von der Bitten & Mads Clausen Foundation als Teil ihres Fokus auf Bildung wird das Unternehmen 100 Trainingsbänke für fortgeschrittene Kältetechnik an ausgewählte Schulen weltweit produzieren und vertreiben, um modernes, praktisches Lernen direkt ins Klassenzimmer zu bringen.
Wir glauben, dass die Zukunft der Kältetechnik von den heutigen Schülern gebaut wird. Mit den richtigen Tools und der richtigen Erfahrung können sie die kompetenten Profis werden, die eine nachhaltigere und innovativere Welt gestalten.
Die Schulungsplätze replizieren reale Kühlsysteme und sind mit nachhaltigen Technologien ausgestattet, darunter R290-Kältemittelsysteme, hocheffiziente Verdichter, Präzisionsventile und fortschrittliche Regler. Die von Danfoss entwickelten Einheiten mit einem von Güntner gesponserten Verdampfer sollen das Interesse an Kältetechnik stärken und die Studierenden auf die Arbeit mit den heute in der Industrie eingesetzten Systemen vorbereiten.
Indem wir moderne Kältetechnik in die Bildung einbringen, wollen wir das Interesse am Feld stärken, praktisches Lernen unterstützen und die nächste Generation qualifizierter Fachkräfte inspirieren.
Bewerbungsprozess
Bildungseinrichtungen können sich für eine der 100 Trainingsbänken bewerben. Die Bewerbungen werden geprüft und die ausgewählten Schulen werden benachrichtigt.
Haftungsausschluss Aus technischen Gründen ist die Teilnahme auf Länder mit 50 Hz Versorgungsspannung beschränkt.
Lars Grubak Lohff, Leiter Medien
E-Mail: lars.lohff@danfoss.com
Telefon: +45 70 20 44 88