Neue Funktionen bauen auf der Marktführerschaft von Turbocor®-Verdichtern auf und bieten unübertroffene Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauerleistung in Kühl- und Heizanwendungen der nächsten Generation.
Kein Öl. Leistungsstark
Danfoss treibt sein „Extended Oil-Free“ (EXO)-Programm voran und baut es zu einem umfassenden ölfreien Ökosystem aus, das Verdichter, Systemkomponenten, Sensoren und digitale Dienste zu einer vollständig integrierten Lösung vereint.
EXO wurde entwickelt, um über eigenständige Produkte hinauszugehen und OEMs in die Lage zu versetzen, optimierte, ölfreie Systeme mit höherer Effizienz, verbesserter Zuverlässigkeit und vorhersehbarer Langzeitleistung zu bauen, die den wachsenden Anforderungen von Anwendungen wie Datenzentren, Wärmerückgewinnung und Komfortkühlung und -heizung gerecht werden.
Im Zentrum des EXO-Programms stehen die ölfreien magnetgelagerten Turbocor®-Verdichter von Danfoss, die weltweit in geschäftskritischen Umgebungen weit verbreitet sind.
Als Pionier der ölfreien Verdichtertechnologie setzt Danfoss weiterhin den Maßstab für Leistung und Zuverlässigkeit – jetzt erweitert auf eine vollständig integrierte Systemarchitektur.
Einführung der aktiven Kühlung
Als Teil dieser Entwicklung führt Danfoss Active Cooling (Aktive Kühlung) ein, eine neue Funktion für ausgewählte Turbocor®-Verdichter, die die Betriebsgrenzen und die Systemleistung erheblich erweitert.
Mit aktiver Kühlung können OEMs Folgendes erreichen:
- Bis zu 45% mehr Kapazität bei hohen Temperaturen
- Erweiterte Betriebsbereiche mit höheren Saug- und Drucktemperaturen
- Keine Leistungsreduzierung, selbst in extremen Umgebungsbedingungen
- Weniger Verdichter pro System, wodurch Kosten und Komplexität reduziert werden
Durch aktives Management der thermischen Bedingungen der Leistungselektronik des Verdichters ermöglicht die Aktive Kühlung einen stabilen, hocheffizienten Betrieb unter einem weitaus breiteren Spektrum von Bedingungen.
Dies eröffnet ein neues Maß an Flexibilität für anspruchsvolle Anwendungen, einschließlich Rechenzentren der nächsten Generation und hocheffizienter Wärmerückgewinnungssysteme.
Von der Komponente zum Ökosystem
Das EXO-Programm vereint ein vollständiges Portfolio an ölfreien Technologien, darunter:
- OFC ölfreie Rückschlagventile für optimierte Durchflussregelung und verbesserte Effizienz des Systems
- OFB ölfreies Kugelventil zum Schutz vor Kältemittelmigration und erhöhter Zuverlässigkeit
- PTS-Zuschaltventil, das Stabilität für eine bessere Regelung der Verdichterzuschaltung bietet
- Gassensor DST G4ze zur genauen und zuverlässigen Erkennung potenzieller Kältemittellecks
Diese Technologien sind so konzipiert, dass sie nahtlos als komplettes ölfreies System funktionieren und gleichzeitig als eigenständige Komponenten erhältlich sind, sodass OEMs Lösungen auf der Grundlage ihrer spezifischen Bauweise und Anforderungen an das System integrieren können.
Zusammen ermöglichen sie eine wirklich ölfreie Systemarchitektur, die:
- Beseitigt ölbedingte Risiken und Leistungsminderung im Laufe der Zeit
- Gewährleistet stabilen Betrieb unter allen Last- und Umgebungsbedingungen
- Verbesserte Sichtbarkeit und Regelung des Systems durch fortschrittliche Erfassung und Digitalisierung
- Reduziert den Wartungsbedarf und die Betriebskomplexität
- Maximiert die Lebenszyklus-Effizienz und Systemverfügbarkeit
Erfüllt die Anforderungen moderner Anwendungen
Das schnelle Wachstum von KI-gesteuerten Datenzentren und leistungsstarken Kühlungssystemen erhöht den Bedarf an Effizienz, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit.
Wir waren Pioniere in der ölfreien Verdichtertechnologie und definieren sie auch heute noch in den anspruchsvollsten Anwendungen. Mit dem EXO-Programm und unserer neuen Aktiven Kühlung erweitern wir das, was unsere Kunden erreichen können – höhere Kapazität, größere Flexibilität und zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen. Dies ist für die nächste Generation von Kühlsystemen unerlässlich.

Mit dem EXO-Programm setzt Danfoss einen neuen Maßstab für ölfreie Technologie und bietet ein komplettes Ökosystem, das es OEMs und Endverbrauchern ermöglicht, effizientere, zuverlässigere und zukunftssicherere Systeme mit der Flexibilität der Implementierung integrierter Lösungen oder individueller Komponenten nach Bedarf zu konstruieren.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Danfoss die Bauweise Ihres ölfreien Systems unterstützen kann. Besuchen Sie www.danfoss.com