Danfoss freut sich, seine Teilnahme an der Chillventa 2026 bekannt zu geben – der weltweit führenden Fachmesse für Kältetechnik, die vom 13. bis 15. Oktober in Nürnberg stattfindet.
Besucher finden Danfoss in Halle 4 am Stand 258. Dort präsentieren wir integrierte Lösungen, Technologien und Anwendungskompetenz, die unsere Kunden dabei unterstützen, die Dekarbonisierung in den Bereichen gewerbliche und industrielle Wärmepumpen, Rechenzentren, Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie sowie industrielle Kältetechnik voranzutreiben.
Von der Umstellung auf alternative Kältemittel und der industriellen Dekarbonisierung bis hin zur Kühlung von Rechenzentren und der Effizienz der Kühlkette: Danfoss zeigt integrierte Lösungen und Systemkompetenz, die Kunden helfen, Emissionen zu senken, die Leistung zu steigern und den sich wandelnden Anforderungen der HVACR-Branche gerecht zu werden.
Energieeffizienz bleibt unerlässlich, doch die Branche muss nun einen Schritt weiter gehen. Auf der Chillventa 2026 wollen wir aufzeigen, wie bewährte Technologien und neue Systemansätze zusammenwirken können, um die Dekarbonisierung in den Bereichen Gewerbegebäude, industrielle Prozesse, Rechenzentrumsinfrastruktur und Kühlkette voranzutreiben.

Mit kommerziellen Wärmepumpen über die Energieeffizienz hinausgehen: Skalierung natürlicher Lösungen zur Dekarbonisierung von Gebäuden
Da die Nachfrage nach gewerblichen Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln und Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial steigt, unterstützt Danfoss OEMs dabei, die Entwicklung von Systemen auf Propanbasis bis zu 700 kW zu beschleunigen. Durch die Kombination von Komponenten, Steuerungen, Simulationsfunktionen und Anwendungsexpertise unterstützt Danfoss eine schnellere Entwicklung und optimierte Leistung.
Zu den Highlights zählen die neuen R290-Scrollverdichter VPN mit variabler Drehzahl und PSN mit fester Drehzahl und Dampfeinspritzung, der für Propan optimierte H262L-EZD/CZD Micro Plate™-Wärmetauscher sowie der Gassensor DST G290 und der Drucksensor DST P070, die einen sicheren, effizienten und zuverlässigen Systembetrieb unterstützen.
Über die Energieeffizienz in industriellen Wärmepumpen hinaus: Ermöglichung von Hochtemperatur-Prozesswärme
Da die Industrie nach Alternativen zur Prozessheizung mit fossilen Brennstoffen sucht, unterstützt Danfoss die Entwicklung von Industriewärmepumpen, die heute bis zu 120 °C und in Zukunft höhere Temperaturen liefern.
Zu den vorgestellten Technologien gehören der PSG-Scrollverdichter für R600a- und R1234ze-Anwendungen sowie der neue KH3-Schraubenverdichter in Kombination mit dem neuen Frequenzumrichter iC7-HVACR ULH (Ultra Low Harmonic), eine zukunftsweisende Lösung, die die neuesten Erkenntnisse des industriellen IoT für einen intelligenten, vernetzten und sicheren Betrieb in HVACR nutzt. Diese fortschrittliche Kombination bietet eine kompakte Grundlage für eine einfachere Installation und Wartung, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Seine flexible Multi-Kältemittel-Plattform und sein großer Betriebsbereich sorgen für optimale Leistung in unterschiedlichen Klimazonen und Anwendungen und ermöglichen die Entwicklung der anspruchsvollsten industriellen Wärmepumpenlösungen.
Mit diesen bewährten Verdichtern, einem umfassenden Palette an Steuerungen und umfassender Anwendungskompetenz unterstützt Danfoss eine schnellere Entwicklung und ein geringeres Projektrisiko und hilft OEMs dabei, zukunftsfähige Lösungen für Branchen bereitzustellen, die ihre Abhängigkeit von Prozesswärme aus fossilen Brennstoffen reduzieren möchten.
Über die Kühlung von Rechenzentren hinaus: Erfüllung der Anforderungen des KI-gesteuerten Wachstums
Die rasante Ausbreitung von KI und Cloud Computing erhöht den Kühlbedarf in allen Rechenzentren. Danfoss hilft OEMs und Systementwicklern, die Kühlleistung zu optimieren, Wärmeströme zu verwalten und die Wärmerückgewinnung vom Kühler bis zur Chipebene zu ermöglichen.
Zu den wichtigsten Highlights zählen das ölfreie Danfoss-Ökosystem rund um den Turbocor® TGS490 Verdichter mit aktiver Kühlung, eine neue CDU-Schalttafel-Unterbaugruppe mit Danfoss-Reglern und -Antrieben sowie der Virtus-Differenzdruckregler für eine präzise hydraulische Regelung in Flüssigkeitskühlsystemen.
Über Kühllager und Lebensmittelprozesse hinaus: Effizienz als schnellster Weg zur Dekarbonisierung
Für Kühlhäuser und Lebensmittelprozesse trägt Danfoss mit Hilfe eines breiten Portfolios an Technologien für die Industriekälte zur Verbesserung von Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit bei.
Zu den Highlights gehören umfassende industrielle CO₂-Lösungen, die NeoCharge-Lösung für Ammoniak mit niedriger Ladung, die Energieeinsparungen und erhöhte Kapazität bietet, sowie das IPS 8 Intelligent Purger System, das die Leistung der Ammoniakanlage optimiert und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Emissionen reduziert.
Die Energieeffizienz steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Industriekältetechnik. Wir sehen eine starke Dynamik bei industriellen CO₂-Systemen, großtechnischen Wärmepumpen und NH₃-Lösungen der nächsten Generation mit fortschrittlichen Steuerungskomponenten wie NeoCharge, die Kunden helfen, den Energieverbrauch zu senken, Emissionen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu steigern.

Mehr als nur Food Retail: Effizienz und Dekarbonisierung für das Geschäft der Zukunft vereinen
Danfoss präsentiert integrierte Lösungen, die Lebensmitteleinzelhändler dabei unterstützen, Effizienz, Lebensmittelsicherheit und betriebliche Leistung zu steigern, sei es in Convenience-Stores, Supermärkten oder großflächigen Märkten.
Zu den Technologien gehören der neue AK-EC Convenience Edge-Regler, ADAP-KOOL® Kühlstellenlösungen, der kommende AK-PC35 Verbundregler, cloudbasierte Überwachungs- und Management-Tools sowie die wachsende Familie der Optyma™ iCO₂-Verflüssigungssätze. Zudem präsentiert Danfoss die neue Reihe der OUB-Ölabscheider und gewährt Einblicke in sein „Smart Store“-Konzept, das praxisnahe Wege zur Dekarbonisierung aufzeigt.
Mehr als nur Kühlung in der Gastronomie: Compliance und effizienter Betrieb von der Küche bis zum Kühlraum
Danfoss unterstützt Gastronomiebetreiber, Auftragnehmer und OEMs mit effizienten, konformen Kältelösungen, die auf sich ändernde Kältemittelanforderungen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt sind.
Zu den Highlights zählen die Optyma™-Verflüssigungssätze der nächsten Generation, der neue AK-EC Lite Edge-Regler, das EKE 100 Überhitzungsregler-Kit mit dem ETS 5M v3-Ventil sowie eine Vorschau auf den kommenden Optyma™ Kühlraumregler. Besucher können zudem Lösungen für Schockfroster und Kühleinheiten entdecken, darunter das automatische Expansionsventil AXV und die Magnetventile der neuen EVQ-Generation und gleichzeitig das 60-jährige Jubiläum des legendären thermostatischen Expansionsventils T2 feiern.
Go beyond energy efficiency: Decarbonize
Während der gesamten Messe stehen Danfoss-Experten für Gespräche darüber zur Verfügung, wie Kunden die sich wandelnden Vorschriften, die Wahl der Kältemittel, die Leistungsziele der Systeme sowie die Dekarbonisierungsziele in verschiedenen Anwendungsbereichen angehen können.
Besucher können Danfoss in Halle 4 am Stand 258 treffen, um Technologien, Einblicke in Anwendungen und technische Lösungsansätze kennenzulernen, die dabei helfen, Dekarbonisierungsambitionen in konkrete Systemergebnisse umzusetzen.