A2L-Kältemittel sind gering entflammbare Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) für Anwendungen in der gewerblichen Kältetechnik, Klimatechnik und Wärmepumpentechnik. Sie bieten Kälteanlagenbauern und Seriengerätehersteller eine praxistaugliche Möglichkeit, von Kältemitteln mit mittlerem GWP wie R448A und R449A auf eine Lösung mit niedrigerem GWP umzusteigen – ohne das Systemdesign grundlegend zu verändern.
A2L-Kältemittel wie R1234yf, R454C und R455A kombinieren ein niedriges Treibhauspotenzial mit guter Handhabung, Sicherheit und Umweltleistung. Sie bieten eine weitere Möglichkeit, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, während die Kältebranche den Einsatz von HFKW-Kältemitteln mit hohem GWP weiter reduziert.
Was sind A2L-Kältemittel?
A2L-Kältemittel sind gering entflammbare Kältemittel, die nach ISO 817 klassifiziert sind. Sie liegen zwischen nicht entflammbaren A1-Kältemitteln und stärker entflammbaren A3-Kältemitteln. Dadurch sind sie für viele Anwendungen in der gewerblichen Kältetechnik eine praxistaugliche Option.
A2L-Kältemittel werden eingesetzt, wenn Kälteanlagenbauer und Seriengerätehersteller eine Kältemittellösung mit niedrigem GWP benötigen, die ein konventionelles Systemdesign unterstützt und gleichzeitig zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beiträgt.
Warum steigen Kälteanlagenbauer auf A2L-Kältemittel um?
Kälteanlagenbauer steigen auf A2L-Kältemittel um, weil gesetzliche Vorgaben die Branche zunehmend in Richtung Kältemittel mit niedrigerem GWP bewegen. A2L-Kältemittel bieten ein ausgewogenes Verhältnis aus Umweltleistung, Kosten, einfacher Handhabung und Sicherheit.
A2L-Kältemittel können die Treibhausgas im Vergleich zu Kältemitteln mit mittlerem GWP wie R448A und R449A um rund 90 % reduzieren. Das macht sie besonders interessant, da Umwelt- und Kältemittelvorschriften weiter verschärft werden.
Welche Vorteile bieten A2L-Kältemittel?
| Vorteil | Warum das wichtig ist |
|---|---|
| Niedriges GWP | Unterstützt die Einhaltung verschärfter Kältemittelvorschriften und reduziert die Klimawirkung. |
| Rund 90 % geringere Treibhausgaspotentiale | Ermöglicht eine deutliche Reduzierung im Vergleich zu Kältemitteln mit mittlerem GWP wie R448A und R449A. |
| Konventionelles Systemdesign | Ermöglicht eine GWP-Reduzierung bei vertrauter Systemarchitektur. |
| Geringere Entflammbarkeit als A3-Kältemittel | A2L-Kältemittel sind gering entflammbar und einfacher zu handhaben als Kohlenwasserstoffe. |
| Keine Toxizität | A2L-Kältemittel weisen nicht die Toxizitätsaspekte auf, die mit Kältemitteln wie Ammoniak verbunden sind. |
| Praxistauglich für gewerbliche Anwendungen |
A2L-Kältemittel liegen in der Entflammbarkeitsklassifizierung nur eine Stufe über A1-Kältemitteln und sind daher für viele Systeme eine praktische Alternative. |
Sind A2L-Kältemittel sicher?
A2L-Kältemittel sind gering entflammbar, können jedoch bei Verwendung geeigneter Komponenten, korrekter Füllmengenbegrenzungen und grundlegender Sicherheitsmaßnahmen eine risikoarme Option darstellen.
Im Vergleich zu A3-Kältemitteln benötigen A2L-Kältemittel deutlich mehr Energie zur Entzündung. Sie benötigen mindestens 1.000-mal mehr Energie zur Entzündung als A3-Kältemittel. Außerdem kann ihre Konzentration mehr als zehnmal höher sein als bei einem vergleichbaren A3-Kältemittel, bevor die Entflammbarkeitsgrenze erreicht wird.
Ein A2L-Kältemittel benötigt eine Konzentration von etwa 300 g/m³ oder mehr, um zu brennen. Im Fall einer Entzündung entsteht eine im Vergleich zu A3 Kältemitteln geringere Verbrennungswärme. Je nach Kältemittel und Konzentration kann die Flamme nach der Entzündung selbst erlöschen.
Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei A2L-Kältemitteln erforderlich?
A2L-Kältemittel sind entflammbar. Daher sind bestimmte Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Kälteanlagenbauer müssen die geltenden Vorschriften und Normen kennen, entsprechend zugelassener Komponenten verwenden und Füllmengenbegrenzungen abhängig von Aufstellort und Raumgröße beachten.
Zu den grundlegenden Sicherheitsaspekten für A2L-Kältemittel gehören:
- Verwendung zugelassener Komponenten, die für A2L-Kältemittel geeignet sind
- Einhaltung der geltenden Füllmengenbegrenzungen
- Beachtung lokaler Vorschriften und Normen
- Vermeidung nicht qualifizierter Zündquellen in Systemnähe
- Sichere Handhabung und fachgerechte Installation
- Prüfung von Systemdesign und Komponentenkompatibilität
Je nach Aufstellort oder Raumgröße können A2L-Kältemittel in gewerblichen Kälteanlagen unter EN 378-1 mit grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen bis zu 11 kg eingesetzt werden.
Wie unterscheiden sich A2L-Kältemittel von A1- und A3-Kältemitteln?
| Kältemittelklasse | Entflammbarkeit | Praktische Bedeutung |
|---|---|---|
| A1 | Nicht entflammbar | Häufig in bestehenden gewerblichen Kälteanlagen eingesetzt. |
| A2L | Gering entflammbar | Alternative mit niedrigem GWP und geringerer Entflammbarkeit als A3-Kältemittel. |
| A3 | Hoch entflammbar | Umfasst Kohlenwasserstoffe wie Propan und Isobutan und erfordert strengere Sicherheitsmaßnahmen. |
A2L-Kältemittel liegen in der Entflammbarkeitsklassifizierung nur eine Stufe über A1-Kältemitteln. Sie sind einfacher zu handhaben als A3-Kältemittel und ermöglichen gleichzeitig eine deutliche Reduzierung des GWP.
Warum A2L statt R290 oder CO₂ wählen?
Kohlenwasserstoffe wie R290 oder CO₂ bieten ein sehr niedriges GWP, erfordern jedoch häufig eine spezifische Systemarchitektur und zusätzliche Hardware, um Risiken zu steuern und Effizienzanforderungen wie EcoDesign-Grenzwerte zu erfüllen.
A2L-Kältemittel bieten eine weitere Möglichkeit zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen, da sie ein niedriges GWP mit einfacher Handhabung und einem konventionelleren Systemdesign verbinden. Dadurch sind sie eine geeignete Option für Kälteanlagenbauer, die das GWP reduzieren möchten, ohne auf eine deutlich andere Systemarchitektur umzusteigen.
Wie bereitet sich Danfoss auf A2L-Kältemittel vor?
Danfoss Mehrkältemittel-Verflüssigungssätze Optyma™ Plus und Optyma™ Slim Pack sind für viele A2L-Kältemittel zugelassen. Diese Systeme unterstützen Installateure und OEMs beim Umstieg auf Kältelösungen mit sehr niedrigem GWP, ohne dabei Zuverlässigkeit und einfache Handhabung zu vernachlässigen.
Danfoss hat zudem Sicherheitsmaßnahmen integriert, die mögliche Zündrisiken im Fall einer Leckage reduzieren.
A2L-Sicherheitsmaßnahmen in Danfoss Optyma™ Systemen
| Sicherheitsmaßnahme | Zweck |
|---|---|
| Finite-Elemente-Analyse | Hilft, die Wahrscheinlichkeit von Leckagen zu minimieren, indem überprüft wird, dass Komponenten dicht zusammenpassen. |
| Numerische Strömungssimulation | Simuliert Leckagen und wendet Sicherheitsfaktoren an, um sicherzustellen, dass die Kältemittelkonzentration in der Nähe elektrischer Komponenten unterhalb der unteren Entflammbarkeitsgrenze bleibt. |
| Geschlossener Elektrokasten | Hilft, das Zündrisiko in Worst-Case-Szenarien zu reduzieren. |
| Lüftungsschlitze zur Kältemittelverdünnung | Unterstützen die Verdünnung des Kältemittels im Fall einer Leckage. |
| Vorlüftung vor dem Einschalten des Verdichters | Hilft, das Zündrisiko vor dem Systemstart zu reduzieren. |
| Berechnungen nach IEC-Normen | Bestätigen, dass die induktive Schaltleistung niedriger ist als die Energie, die zur Entzündung eines A2L-Kältemittels erforderlich ist. |
| Unabhängige Brandschutz-Labortests | Validieren die Sicherheitsmaßnahmen unter realistischen Betriebsbedingungen. |
Welche Danfoss Systeme sind A2L-ready?
Die Mehrkältemittel-Verflüssigungssätze Danfoss Optyma™ Plus und Optyma™ Slim Pack sind mit A2L-Kältemitteln kompatibel. Diese Systeme wurden für Kälteanlagenbauer und Seriengerätehersteller entwickelt, die sich auf Kältemittel mit niedrigem GWP vorbereiten und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und einfache Handhabung der Optyma™ Systeme beibehalten möchten.
Zusammenfassung zur Auswahl von A2L-Kältemitteln
| Frage | Kurzantwort |
|---|---|
| Was sind A2L-Kältemittel? | Gering entflammbare Kältemittel mit niedrigem GWP, klassifiziert nach ISO 817. |
| Warum A2L-Kältemittel verwenden? | Sie reduzieren das GWP und unterstützen gleichzeitig ein konventionelleres Systemdesign. |
| Sind A2L-Kältemittel sicher? | Ja, wenn zugelassene Komponenten, Füllmengenbegrenzungen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. |
| Wie unterscheiden sich A2L-Kältemittel von A3-Kältemitteln? | A2L-Kältemittel sind deutlich weniger entflammbar und benötigen wesentlich mehr Energie zur Entzündung. |
| Sind A2L-Kältemittel für die gewerbliche Kältetechnik geeignet? | Ja, sie sind eine praxistaugliche Option für viele gewerbliche Kälteanwendungen. |
| Welche Danfoss Verflüssigungssätze unterstützen A2L? | Optyma™ Plus und Optyma™ Slim Pack Mehrkältemittel-Verflüssigungssätze. |
Häufig gestellte Fragen
Was sind A2L-Kältemittel?
- A2L-Kältemittel sind gering entflammbare Kältemittel mit niedrigem GWP, die nach ISO 817 klassifiziert sind. Sie bieten eine Alternative mit niedrigerem GWP für die gewerbliche Kältetechnik, Klimatechnik und Wärmepumpenanwendungen.
Warum sind A2L-Kältemittel wichtig?
- A2L-Kältemittel helfen der Kältebranche, Kältemittel mit mittlerem und hohem GWP zu ersetzen und gleichzeitig ein vertrautes Systemdesign beizubehalten. Sie unterstützen eine geringere Umweltbelastung und die Einhaltung verschärfter Kältemittelvorschriften.
Wie stark können A2L-Kältemittel Treibhausgasemissionen reduzieren?
- A2L-Kältemittel können das Treibhausgaspotential (GWP) im Vergleich zu Kältemitteln mit mittlerem GWP wie R448A und R449A um rund 90 % reduzieren.
Sind A2L-Kältemittel entflammbar?
Ja. A2L-Kältemittel sind entflammbar. Sie haben jedoch eine geringere Entflammbarkeit als A3-Kältemittel und benötigen deutlich mehr Energie zur Entzündung.
Sind A2L-Kältemittel sicherer als A3-Kältemittel?
- A2L-Kältemittel sind einfacher zu handhaben als A3-Kältemittel, da sie mindestens 1.000-mal mehr Energie zur Entzündung benötigen und mehr als die zehnfache Konzentration eines vergleichbaren A3-Kältemittels erreichen können, bevor die Entflammbarkeitsgrenze erreicht wird.
Welche Konzentration ist erforderlich, damit ein A2L-Kältemittel brennt?
- Ein A2L-Kältemittel benötigt eine Konzentration von etwa 300 g/m³ oder mehr, um zu brennen.
Erfordern A2L-Kältemittel besondere Vorsichtsmaßnahmen?
- Ja. A2L-Kältemittel erfordern zugelassene Komponenten, die Prüfung von Füllmengenbegrenzungen, sichere Handhabung sowie die Beachtung geltender Normen und Vorschriften.
Können A2L-Kältemittel in gewerblichen Kälteanlagen eingesetzt werden?
- Ja. Je nach Aufstellort und Raumgröße können A2L-Kältemittel unter EN 378-1 mit grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen bis zu 11 kg in gewerblichen Kälteanlagen eingesetzt werden.
Welche Danfoss Verflüssigungssätze sind mit A2L-Kältemitteln kompatibel?
- Die Danfoss Optyma™ Plus und Optyma™ Slim Pack Mehrkältemittel-Verflüssigungssätze sind mit A2L-Kältemitteln kompatibel.
Warum A2L statt CO₂ oder R290 wählen?
- A2L-Kältemittel bieten eine Option mit niedrigem GWP und ermöglichen es Kälteanlagenbauern gleichzeitig, ein konventionelleres Systemdesign beizubehalten. CO₂ und R290 können ebenfalls ein niedriges GWP bieten, erfordern jedoch möglicherweise eine spezifischere Systemarchitektur und zusätzliche Hardware.
Was sind A2L-Kältemittel und warum wird umgestellt?
- A2L Kältemittel sind flourierte Kohlenwasserstoffe, die als brennabar mit vermidnerter Zündfähigkeit und Flammausbreitung klassifiziert sind. Sie wurden entwickelt aufgrund der Notwendigkeit den Umwelteinfluss aufgrund der sog. Treibhauseffektes der Kältemittel zu vermindern.
Umrüstung von R404A auf A2L — was muss ich beachten?
- Eine Umrüstung von nicht brennabren Kältemittel (A1) auf brennbare kältemittel (A2L und A3) wird nicht empfohlen. Anlagen für A1 Kältemitel wurden meißt nicht für die Anforderngen von brennbaren Kältemitteln ausgelegt.
Welche Verflüssigungssätze sind A2L-kompatibel?
- Viele Danfoss Verflüssigungssätze sind für mehrere Mältemittel zugelassen. Bitte nutzen Sie die kostenlose Auslegungssoftware CoolSelector.
Downloads
Vollständigen technischen Artikel herunterladen
Diese Seite fasst die wichtigsten Entscheidungspunkte aus dem technischen Danfoss Artikel zum Umstieg auf A2L-Kältemittel zusammen. Laden Sie das vollständige PDF herunter, um den Originalartikel, die Erklärung zur Kältemittelsicherheit, die Systemaspekte für A2L und die Sicherheitsmaßnahmen für Danfoss Optyma™ Systeme zu lesen.