Att uppgradera en byggnads värme- och kylsystem, särskilt genom hydronisk balansering, är ett mycket effektivt sätt att spara stora mängder energi (15–38 %) med en snabb avkastning på investeringen. Den nya standarden ISO 16484-4:2025 specificerar hur dessa system ska implementeras på ett effektivt sätt.
Enligt standarden är det endast system som kombinerar modulerande rumsreglering, närvarobaserad behovsstyrning och dynamisk hydronisk balansering som kan uppnå klass A. Konventionella statiska eller flödesbegränsande ventiler når inte upp till den nivån. Danfoss dynamiska balanseringsventiler (RA-DV PURE) är däremot konstruerade enligt membranprincipen och uppfyller alla krav för klass A, genom att säkerställa en äkta dynamisk flödesreglering och hög energieffektivitet.
I augusti 2025 publicerade branschen en ny standard, ISO 16484-4, som ger en exakt definition av vad som utgör ett dynamiskt balanserat system.
Ända sedan standarden ISO 52120-1 introducerades 2021 har VVS-branschen brottats med en enda fråga: Vad innebär det att ha ett dynamiskt balanserat system?
Den nya standarden, ISO 16484-4, som branschen publicerade i augusti 2025, ger det definitiva svaret på den frågan. Enligt standarden måste ett system ”automatiskt upprätthålla konstant differenstryck över radiatorventilen vid partiella och dimensionerande flödesförhållanden” för att uppnå energiklass A. Detta innebär att både ventilen och förinställningen måste vara tryckoberoende för att systemet ska anses vara dynamiskt balanserat.
Enligt Tina Krogh Vassard, Senior Product Manager, Hydronics på Danfoss Climate Solutions, är den nya standarden ett välkommet förtydligande för branschen.
Ända sedan standarden ISO 52120-1 publicerades 2021 har vi efterfrågat tydlighet kring vad som kan anses vara dynamisk balansering. Och den här nya standarden skiljer äntligen mellan äkta tryckoberoende ventiler och enkla flödesbegränsare när det gäller dynamisk balansering.
Bra för fastighetsägare och miljön
Genom att föreskriva att ett dynamiskt balanserat system måste bibehålla detta tillstånd även vid partiella flödesförhållanden, säkerställer den nya ISO-standarden att klass A-system använder de mest energieffektiva metoderna för värme och kyla, som Niels Gregersen påpekar. ”Värme- och kylsystem arbetar sällan vid dimensionerande flödesförhållanden 100 % av tiden. Om systemet inte tar hänsyn till partiella flödesförhållanden riskerar du fortfarande att ha ett värme- eller kylsystem som slösar energi och inte ger tillräckliga komfortnivåer för de boende”, förklarar han. ”Nu, under den nya standarden, kommer fastighetsägare som vill uppnå klass A-klassificering att få ett värme- eller kylsystem som håller en lämplig temperatur i alla rum vid alla lastförhållanden.” Studier tyder också på att fastighetsägare kan uppnå mellan 11–22 % i värmeenergibesparingar genom att implementera äkta dynamisk hydronisk balansering.1
Under den nya standarden är radiatorventilen RA-DV PURE från Danfoss kompatibel med BAC energiklass A.

Upptäck våra ventiler – få svar på frågor och hitta all produktinfo du behöver.
Utforska RA-DV PURE

Det enklare sättet att arbeta med Optimal 2
Vet du att du kan optimera värmesystemet med endast premium gasfyllda radiatortermostater och RA-DV PURE? Denna metod kräver mindre tid och färre komponenter men ger fortfarande utmärkta resultat.
Läs mer här
Hållbara lösningar inom värme och kyla

Oavsett om du är kund, villaägare eller fastighetsägare kan alla dra nytta av ökad komfort och minskad energiförbrukning. Vår kompletta portfölj av komponenter och system för bostadsuppvärmning erbjuder den perfekta blandningen av energieffektiva produkter för alla typer av värmesystem. Dessa produkter bidrar till lägre energiförbrukning och bättre inomhuskomfort, vilket hjälper oss att nå vårt mål att minska koldioxidutsläppen i våra städer och samhällen.

Kommersiella fastigheter, från kontor och hotell till stormarknader och industrianläggningar, används för en mängd olika ändamål. Gemensamt för dem alla är behovet av VVS-system som är utformade för att vara så effektiva, mångsidiga och ekonomiska som möjligt. Att förbättra byggnadens klimatskal, energiproduktion och -försörjning, eller energiflödena i den kan avsevärt öka prestandan och bidra till minskade koldioxidutsläpp.