• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ASV automatiske balanseringsventiler

Danfoss ASV automatiske balanseringsventiler sørger for en enkel, pålitelig og kostnadseffektiv måte å skape vannbåren balanse i torørs varme- og kjølesystemer på. De løser det tekniske problemet med trykkfluktuasjoner: den egentlige årsaken til ubalanser og problemer i systemet, som ujevn varmefordeling, støy og høyt energiforbruk. ASV består av to komponenter; en returrør-montert differansetrykkregulator, ASV-P eller ASV-PV, og strømningsrør-montert partnerventil, ASV-BD, ASV-I eller ASV-M. Et impulsrør forbinder begge ventilene, slik at differansetrykket over stigerøret kan reguleres. I kombinasjon med Danfoss RA-N- eller RA-UN-forhåndsinnstilte ventiler på radiatorene oppnås et perfekt balansert system, både ved full og delvis last.

4. generasjon ASV-PV tilbyr mange unike produktinnovasjoner. Den er designet ut fra behovene til installatører, designere og konsulenter, med fokus på tidsbesparelse under installasjon og idriftsettelse av systemet.

Funksjoner og fordeler

Synlig innstillingsskala

Enkel justering av innstillingen for differansetrykk. Det er ikke nødvendig med spesialutstyr. Den lett synlige skalaen gjør det enkelt å avgjøre om innstillingen er riktig justert. Innstillingsringen kan låses for å forhindre uautoriserte justeringer.

Kortbygd i høyden

For en mer fleksibel og praktisk installasjon reduseres installasjonsdimensjonene.

Raskere og bedre spyling

Øk påliteligheten til systemet ved å spyle det før idriftsettelse. For å spyle og fylle et system raskere kan ASV-PV-ventilen midlertidig låses i åpen stilling ved hjelp av en spylering.

Integrert membran

Ventilhuset og trykkmembranen kombineres i én komponent. Denne konstruksjonen sikrer optimalt lave strømnings-egenskaper og en helt ideell differansetrykksfølsomhet for hver enkelt DN-ventilstørrelse.

Funksjoner og funksjonaliteten til Danfoss ASV-PV

En serie med 5 animasjoner som beskriver utfordringene, bakgrunnen og løsningene for vannbåren balansering av torørs oppvarmingssystem i leilighetskomplekser.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

Software

Danfoss C.H.-programvare

Danfoss C.H.-programvare

Vår avanserte Danfoss C.H.-programvare vil hjelpe deg med å designe og beregne den perfekte oppvarmings- eller kjøleinstallasjonen med Danfoss-produkter.

Læring

Verktøy og apper

Anbudstekster