Tidlig planlegging og demping av harmoniske strømmer hjelper deg å
- Hindre nedetid på grunn av overoppheting av motor og transformator, og
- Nedgradere transformatorer og reservegeneratorer
- Reduser uplanlagte systemfeil

Spesifiser riktig harmonic mitigation for mer kostnadseffektive prosjekter i både CAPEX- og OPEX-fasen:
- Reduser de totale driftskostnadene
- Møt miljømålene
- Optimaliser produksjonsanleggene

Håndter risikoen for elektrisk ineffektivitet på grunn av ukontrollert harmonic distortion:
- Kontroller energikostnader og anleggskostnader
- Mer økonomisk samsvar med forskrifter
- Bedre oppetid og fortjeneste
FAQ harmonic distortion

Kjenner du til harmoniske svingninger?
Les bloggen
Hva er harmonic distortion?
Harmoniske svingninger er ikke synlige, men effektene er det. Harmonic distortion er gjentatt og kontinuerlig deformering av rene spennings- eller strømbølgeformer.
Ved hjelp av Fourier-analyse, en teknikk utviklet av den franske matematikeren, kan vi visualisere størrelsen på harmoniske svingninger i systemet.
Fourier viste at enhver forvrengt bølgeform bare er et sett med individuelle sinusbølger med ulike frekvenser og amplituder lagt sammen. Den forvrengte bølgeformen består av en sinusformet fundamentalkurve pluss harmoniske svingninger.
Det er disse individuelle sinusbølgene av høyere orden som kalles harmoniske svingninger. Vanligvis omtaler vi strømforvrengninger i frekvensområdet under 2 kHz som "harmonisk distorsjon".
Hvor kommer harmoniske svingninger fra?
Harmonic distortion av bølgeformen kommer fra ikke-lineære laster som er koblet til strømforsyningen. Alle laster som trekker ikke-sinusformet strøm, kalles ikke-lineære laster. De største bidragsyterne til harmoniske strømmer er:
- Svitsjede strømforsyninger
- Lysstoffrør- og LED-belysningsutstyr
- Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
- Frekvensomformere kalles også variable speed drives (VSD), variable frequency drives (VFD), AC-omformere eller bare omformere
Hvordan redusere harmoniske svingninger
Reguleringer begrenser harmoniske svingninger i strømforsyningsnettverk for å redusere skade på utstyr. Demping er ikke alltid påkrevd, men når det er nødvendig, kan enheter for harmonisk demping redusere harmoniske svingninger for å overholde disse reguleringene. Vellykket harmonisk demping kan oppnås på mange måter, inkludert bruk av harmoniske filtre, aktive front-end-omformere (AFE) og annet.
Case studies

Hvordan en ny pumpestasjon holder vannforsyningen i gang i Bern
SVEITS: Pumpestasjonen Wehrliau i Bern leverer opptil 1,20 millioner liter drikkevann i timen. iC7 frekvensomformere spiller en nøkkelrolle i å sikre pålitelig forsyning.
Les Case Story

Hvordan gir Beat the Storm mer moro med mindre CO2?
DANMARK: Universe Science Park sparer både strømkostnader og utslipp for vindtunnelattraksjonen "Beat the Storm" med den intelligente VLT® HVAC Drive.
Les Case Story

Danfoss kompressorstyring sikrer optimal komfort for sykehuspasienter og personale
I klimaanlegget ved University Medical Centre (UMC) Ljubljana sørger Danfoss frekvensomformere med integrerte filtre for lav harmonisk distorsjon, med maksimal THDi på 5 %.
Les Case Story

Hvordan forbedret Sincrondraiv SRL vanningspumpeeffektiviteten med opptil 40 %?
ROMANIA: Digitalisering av vanningssystemer hjelper bøndene å få bedre avlinger. Pumpestasjoner bruker nå 30-40 % mindre energi, og utnytter også vannet mer effektivt.
Les Case Story

Nøyaktig styring av CT Offshores fjernstyrte grøftegraver
VLT® AutomationDrive FC 302 og VLT® Soft Starter MCD 500 sikrer hurtig og nøyaktig styring av høy- og lavtrykkspumper for sjøvann på den fjernstyrte grøftegraveren som legger HVAC-havbunnskabler.
Les Case Story

Solid driftssikkerhet bidrar til bærekraftig akvakultur hos Nordlaks
NORGE: VLT® AQUA Drive FC 202 sørger for pålitelig driftssikkerhet med strengt harmonisk samsvar hos Nordlaks Smolt AS.
Les Case Story

Avsaltingsanlegget til Jersey Water øker effektiviteten med 38 %
STORBRITANNIA: Jersey Water valgte VLT® AQUA Drive fra Danfoss da de trengte en større oppgradering av avsaltingsanlegget i La Rosière.
Les Case Story
Finn ut mer om harmonic mitigation
Kontakt oss
Why does harmonic distortion matter?
Visste du at nettoperatørene jobber hardt hver dag for å levere strøm av høy kvalitet til strømnettet? Det er en kontinuerlig oppgave å sikre at strømmen som leveres til hjemmene våre og fabrikkene våre er ren vekselstrøm, fri for harmonic distortion.
Når det trekkes strøm fra nettet, kan nettforsyningen bli forvrengt av lastene som er koblet til den. Denne strømdistorsjonen inkluderer harmoniske komponenter.
Harmoniske svingninger og andre strømdistorsjoner forårsaker problemer som koster penger for fabrikker og andre industrier, som:
- Skade på kritisk utstyr, for eksempel på grunn av overoppheting, som kan redusere utstyrets levetid og føre til funksjonsfeil eller havari
- Høyere energirkostnader på grunn av dårlig effektivitet og kostnader ved ytterligere distorsjon, noe som resulterer i lavere lønnsomhet
- Vanskeligheter med å oppfylle mål for produktivitet og klima
- Upålitelig strømforsyning på grunn av generelt dårlig strømkvalitet i strømnettet
Konsekvenser av harmonic distortion
Funksjonsfeil: Hvordan forårsaker harmonic distortion skade på kritisk utstyr?
Harmonic distortion i elektriske systemer skader utstyr ved å forårsake overoppheting, spenningsbelastning og energitap, noe som belaster komponenter og reduserer levetiden. Effektene av mer harmonic distortion er omfattende, siden de påvirker alt elektrisk utstyr som er koblet til samme system.
Overdreven harmonic distortion kan føre til overoppheting av kabler og motorer. Dette påvirker motorer, koblingsanlegg, sikringer, kabler og følsomt måleutstyr. Distorsjon med harmoniske svingninger kan til og med forstyrre kritiske telemetri- og kommunikasjonsenheter som Wi-Fi-systemer.
Dette kan føre til at utstyret svikter, som utløste sikringer, utløste effektbrytere eller overopphetede motorer, noe som potensielt kan påvirke hele industrianlegget hvis det ikke iverksettes korrigerende tiltak, som harmoniske filtre eller forbedringer av strømkvaliteten.
Bildet viser hvordan kilder til harmonic distortion innvirker på overoppheting av elektriske motorer.

Effektivitet: Hvordan fører harmonic distortion til høyere strømregninger?
Harmonic distortion øker energikostnadene ved å øke systemtapene og redusere den totale systemeffektiviteten.
Dette energitapet er et stort driftskostnadsproblem for industrielle brukere.
For å redusere den totale kostnaden samtidig som vi får samme mengde nytteeffekt, må vi redusere harmonisk distorsjon.
Strømregninger består av aktiv og reaktiv kraft. Bare aktiv kraft kan brukes, men vi betaler for begge komponentene. Den ekstra kostnaden kan påvirke lønnsomheten.
Produktivitet: Hvordan påvirker harmonisk distorsjon produktiviteten og klimaarbeidet vårt?
Strømdistorsjon, inkludert harmoniske svingninger, er ikke bare et irritasjonsmoment. De kan stoppe prosesser og forårsake nedetid og avbrudd i produksjonslinjene. De påvirker også CAPEX ved innkjøp av utstyr og drivstoff for å drive anlegget, noe som har stor innvirkning på driftskostnadsmålene.
Harmonic distortion og generell distorsjon påvirker også utslippsmålene for drivhusgasser (GHG) på tvers av alle utslippsomfang ( Scope 1, 2 og 3 utslipp ). Distorsjon i strømforsyningen fører til disse uønskede resultatene:
- Overdimensjonert utstyr for å motvirke skade
- Ineffektiv drift av utstyret
- Distorsjon hindrer fremdriften i energieffektiviseringen
Den gode nyheten er at harmonisk distorsjon, inkludert høyfrekvente og lavere harmoniske svingninger, kan reduseres. Ved å iverksette tiltak for å holde spenningsdistorsjonen på lave nivåer, kan du:
- Øke transformatorens lastekapasitet Dette betyr at transformatorer og generatorer ikke trenger å være så store
- Forlenge utstyrets levetid
- Øke utstyrets effektivitet, for lavere tap
- Redusere risikoen for strømbrudd og produksjonsstans
Strømkvalitet: Hvordan forårsaker harmonic distortion generell upålitelighet i strømnett?
Harmoniske oversvingninger forårsaker upålitelighet i nettverk ved at de elektriske bølgeformene blir forvrengt, noe som kan ha negativ innvirkning på ytelsen til følsomt utstyr og systemer. Etter hvert som flere ikke-lineære elektriske enheter legges til et system, blir systemet mer sårbart for disse distorsjonene.
Derfor er det viktig å vurdere harmoniske svingninger og hvordan de kan dempes, for å bygge et robust system som ikke svikter.

Hvordan påvirker frekvensomformere harmoniske svingninger?
Frekvensomformere gir en rekke fordeler for systemet, spesielt når det gjelder redusert energiforbruk. Samtidig genererer de flere harmoniske svingninger – og kan også dempe disse harmoniske svingningene. Grunnen til å bruke frekvensomformere er at fordelene langt oppveier ulempene ved de genererte harmoniske strømmene. Oppdag fordelene i denne videoen.
Frekvensomformere: Den beste måten å redusere energiforbruket på
Frekvensomformere, også kalt variable speed drives (VSD) eller variable frequency drives (VFD), er den beste måten å redusere karbonutslippene i driften og nå målene for karbonnøytralitet på. Disse frekvensomformerne regulerer elektriske motorer for å redusere energiforbruket dramatisk. De gir også kontrollerbarhet, repeterbarhet og robusthet i industrielle prosesser.
Frekvensomformere er en integrert del av det moderne industrilandskapet, og gir enorme fordeler:
- Kvalitetsnivået i prosessene avhenger av regulering av frekvensomformere
- Tilpasning av prosesslinjekapasitet kan bare oppnås ved hjelp av frekvensomformere
- Variable behov innen vannforsyning eller HVACR ventilasjon kan bare håndteres ved hjelp av frekvensomformere
- Moderne industrielle og kommersielle anlegg kan bare fungere effektivt ved å regulere elektriske motorer på riktig måte, noe som krever bruk av en frekvensomformer

Nybygg og oppgradering av eksisterende systemer
I nyinstallasjoner kan energiforbruket reduseres ved å utstyre alle applikasjoner med frekvensomformerstyring. Oppgradering av eksisterende DOL-installasjoner (direct-on-line) eller installasjoner med fast hastighet til frekvensomformere er den beste måten å oppnå målene for reduksjon av drivhusgasser (GHG) på 1]. Oppgradering til høyeffektive motorer hjelper enda mer.
1] OMDIA COP26 global rapport: Hvis alle vifter og pumper over hele verden ble utstyrt med frekvensomformere, ville besparelsene tilsvare hele strømproduksjonskapasiteten i EU. Ved å bruke frekvensomformere kan klimagassutslippene reduseres med 40 % innen 2040.

Total harmonic distortion kan reduseres på flere måter. Danfoss hjelper deg å finne den beste
Det er mye penger å spare, og mange andre fordeler med å dempe harmoniske oversvingninger på riktig måte. Det finnes imidlertid ikke én løsning for alle scenarioer. Det handler om å velge den beste metoden for hver enkelt installasjon. I noen tilfeller kan du oppnå samsvar uten noen tiltak, så ikke kjøp noe du ikke trenger!
Vurder å samarbeide med en produsent som forstår utfordringene og kan tilby deg de beste rådene for akkurat ditt system og dine forhold. Danfoss tilbyr det bredeste utvalget av løsninger for å dempe harmonic distortion i høyt eller lavt effektområde, kompatibelt med alle motorteknologier, for å passe til alle situasjoner. Vi hjelper deg å finne den mest effektive og økonomiske løsningen.
Moderne frekvensomformere (og filtre) fra Danfoss kan dempe harmoniske svingninger og håndtere vanskeligere problemer som harmoniske oversvingninger og fellesmodus. Det finnes ikke én løsning for alle scenarioer. Har du spørsmål? Vi kan hjelpe.
Det komplette utvalget av løsninger for harmonisk demping inkluderer:
- Innebygde chokes i frekvensomformeren, integrert i den frittstående frekvensomformeren eller i omformerskapet
- Passive løsninger, inkludert 12-puls og 18-puls omformere, passive filtre og omformere for lave harmoniske svingninger
- Aktive løsninger, inkludert aktive filtre og omformere for ultralave harmoniske svingninger
For planleggere: Prøv vårt digitale verktøy for å finne den optimale dempingsløsningen, MyDrive® Harmonics.