Convertidores de frecuencia variable y convertidores de potencia de última generación
El portfolio de la serie iC7 premium de Danfoss representa la siguiente generación de convertidores de frecuencia variable y convertidores de potencia, diseñados para satisfacer las crecientes demandas de eficiencia energética, estabilidad de red y control del motor fiable de la industria y los servicios públicos. El desarrollo de este portfolio requirió años de investigación, aprovechando décadas de experiencia en convertidores de frecuencia variable y colaboración de ingeniería global. El objetivo era crear una plataforma de convertidores de frecuencia iC7 verdaderamente versátil replanteándose cómo se diseñan y utilizan los convertidores de frecuencia variable y los convertidores de potencia en muchos sectores.
Mediante la adopción de un diseño sencillo, los ingenieros de Danfoss han desarrollado una plataforma avanzada de control del motor optimizada con tecnología de convertidores preparada para el futuro para una conectividad, fiabilidad y rendimiento a largo plazo superiores. Estos sistemas de convertidores inteligentes se validan mediante métodos avanzados como simulaciones de hardware en bucle y procesos de calidad Six Sigma para garantizar la durabilidad esperada de Danfoss. El resultado es una nueva generación de convertidores de frecuencia variable y convertidores de potencia diseñados para aumentar la eficiencia, mejorar la fiabilidad del sistema y respaldar la competitividad en una gran variedad de industrias.
¿Qué son los convertidores iC7?
Basada en una arquitectura de convertidores modular, la serie iC7 cuenta con convertidores con potencia de procesamiento de refuerzo y una plataforma de conversión de potencia de alta eficiencia. Los sistemas de accionamiento ultracompactos regulan la velocidad del motor y el par para mejorar el rendimiento y reducir los costes. Como plataforma de convertidores segura por diseño con ciberseguridad basada en hardware de primera clase, la serie iC7 es ideal para todos los sectores, en operaciones que priorizan la conectividad segura y la fiabilidad robusta.

Logre una excelencia inigualable
-
Ultra fiabilidad: Al negarnos a externalizar, controlamos todos los procesos y nos aseguramos de que todos los convertidores se prueben bajo carga. Para convertidores que son ultrafiables y ofrecen trazabilidad completa. El enfoque en la calidad en el diseño, la fabricación inteligente y la ciberseguridad única basada en hardware garantizan un rendimiento excepcional incluso en entornos hostiles
-
Rendimiento superior Refuerce el rendimiento de su sistema con convertidores que ofrecen una alta precisión y un par potente. Obtenga un rendimiento del eje del motor superior incluso a baja velocidad, tanto en lazo cerrado como abierto. Lleve a cabo la puesta en marcha rápidamente con la adaptación del motor en situación de parada.
-
Tecnología preparada para el futuro: Utilice un convertidor único para optimizar una gran variedad de motores y sistemas distintos, disfrutando de la flexibilidad de distribuir las funciones inteligentes como desee. Amplíe y adapte la funcionalidad a lo largo de la vida útil del sistema. Los convertidores de frecuencia y convertidores de potencia iC7 son fácilmente escalables y están preparados para las tecnologías del futuro, para que pueda seguir destacando en su sector durante las próximas décadas. Danfoss ofrece modelos de simulación compatibles con fmi y una gama de herramientas digitales para respaldar su producto durante toda su vida útil: en el diseño del sistema, la puesta en servicio, el funcionamiento y las fases de servicio
-
Versatilidad: La serie iC7 viene con software específico de la aplicación para que pueda llevar a cabo cada aplicación de forma óptima. Configure cada convertidor según sus necesidades exactas. Escale la funcionalidad con una multitud de opciones. Incluso el acceso es flexible: conéctese desde su dispositivo preferido. Los convertidores de frecuencia y convertidores de potencia iC7 son ultracompactos con funciones inteligentes para una instalación y un servicio rápidos, y se integran fácilmente en arquitecturas y sistemas de control de fábricas y embarcaciones.
-
Inteligencia: La conectividad segura lista para IoT industrial admite diversos protocolos. Las funcionalidades específicas para diversas industrias respaldan sus necesidades especiales con precisión y relevancia. Con numerosos sensores integrados, el convertidor iC7 actúa como sensor, concentrador de sensores o controlador. Sustituye a los sensores externos e incluso a un PLC, cuando las limitaciones de la aplicación lo permiten
-
Eficiencia energética: los convertidores iC7 ayudan a optimizar el rendimiento del motor y a reducir el consumo de energía en todos los sectores
Los sistemas de motores eléctricos representan una gran parte del uso global de electricidad y la huella de carbono, por lo que las tecnologías que reducen el consumo de energía de los motores contribuyen valiosamente a alcanzar los objetivos climáticos globales. Los convertidores de frecuencia variable (VFD), como los productos de la serie iC7, optimizan la velocidad del motor en función de la demanda real, reduciendo el consumo de energía normalmente en un 40 % y mejorando al mismo tiempo el rendimiento del sistema y la vida útil del equipo.
¿Qué es un convertidor de frecuencia variable (VFD)?

Industrias y aplicaciones impulsadas por la plataforma iC7

Los convertidores para ventiladores garantizan un funcionamiento eficiente y fiable en convertidores de frecuencia HVAC críticos y de armónicos ultrabajos, estableciendo una nueva referencia para los convertidores con mitigación de armónicos, garantizando redes eléctricas limpias y prolongando la vida útil de sus equipos.

Los convertidores de frecuencia variable y los convertidores de potencia ayudan a los proveedores de energía y a los servicios públicos a generar y utilizar la energía eléctrica de forma fiable y eficiente. Minimizan la corriente armónica, la distorsión de tensión y garantizan la conformidad de la red.

Los transportadores controlados por convertidor funcionan a una velocidad óptima para garantizar la máxima eficiencia. Numerosos sensores integrados garantizan un alto rendimiento del par del eje, incluso a velocidad cero, y funcionan sin encoder en lazo abierto.

Danfoss ofrece estrategias de control con convertidores de frecuencia variable flexibles para motores eléctricos, combinadas con eficiencia energética, para funcionar de forma fiable y eficaz dentro de los estrictos requisitos de seguridad.

Los convertidores de frecuencia variable y de potencia inteligentes para propulsión y propulsores le ofrecen eficiencia, ciberseguridad y velocidad de desarrollo. Las herramientas de simulación de Danfoss reducen los costes y los riesgos durante toda la vida útil del producto.

Los convertidores de frecuencia variable para bombas controlan la velocidad de los motores en una amplia gama de aplicaciones de bombeo, soplado, mezclado y deshidratación de lodos para aumentar el rendimiento y aportar valor añadido, al tiempo que se ahorra en energía y costes.
iC7 portfolio
La serie iC7 ofrece convertidores de frecuencia variable y convertidores de potencia diseñados para las necesidades especiales de las industrias de alimentación y bebidas, la industria pesada, embarcaciones marinas y de alta mar, la electrificación en tierra y en el mar, la calidad del aire interior y la ventilación de túneles, y el bombeo para sistemas de gestión del agua.

Con conectividad, seguridad e inteligencia, este convertidor le permite aprovechar las ventajas de lo último en IoT industrial.

Equipado con inteligencia y un alto rendimiento del eje de par, este convertidor ultracompacto es compatible con todas las aplicaciones marinas.

Mejore las aplicaciones marinas y de red inteligente, como el almacenamiento de energía, el suministro desde tierra, la carga y la electrólisis.
Key technology
La serie iC7 combina tecnología avanzada de convertidor de frecuencia variable y conversión de potencia con inteligencia integrada, diseñada para mejorar la fiabilidad, el rendimiento y la seguridad en sus aplicaciones y sistemas. El cumplimiento de la seguridad funcional SIL3 pl e y el análisis de convertidores de frecuencia variable de mantenimiento predictivo son solo algunas de las características. Explore más:
Convertidor de frecuencia variable con diseño concebido para la seguridad
Los convertidores de frecuencia y convertidores de potencia iC7 incluyen ciberseguridad integrada basada en hardware, tecnología de puerta de enlace, nube y plataformas analíticas para IoT industrial. Todas estas funciones ayudan a proteger sus sistemas contra accesos no autorizados y ciberamenazas.
Las funciones de seguridad incluyen:
- Criptochip basado en hardware
- Protección segura del firmware
- Comunicación de datos cifrada
Estas capacidades ayudan a proteger los sistemas de convertidores conectados y respaldan operaciones seguras y fiables.

Inteligencia de vanguardia en el control del motor
La serie iC7 integra más sensores y un refuerzo de la potencia de procesamiento para ofrecer un control del motor potente y preciso en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de funcionamiento.
Las capacidades de control del motor inteligente incluyen:
- Alto rendimiento del eje incluso a bajas velocidades
- Compatibilidad con control de lazo abierto y lazo cerrado
- Puesta en servicio rápida para motores de inducción y motores síncronos
- Adaptación automática del motor en situación de parada
Estas capacidades ayudan a mejorar el rendimiento, la estabilidad y la eficiencia de la máquina.

Fiabilidad robusta, con la calidad en el núcleo
Para garantizar una robustez sin precedentes incluso en entornos adversos, era necesario empezar desde cero. Nuestros equipos de investigación, desarrollo y fabricación diseñaron convertidores para el ensamblaje automatizado, con el fin de reducir el riesgo de fallos. Además, aumentan su vida útil y su calidad mediante el uso del método Six Sigma, así como con pruebas de simulación de hardware-in-the-loop. Con la filosofía subyacente de «fallo rápido», el resultado es una atención al detalle sin precedentes. El enfoque basado en la calidad da como resultado un rendimiento y una fiabilidad de primer nivel, independientemente del entorno.

FAQ
¿Qué son los convertidores iC7?
La serie iC7 es un portfolio de convertidores de frecuencia variable (VFD) y convertidores de potencia avanzados de Danfoss diseñados para mejorar el control del motor, la eficiencia energética y el rendimiento del sistema en una amplia gama de aplicaciones eléctricas y de electrificación.
¿Qué industrias utilizan convertidores de frecuencia y convertidores de potencia iC7?
Los convertidores de frecuencia y de potencia iC7 optimizan aplicaciones en industrias como la fabricación, los sistemas marinos, la gestión del agua y las aguas residuales, el aire acondicionado y la ventilación de edificios, soluciones de energía híbrida, almacenamiento de energía y electrólisis para el hidrógeno verde, por nombrar solo algunos.
¿Cuáles son las ventajas de los convertidores de frecuencia variable?
Los convertidores de frecuencia variable mejoran la eficiencia energética, reducen la tensión mecánica y permiten un control preciso de los motores eléctricos.
¿Cómo mejoran los convertidores iC7 la eficiencia energética?
Los convertidores iC7 regulan la velocidad del motor en función de la demanda real del sistema, lo que ayuda a reducir el consumo de energía innecesario.
¿Qué productos se incluyen en la serie iC7?
Características de la serie iC7:
Se introducirán productos adicionales a medida que se amplíe el portfolio.
¿Cómo puedo optimizar la fiabilidad y prolongar la vida útil de mis convertidores de frecuencia y sistemas de convertidores de potencia iC7?
La forma más eficaz de maximizar la vida útil y la fiabilidad de su equipo es a través del mantenimiento proactivo, y nuestros servicios DrivePro® están diseñados específicamente para ayudarle a lograrlo. A través de servicios dirigidos por expertos como el mantenimiento preventivo y las evaluaciones del ciclo de vida, le ayudamos a identificar y abordar posibles problemas antes de que causen tiempo de inactividad. Los servicios DrivePro® no solo mejoran el rendimiento, sino que también alargan la vida útil de sus sistemas.
Para tomar decisiones de mantenimiento informadas, necesita datos claros sobre el rendimiento en sus instalaciones. La solución de gestión de la base instalada DrivePro® 360Live proporciona esta transparencia para sus convertidores instalados. Los expertos y socios de Danfoss pueden ayudarle a evaluar el rendimiento y las condiciones de funcionamiento de sus convertidores de frecuencia para crear un plan de servicio personalizado a partir del portfolio DrivePro®.
Tenga en cuenta que la disponibilidad del servicio DrivePro® puede variar según los productos y las regiones geográficas.