Soluciones
Danfoss ofrece soluciones para la industria de alimentos y bebidas en los sectores de procesamiento, embalaje, transporte, almacenamiento en frío, refrigeración para el sector alimentario, refrigeración especializada y soluciones integrales inteligentes tanto para comercios pequeños como para supermercados. En los transportadores de líneas de procesamiento de alimentos y embotellado, podrás obtener un ahorro espectacular en el coste total de propiedad al mismo tiempo que cumples con las estrictas exigencias de higiene. Combinamos la más avanzada eficiencia de refrigeración, optimización de energía y la tecnología de big data para crear condiciones de refrigeración óptimas en entornos con temperatura controlada, con un tiempo de inactividad casi nulo. Nuestras funciones inteligentes avisan automáticamente de posibles fallos y garantizan que las solicitudes de mantenimiento rutinario se realicen a tiempo. Nuestras soluciones para la industria de distribución alimentaria mantienen frescos los alimentos de todo el mundo y ayudan a evitar la generación de desperdicios.

La acuicultura es una industria en auge destinada a alimentar a la creciente población mundial. Ofrecemos tecnología y conocimientos que ayudan a los piscicultores y otras empresas acuícolas a alimentar su potencial con soluciones sostenibles y energéticamente eficientes.

Utilice iC7-Automation para maximizar la eficiencia en las operaciones, adaptarse con éxito a las cambiantes demandas de los consumidores y operar con los mejores estándares de su clase, con menores gastos operativos y mayor tiempo de actividad.

Componentes diseñados para minimizar el coste total de propiedad y reducir la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
Aplicaciones

Danfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.

En Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los contenedores frigoríficos a escala internacional.

El control de la velocidad de la bomba puede reducir significativamente el consumo de energía, prolongar la vida útil de la bomba y reducir drásticamente el consumo de agua de tus operaciones.

Garantiza el máximo tiempo de actividad y el menor coste de propiedad posibles mediante un control de transportador higiénico y de velocidad variable (con certificado IPA)