¿Necesita un control del motor de última generación?
La serie iC7 le permitirá controlar aplicaciones muy dinámicas simplemente mediante el uso de un convertidor, gracias a un innovador sistema de control y sensores adicionales que añaden precisión.
Gran precisión de par en lazo cerrado o abierto, con una respuesta ultrarrápida, independientemente de la velocidad. Mayor rendimiento, menos armónicos y conformidad total en todo momento.


Póngase en marcha más rápido
La adaptación automática del motor (AMA) en situación de parada reduce tanto la complejidad de la puesta en servicio del convertidor como los tiempos de las aplicaciones más exigentes sin realimentación, tanto en sistemas de control con y sin encoder. Para obtener un rendimiento homogéneo no se requieren procedimientos de ajuste avanzados ni manuales y, además, los parámetros clave del motor podrán identificarse sin necesidad de desacoplar la carga del mismo.

Control: todo el que necesita
Puede adaptar el rendimiento del control a su aplicación específica eligiendo el software de aplicación integrado más adecuado. Cada aplicación ofrece funciones de control particulares relacionadas con las necesidades concretas de determinados sectores.