El hotel más ecológico del mundo consume un 60 % menos de electricidad
Con un diseño hecho para la sostenibilidad, el Crowne Plaza Copenhagen Towers presenta soluciones de ingeniería dignas del futuro, con un 60 % menos de consumo de electricidad respecto a hoteles de la misma categoría que funcionan con tecnología energética convencional (datos de 2015). Este hotel hace uso de la mejor tecnología energética y medioambiental y se acerca mucho a la neutralidad de carbono.