Die unverzichtbare All-in-One-Smartphone App für Kälte- und Klima Experten.
Holen Sie sich die Anleitung, Unterstützung, Informationen und Tools, die Sie benötigen - vor Ort und im Büro. Ref Tools ist eine kostenlose und leistungsstarke All-in-One- Smartphone App, die tolle Tools enthält, die jeder Kälte- und Klima Experte unbedingt in seinem digitalen Werkzeugkasten haben muss.
Ref Tools (früher als Kältemittelschieber bekannt), repräsentiert die neueste digitale Entwicklung in der Kältetechnik. HVACR-Tools werden intelligenter, besser und benutzerfreundlicher. Ref Tools gibt all das in Ihre Hand.
Klicken Sie hier für die Desktop-Version.
Ref Tools beinhaltet 8 der beliebtesten und nützlichsten virtuellen Kälte- und Klima Werkzeuge:







Der Arbeitstag kann lang und die Straßen voll sein. Ref Tools bietet Ihnen auch lehrreiche Unterhaltung. Sie können direkt in der App auf unseren beliebten Podcast „Chilling with Jens“ zugreifen. Legen Sie doch mal eine Pause ein und lauschen Sie den Danfoss Podcasts.

Ein bisschen mehr über den Kältemittelschieber
Mit dem Kältemittelschieber (Refrigerant Slider), der jetzt Teil von Ref Tools ist, können Sie das Druck-Temperatur-Verhältnis für mehr als 80 Kältemittel, einschließlich natürlicher Kältemittel wie Ammoniak und transkritisches CO2, schnell berechnen. Der Kältemittelschieber bietet Ihnen auch Informationen zu jedem Kältemittel, einschließlich des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) und des Ozonabbaupotentials (ODP). Sie können zwischen den IPCC AR4- und AR5-Werten wechseln, wobei AR4-Werte bei der europäischen F-Gase-Verordnung verwendet wurden.
Die Druck- / Temperatur Berechnungen des Kältemittelschiebers verwenden erweiterte Kurvenanpassungsmodelle, die auf den Ergebnissen von Refprop 10 basieren. Sie können dabei sowohl Tau- als auch den Siedepunkt für Kältemittel mit Gleit sehen.
Downloads
Kostenloser Download der App

Testen Sie die Webversion
Ref Tools ist auch in einer Webversion verfügbar. Sie können Ref Tools direkt in Ihrem bevorzugten Internet Browser verwenden.
Haftungsausschluss
Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Vorschläge zur Verbesserung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an: coolapp@danfoss.com.
Ref Tools („die Anwendung“) wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ für die von Danfoss vorgesehenen Zwecke bereitgestellt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.
Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.
Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.