Magnetventile für eine breite Palette an Anwendungen
Die elektromechanischen Magnetventile ermöglichen eine fortschrittliche Leistungsregelung, Heißgasbypass und Flüssigkeitseinspritzung in Ihr Klimasystem.
Die Magnetventile eignen sich in Funktion, Leistung und Ausführung für den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen. Mit dem Danfoss-Magnetventilsortiment erhalten Sie maximale Flexibilität bei optimaler Leistung und Effizienz.
Unser breites Sortiment von Spulen für die Magnetventile erfüllt die Anforderungen des globalen Marktes. Die Vielfalt an Größen und Konfigurationen stellt sicher, dass Sie stets die richtige Komponente für Ihre nächste Klimaanlage finden. Im Magnetventilsortiment finden Sie auch Ventile, die für umweltfreundliche Kältemittel wie R290 und CO₂ optimiert sind.

Danfoss bringt neue EVR v2 Magnetventile auf den Markt
Die Optimierung und Eignung für mehr als 20 Kältemittel unterstützt das Kälte-Geschäft.
Funktionen und Vorteile
Breites Anwendungsspektrum
Große Auswahl an Größen, Anschlusstypen, mit Spulen für alle gängigen Spannungen und Frequenzen
Präzise Steuerung von Leistung, Heißgasbypass und Flüssigkeitseinspritzung
Für die meisten fluorierten Kältemittel und umweltfreundlichen Kältemittel erhältlich.
Lieferung als Teileprogramm für individuelle Konfiguration
Zulassungen gemäß PED, UL, LVD und ATEX, um nur einige zu nennen.

Tipps für den Monteur herunterladen
Zum Kapitel Magnetventile in den Tipps für den Monteur
Produktprogramm
-
EVUL – Magnetventile, stromlos geöffnetEVUL-Magnetventile sind für den Einsatz in kompakten Kühlsystemen konzipiert und können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen verwendet werden. EVUL-Magnetventile können in verschiedensten Kältesystemen eingesetzt werden und sind speziell für die Gewerbekälte, Kühlgeräte, Flüssigkeitskühler, Eiswürfelmaschinen, mobile Kühlsysteme, Wärmepumpensysteme und Klimaanlagen konzipiert.
-
EVR-Magnetventile, direkt- oder servogesteuertDanfoss bietet ein vollständiges Sortiment an servogesteuerten Magnetventilen für Klimaanlagen. EVR-Ventile können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen eingesetzt werden, die Ventile sind mit fluorierten Kältemitteln, einschließlich Hochdruckkältemitteln wie R-410A (EVRH), kompatibel.
-
EVR, stromlos geöffnet (NO)EVR (NO) ist ein stromlos geöffnetes, direkt betriebenes oder servogesteuertes Magnetventil für Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen mit fluorierten Kältemitteln. EVR-Ventile werden komplett oder als Einzelkomponenten geliefert, d. h. Ventilkörper, Spule und Flansche.
-
EVR, stromlos geschlossen (NC)EVR (NC) ist ein stromlos geschlossenes, direkt betriebenes oder servogesteuertes Magnetventil für Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen mit fluorierten Kältemitteln. EVR-Ventile werden komplett oder als Einzelkomponenten geliefert, d. h. Ventilkörper, Spule und Flansche.
Software

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.