Bewährte Technologie für hohe Förderströme
Das EHPS-Lenkventil ist die klassische Wahl für Anwendungen, die hohe Förderströme und maximale Integration erfordern. Große Maschinen wie knickgelenkte Traktoren, Kipper und Lader profitieren von der Flexibilität des EHPS.
Dieses Ventil nutzt das Potenzial der gesamten Palette elektronischer Lenkungssteuerungen wie PVES, PVED CC und PVED CLS, um elektrohydraulische Lenkfunktionen wie Joystick-Lenkung und automatische Steuerung bereitzustellen.
Merkmale und Vorteile
OEMs
- Steer-by-Wire-Technologie für Anwendungen, die hohe Förderströme erfordern
- Integrierte Sicherheits- und Lenkungssteuerung mit Schnittstelle zur automatischen Spurführung (GPS), Joystick
und elektrischem Lenkrad - Bewährte Technologien für verkürzte Markteinführungszeiten
- Erfüllt alle aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards – SIL 2, AgPLd, Cat 3
- Integriertes Prioritätsventil oder angeflanscht mit OLS320- oder PVG-Proportionalventil
- Elektrische Abschaltung der elektrohydraulischen Lenkung, z. B. automatische Spurführung (GPS)
- Lenkdruck bis zu 250 bar
- Durchflusskapazität bis zu 100 l/min
Bediener
- Überragende Lenkperformance und Sicherheit mit präzisem Handling und Kontrolle unter sämtlichen Bedingungen
- Erhöhte Produktivität durch automatische Spurführung (GPS) und variable Lenkübersetzung (Schnelllenkung)
- Verbesserter Bedienerkomfort mit Joystick und elektrischem Lenkrad
PVE Lenkung und sichere Steuergeräte.
Die PVE-Steuergeräteserie von Danfoss für elektrohydraulische Lenkungslösungen ist das erste intelligente Lenk-Subsystem zur Integration aller Sicherheitsfunktionen im Ventil.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-UK-Deklaration | Danfoss EU-UK DOC00023802.A | Englisch | Mehrfach | 08 Feb., 2024 | 388.2 KB | |
Benutzerhandbuch | EHPS Steering Valve with PVE Electrical Actuation Module and OSPCX CN Steering Wheel Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 3.3 MB | |
Serviceanleitung | Steering Valve EHPS and EHPS with OLS 320 Service Manual | Englisch | Mehrfach | 21 Juli, 2022 | 9.2 MB |
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Baumaschinentechnik
Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Forstwirtschaft
Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Landwirtschaft
Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Rasenpflege
Rasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Straßenbau
Fortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Auto-Guide Lenksysteme
Um auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Joystick-Lenkung
Danfoss behält dank fortschrittlicher elektrohydraulischer Joystick-Lenkungslösungen weiterhin die Vorreiterrolle. Diese bieten Ihnen flexible Gestaltungsmöglichkeit und Ihren Kunden eine bessere Steuerbarkeit und höhere Leistung der Maschinen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Quick Steering
Die Möglichkeit, die Lenkübersetzung einer Maschine anzupassen, stellt für den Bediener eine höhere Präzision sicher, wobei er gleichzeitig die volle Kontrolle behält. Bei Danfoss nennen wir diese dynamische Anpassung der Lenkübersetzung „Quick Steering“.