Besserer Gesamtwirkungsgrad
Unabhängig davon, ob Sie hohe Komplexität oder pure Schlichtheit in Produkten suchen – unsere Motorfamilie bietet höchste Gestaltungsfreiheit.
Unsere H1-Schrägachsen-Verstellmotoren ergänzen die wachsende Familie der H1-Axialkolbenpumpen. Mit ihrer 32-Grad-Schrägachsen-Technologie, der Null-Grad-Funktion und einem höheren Gesamtwirkungsgrad bieten sie zahlreiche signifikante Vorteile.
Der L/K-Motor ist in erster Linie für den Einsatz in Arbeitsfahrzeugen mit vorhandener und bewährter Technik konzipiert. Diese Motoren wurden hinsichtlich Optionen, Lebensdauer, Baugröße und Installationskosten optimiert.
H1 Schrägachsen-Verstellmotor
Ihre Vorteile
Ausgelegt für hohe Drehzahlen: Die optimierte Oberflächengüte in Kombination mit einer hohen Federrate und erstklassigen Komponenten gewährleistet, dass Ihre Maschinen mit hoher Drehzahl bei minimalem Winkel arbeiten können und so maximale Leistung bringen.
Kürzeste Einheitenlänge auf dem Markt: Der H1-Schrägachsen-Motor hat die kürzesten Einheitenlängen seiner Klasse.
Qualität: Der H1-Schrägachsenmotor, für den ausschließlich elektrische Komponenten mit Schutzart IP67 und IP69K verbaut sind und der das Qualitätsziel von 250 DPM erfüllt, überzeugt durch überragende Qualität
Wirkungsgrad: Das Design des H1-Schrägachsenmotors, einschließlich des geringsten Totvolumens, des strömungsoptimierten Endgehäuses und des Ventilsegments, sorgt für minimierte Regelverluste und einen verbesserten Wirkungsgrad.
Robustheit: Das einteilige Gehäuse und der minimierte Gehäusedruck verleihen Ihrer Maschine höchste Robustheit. Das starke Synchrongelenk verbessert das dynamische Drehmoment.
Maximierter Druck: Der ausgewogene Differenzdruck von 450 bar ermöglicht den Betrieb Ihrer Maschinen mit hoher Leistung und erhöht so Ihre Effektivität
Beste Wartungsfreundlichkeit: Die von außen zugängliche Wellendichtung ermöglicht in Verbindung mit der allen Produkten der H1-Familie eigenen Flexibilität einen einfachen und schnellen Austausch und Umbau und trägt zu einem unkomplizierten Maschinenbetrieb bei.
Einfacher Umbau: Jeder Regler unterstützt H1B-Motoren in allen Größen, um die Motorumrüstung zu vereinfachen.
Ausgezeichneter Service: Wenn Sie sich für Danfoss als Ihren Partner entscheiden, profitieren Sie nicht nur von einem ausgezeichneten Service durch unsere geschulten Experten, sondern auch von kurzen Lieferzeiten – damit Sie genau das erhalten, was Sie benötigen und wann Sie es benötigen.
T90-System
Danfoss war der Erfinder des HST-Systems für Transitmischer und kann auf Expertenwissen aus über 40 Jahren Erfahrung in der weltweiten Anwendung von Transitmischern zurückgreifen. Um den Kundennutzen noch weiter zu steigern, haben wir das technisch führende T90-System eingeführt, um Sie dabei zu unterstützen, Ihre Leistung auf die nächste Stufe zu heben.
Ihre Vorteile
Minimiertes Gewicht: Das um 50 Prozent geringere Gewicht erhöht die Kraftstoffeffizienz und senkt Ihre Kosten somit deutlich.
Kleinere Abmessungen und kompaktes Design: Die um mehr als 30 Prozent verringerte Größe reduziert Volumenverluste auf ein mögliches Minimum. Das T90-System eignet sich für Ihre Trommelanordnung, (De-)Montage und beansprucht wenig Platz im Chassis. Dies erweitert Ihre Möglichkeiten.
Standard-Montageschnittstelle: Die Standard-Montageschnittstelle minimiert den Lagerbestand und senkt die Gesamtkosten.
Die richtige Größe für Ihre Anwendung: Dank des breiten Angebots für Durchlaufmischer von 6–18 m3 ist das T90-System ausreichend flexibel für alle Arten von Anwendungen.
Axialkolbendesign: Die Konstruktion des Axialkolbens basiert auf branchenweit führenden Technologien und erhöht den Wirkungsgrad.
Bewährte Zuverlässigkeit und hohe Performance: Das T90-System wurde mithilfe modernster Technologien entwickelt, die auf jahrzehntelanger Erfahrung basieren. Dies führt zu einer optimierten und zuverlässigen Performance, die für einen vorhersehbaren und sicheren Betrieb der Maschine sorgt.
Ausreichende Produktionskapazität: Das T90-System garantiert, dass Ihre Maschinen mit ausreichender Produktionskapazität arbeiten können, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Ausgezeichneter Service: Wenn Sie sich für Danfoss als Ihren Partner entscheiden, profitieren Sie nicht nur von einem ausgezeichneten Service durch unsere geschulten Experten, sondern auch von kurzen Lieferzeiten – damit Sie genau das erhalten, was Sie benötigen und wann Sie es benötigen.

So meistern wir Ihre Herausforderungen
Ihre Maschinen können die Welt ein Stück lebenswerter machen – und die Ingenieure von Danfoss stellen gern ihr Systemwissen und ihre Erfahrung zur Verfügung, um die Marktposition Ihrer Produktlösungen zu stärken.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | H1 060 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 18 Mrz, 2018 | 1.5 MB | |
Datenblatt | H1 080 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 18 Mrz, 2018 | 1.5 MB | |
Datenblatt | H1 160 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 18 Mrz, 2018 | 577.8 KB | |
Datenblatt | H1 210 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 18 Sep, 2018 | 1.1 MB | |
Datenblatt | H1 250 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 18 Sep, 2018 | 959.5 KB | |
Werbematerial | H1 Family of Piston Pumps and Motors Product Brochure | Englisch | Mehrfach | 18 Mrz, 2018 | 1.3 MB | |
Werbematerial | H1 Family of Piston Pumps and Motors Product Brochure | Japanisch | Japan | 11 Jul, 2018 | 1.4 MB | |
Werbematerial | H1 Family of Piston Pumps and Motors Product Brochure | Chinesisch (CN) | China | 11 Jul, 2018 | 11.3 MB | |
Benutzerhandbuch | H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information | Japanisch | Japan | 03 Mai, 2018 | 9.1 MB | |
Benutzerhandbuch | H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information | Deutsch | Deutschland | 26 Nov, 2018 | 9.1 MB | |
Benutzerhandbuch | H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 02 Jan, 2019 | 9.3 MB | |
Benutzerhandbuch | H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 07 Mai, 2020 | 9.0 MB | |
Datenblatt | H1B 110 Bent Axis Variable Motor Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 03 Okt, 2019 | 1.1 MB | |
Benutzerhandbuch | K and L Motors Technical Information manual | Englisch | Mehrfach | 12 Feb, 2020 | 4.0 MB | |
Datenblatt | L and K Frame Motors Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 03 Okt, 2019 | 592.3 KB | |
Datenblatt | L and K Frame Motors Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 15 Mrz, 2018 | 432.9 KB | |
Benutzerhandbuch | Propel Application Library (PAL) Technical Information | Englisch | Mehrfach | 06 Jun, 2019 | 3.7 MB | |
Werbematerial | Propel Application Library Brochure | Chinesisch (CN) | China | 21 Mrz, 2018 | 7.6 MB | |
Werbematerial | Propel Application Library Brochure | Englisch | Mehrfach | 09 Dez, 2018 | 7.4 MB | |
Datenblatt | Propel Application Library Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 10 Jun, 2019 | 431.2 KB | |
Benutzerhandbuch | Series T90 Axial Piston Motors Technical Information | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 09 Nov, 2020 | 3.6 MB | |
Benutzerhandbuch | Series T90 Axial Piston Motors Technical Information | Englisch | Mehrfach | 25 Okt, 2020 | 3.3 MB | |
Benutzerhandbuch | Speed and Temperature Sensor Technical Information | Englisch | Mehrfach | 13 Jan, 2020 | 2.5 MB |
Verwandte Produkte
-
MP1-Axialkolbenpumpen für den geschlossenen KreislaufDie Danfoss MP1 ist die nächste Generation von Axialkolbenpumpen für den geschlossenen Kreislauf. Die MP1-Pumpen liefern für die heutigen kleinen bis mittelgroßen Maschinen die erforderliche Leistung. Ein weiteres Beispiel für unser Engagement im Bereich der Mobilhydraulik.
-
H1P-Axialkolbenpumpen für den geschlossenen KreislaufDie H1P-Pumpe ist Teil der H1-Produktreihe von Danfoss und hat nicht nur bei den Axialkolbenpumpen mit variablem Fördervolumen, sondern auch in der gesamten Mobilhydraulikindustrie eine Vorreiterrolle inne. Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung unseres Unternehmens bietet Ihnen die H1P höchste Qualität und Standards sowie erstklassige, innovative und effiziente Technologie.
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
Verwandte Lösungen
-
AntriebslösungenIn Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.