Regelung für Kühlräume, für einphasige Systeme
Ob als eigenständige Regelung oder als vernetzte Lösung – Optyma™ Control ermöglicht eine einfache Installation in vorhandenen oder neuen Kühlräumen. Für den optimalen Schutz von verderblichen Waren bieten die Regler in Verbindung mit Danfoss IoT-Lösungen eine HACCP-Temperaturüberwachung.
Funktionen und Vorteile
Schnelle Installation und Inbetriebnahme 2-Stufen Programmierassistent mit Standardvoreinstellungen
Gehäuse mit Schutzart IP65 für maximalen Schutz
Mehrere Abtauungsverfahren, darunter Energieeinsparung durch Bedarfsabtauung
Optionaler Thermoschutz
Leistungsstarke und unkomplizierte Parameter-Programmierung
Kompatibel mit Produkten der Danfoss-Systemmanager-Serie
Überwachung aus der Ferne und Datenspeicher in der Danfoss AlsenseTM-Cloud
Von einfachen bis zu komplett vernetzten Kühlräumen







Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbematerial | Optyma Control Flyer (AK-RC 204B, 205C und AK-RC 305W) | Deutsch | Mehrfach | 08 Dez., 2022 | 628.1 KB | |
| Werbematerial | Optyma Control flyer (AK-RC 204B, 205C, and 305W-SD type) | Polnisch | Polen | 15 Dez., 2022 | 3.3 MB | |
| Werbematerial | Optyma Control flyer (AK-RC 204B, 205C, and 305W-SD type) | Englisch | Mehrfach | 23 Okt., 2025 | 514.2 KB | |
| Werbematerial | Optyma Control flyer (AK-RC 204B, 205C, and 305W-SD type) | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 15 Dez., 2022 | 1.8 MB | |
| Installationsanleitung | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B and AK-RC 205C | Finnisch | Mehrfach | 20 Apr., 2023 | 1.9 MB | |
| Installationsanleitung | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B and AK-RC 205C | Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Französisch; Portugiesisch | Mehrfach | 27 Mai, 2024 | 7.0 MB | |
| Installationsanleitung | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B and AK-RC 205C | Ukrainisch | Ukraine | 09 Jan., 2025 | 816.7 KB | |
| Installationsanleitung | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B and AK-RC 205C | Türkisch | Mehrfach | 04 Apr., 2025 | 1.5 MB | |
| Installationsanleitung | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B and AK-RC 205C | Polnisch | Mehrfach | 08 März, 2023 | 1.9 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B, 205C | Französisch | Mehrfach | 12 Sept., 2024 | 4.5 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B, 205C | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 12 Sept., 2024 | 4.5 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B, 205C | Portugiesisch | Brasilien | 12 Sept., 2024 | 4.5 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B, 205C | Ukrainisch | Ukraine | 15 Nov., 2024 | 9.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B, 205C | Türkisch | Mehrfach | 04 Apr., 2025 | 4.4 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B, 205C | Polnisch | Mehrfach | 12 Sept., 2024 | 4.5 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B, 205C | Finnisch | Mehrfach | 12 Sept., 2024 | 4.5 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B, 205C | Schwedisch | Mehrfach | 09 Apr., 2024 | 5.4 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 204B, 205C | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2025 | 4.4 MB | |
| Installationsanleitung | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 305W-SD | Polnisch | Mehrfach | 08 März, 2023 | 4.1 MB | |
| Installationsanleitung | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 305W-SD | Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Französisch; Portugiesisch | Mehrfach | 27 Mai, 2024 | 17.7 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 305W-SD | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2025 | 5.7 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 305W-SD | Portugiesisch | Brasilien | 04 Okt., 2024 | 5.8 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 305W-SD | Polnisch | Mehrfach | 04 Okt., 2024 | 5.8 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 305W-SD | Französisch | Mehrfach | 04 Okt., 2024 | 5.8 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperature controller for walk-in coolers and freezers, type AK-RC 305W-SD | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 04 Okt., 2024 | 5.8 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperaturregler für begehbare Kühl- und Gefrierschränke, typ AK-RC 204B, 205C | Deutsch | Mehrfach | 12 Sept., 2024 | 4.5 MB | |
| Benutzerhandbuch | Temperaturregler für begehbare Kühl- und Gefrierschränke, typ AK-RC 305W-SD | Deutsch | Mehrfach | 04 Okt., 2024 | 5.8 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Optyma™ iCO₂ 20NK/10TKDer Verflüssigungssatz Optyma™ iCO2 20NK/10TK ist eine widerstandsfähige und geräuscharme Lösung für den Einsatz mit natürlichem Kältemittel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
BOCK® VerflüssigungssätzeDie BOCK® Verflüssigungssätze sind für extreme Umweltbedingungen ausgelegt – diese leisten sowohl in kalten als auch in heißen Regionen hervorragende Dienste. Dank eines großzügig ausgelegten Wärmetauschers und effizienter AC-Lüfter gewährleisten sie ohne jeden Kompromiss an die Leistung durchgängig hohe Wirkungsgrade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Optyma™ iCO₂ 4.6kW MTDer Verflüssigungssatz Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) ist eine widerstandsfähige und geräuscharme Lösung für den Einsatz mit dem natürlichen Kältemittel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Optyma™ PlusDer Verflüssigungssatz Optyma™ Plus ist die optimale Wahl, wenn es auf Geräuscharmut, hohe Effizienz, Konnektivität sowie schnelle Installation und Wartung ankommt. In Standard- und für zwei Kältemittelklassen geeigneter Version verfügbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Optyma™ Slim PackDer Verflüssigungssatz Optyma™ Slim Pack ist die kompakte und kostengünstige Wahl, wenn es auf geringen Platzbedarf, einen niedrigen Geräuschpegel, Effizienz und einfache Installation ankommt. In Standardversion und einer für zwei Kältemittelklassen geeigneten Version verfügbar.