Jetzt NEU: NovoCon® M und AB-QM NovoCon®
der NovoCon® M, multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb in Kombination mit druckunabhängigen Regelventilen AB-QM NovoCon®
DN40 - 100
Zur Einbindung in die Gebäudeautomation über Feldbus BACnet MS/TP und Modbus RTU, Datenlogger, durchflussanzeige, Energie-Monitoring, zusätzliche I/O Funktionen
Der digitale Stellantrieb NovoCon® S ist maßgeschneidert für Danfoss AB-QM – das marktführende druckunabhängige Abgleich- und Regelventil. Dadurch entsteht die perfekte Verbindung aus überlegener Hydraulik und Gebäudeautomation.
Herkömmliche geregelte Stellantriebe bieten bestenfalls ein analoges Feedbacksignal an den BMS-Raumregler. NovoCon® S stellt stattdessen dem Gebäudemanagementsystem viele digitale Systemparameter über BACnet oder Modbus direkt zur Verfügung. Es tauscht zum Beispiel genaue Informationen über Stellantrieb/Ventilstellung, Einstellungen, Temperaturen, Alarme usw. aus.
Diese Informationsvielfalt ermöglicht dem BMS einen exzellenten Einblick in und einen Fernzugriff auf den Status der HVAC-Anlage. Anhand dieser Daten kann die Leistung des Systems optimiert, der Komfort im Raum verbessert und so das Gebäude energieeffizient gestaltet werden.
Der digitale Stellantrieb ist auch mit I/Os für zusätzliche Funktionalität, Flexibilität und Kosteneinsparungen ausgestattet. Hier einige Anwendungsbeispiele für die I/O der Stellantriebe:
- Durchfluss- und Energieanzeige durch Anschluss von Sensoren zur Rücklauf- und Vorlauftemperaturmessung mit NovoCon® Energy;
- Anschlussmöglichkeit für 4-Rohr-Umschaltanwendungen mit NovoCon® CO6;
- Zum Anschluss verschiedener Sensoren (z. B. Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit oder Kondensation) und zur Regelung verschiedener Geräte wie z. B. Ventilatoren mit dem NovoCon® Remote I/O-Kabel.
NovoCon® ist eine unverzichtbare Komponente beim Umstieg auf intelligent vernetzte Gebäude mit kontinuierlicher Überwachung, Energiemanagement und vorbeugender Instandhaltung auf höchstem Komfortniveau bei niedrigsten Betriebskosten. Die digitalen Stellantriebe können in vielen Gebäudearten wie Büros, Hotels und Krankenhäusern eingesetzt werden. Aber auch in Kreuzfahrtschiffen, Universitäten, Rechenzentren, Einkaufszentren, Museen oder Supermärkten.
NovoCon® S ist in verschiedenen Anwendungen von HVAC-Systemen wie Klimaanlagen (AHU), Gebläsekonvektoren (Klimatruhen, FCU), Kühldecken, Deckeninduktionsgeräten, Flächenheizungen und 4-Rohr-Umschaltsystemen einsetzbar.
Funktionen und Vorteile
Zugriff von Ferne
Über das BMS-System und die Buskommunikation können alle Stellantriebe ferngesteuert werden. Das spart viel Zeit bei der Installation und Inbetriebnahme der Anlage, aber auch in den vielen Jahren, in denen das Gebäude genutzt wird.
Fortlaufende Inbetriebnahme (Continuous Commissioning)
Zur Optimierung des HVAC-Systems können Systemdaten abgerufen und analysiert werden. Sind Anpassungen an z. B. der Einstellung des Nenn-Durchflusses erforderlich, ist dies mühelos möglich. An einem, mehreren oder allen Stellantrieben gleichzeitig. Die kontinuierliche Überwachung und Inbetriebnahme des Systems spart Zeit und Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes.
Vorbeugende Wartung
Warten Sie nicht darauf, dass HVAC-Komponenten ausfallen, zu Beschwerden führen oder bis dringende, den Betrieb störende, Wartungsmaßnahmen erforderlich sind. Stattdessen können Sie sehen, wo und wann ein Problem auftreten könnte. Sie können Vorsichtsmaßnahmen treffen und proaktiv handeln.
Flexibilität auf ganzer Linie
Die Planer oder Systemintegratoren von BMS-Systemen können für jedes Projekt maßgeschneiderte HVAC-Lösungen realisieren. Falls der Endverbraucher die Modernisierung des Gebäudes wünscht, kann das HVAC-System ohne Mühe und ohne physische Änderungen an den BMS-Komponenten angepasst werden.

Der neue digitale Stellantrieb NovoCon® S – für den perfekten hydraulischen Abgleich
Mit dem neuen Stellantrieb NovoCon® S erhalten Sie die beste hydraulische Leistung seiner Klasse. Der auf das Regelventil AB-QM zugeschnittene digitale Stellantrieb ermöglicht die komplette Fernbedienung des Heiz- oder Kühlsystems – von der Installation bis zur Wartung. Verschaffen Sie sich in dieser Animation einen kurzen Überblick über den neuen NovoCon® S.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Intelligentes Management und hoher Mehrwert für Gebäude bei gleichzeitige Reduzierung | Deutsch | Mehrfach | 23 Jul, 2018 | 13.0 MB | |
Broschüre | NovoCon - digitaler Stellantrieb für HVAC | Deutsch | Schweiz | 18 Sep, 2017 | 1.6 MB | |
Fallbeispiel | NovoCon - Hervorragende HVAC-Flexibilität dank Renovierung mit smarter Ventiltechnik | Deutsch | Mehrfach | 11 Okt, 2020 | 4.8 MB | |
Broschüre | Novocon - Verbindung von Hydraulik und Gebäudeautomation-Zeitersparnis in jeder Phase | Deutsch | Schweiz | 29 Feb, 2016 | 620.0 KB | |
Datenblatt | NovoCon S | Deutsch | Mehrfach | 31 Okt, 2020 | 6.0 MB | |
Informationsblatt | NovoCon® application | Deutsch | Mehrfach | 15 Jan, 2020 | 879.8 KB | |
Datenblatt | NovoCon® S CO6, Energy, I/O | Deutsch | Mehrfach | 19 Dez, 2019 | 5.0 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre | Deutsch | Mehrfach | 26 Feb, 2017 | 1.1 MB |
Ausschreibungstexte
Software
-
NovoCon-Konfigurationstool
ZIP 36 MBSchnelle und einfache Konfiguration von NovoCon® S. Mehrere NovoCon® S können in einem Schritt konfiguriert werden. Schließen Sie NovoCon® S an Ihren Computer an, und Sie haben Zugriff auf alle Einstellungen. Version 2.1.5.3
Verwandte Produkte
-
AB-QMAB-QM Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile (PIBCV) bieten sowohl Regelungsfunktionalität als auch eine dynamische Abgleichlösung für HVAC-Systeme. Die PIBCV sind für verschiedene Arten von Endgeräten konzipiert und bieten hohen Raumkomfort und Energieeffizienz in öffentlichen und gewerblich genutzten Gebäuden.