• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Absperrklappen

Absperrklappen sind jene Komponenten, welche die Ein-/Aus-Regelung von Fernwärme-, HVAC- oder Wasseranwendungen ermöglichen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht.

Danfoss VFY sind konzentrische Absperrklappen mit austauschbarer EPDM-Dichtung, die zuverlässigen Betrieb und Dichtheit in beide Richtungen gewährleisten. Sie haben eine einteilige, genutete Welle, die eine feste Verbindung mit der Klappenscheibe gewährleisten, sowie einen Ausblasschutz für den sicheren Gebrauch.

Danfoss SBFV sind Hochleistungs-Stahlabsperrklappen, die zusammen mit den Kugelhähnen der Baureihe Danfoss JIP™ die Absperrklappenfamilie von Danfoss, die speziell für Fernwärme- und Fernkältesysteme entwickelt wurde, vervollständigen.

Danfoss SBFV sind Absperrklappen in dreifachexzentrischer Ausführung mit speziellem Lamellensitz-Aufbau, der zuverlässigen Betrieb und Dichtheit in beide Richtungen auch bei hohen und niedrigen Temperaturen gewährleistet. Sie sind in erster Linie als Absperrklappen konzipiert, können aber auch für einfache Regelungsaufgaben eingesetzt werden.

Die Abdichtung ist nach dem gleichen Prinzip wie die der Kugelhähne der Baureihe JIP™ aufgebaut. Zum Einsatz kommt eine kohlenstoffverstärkte PTFE-Dichtung, da diese im Laufe der Jahre nicht altert und sie in der Rohrleitung festsitzend eingebaut wird, wodurch die äußere Dichtheit über die gesamte Lebensdauer der Klappe gewährleistet ist.

Funktionen und Vorteile

Zuverlässige Dichtheit und Drehmomentübertragung auf lange Sicht durch Wälzlager

Sicherheits-Sprengring gegen Auswerfen hält die Welle in Position und ermöglicht einfache Wartung

Die Sicherheit wird durch sekundäre Wasserdichtigkeit erhöht

Documents

Documents
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Energy saving, and low pressure drop Ungarisch Ungarn 22 Sept., 2016 2.6 MB .pdf
Broschüre Shut off the pressure loss open up for energy savings Tschechisch Tschechien 26 Juni, 2017 1.7 MB .pdf
Broschüre Shut off the pressure loss open up for energy savings Slowenisch Slowenien 07 Juni, 2017 1.6 MB .pdf
Broschüre Shut off the pressure loss open up for energy savings Dänisch Dänemark 28 Sept., 2017 1.9 MB .pdf
Broschüre Stop pressure losses and start energy saving Rumänisch, Moldauisch, Moldawien Rumänien 15 Okt., 2016 16.2 MB .pdf
Broschüre Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie Slowakisch Slowakei 22 Sept., 2016 1.7 MB .pdf

Verwandte Produkte

Tools und Apps

Entfalten Sie das volle Potenzial des Netzes

Wir können Versorgungsunternehmen dabei helfen, ihre Fernwärmeversorgung in Städten zu optimieren und den Energieverbrauch zu reduzieren, was sich positiv auf die Dekarbonisierung auswirkt. Es ist an der Zeit, das volle Potenzial des Netzes für ultimative Kosten- und Energieeffizienz auszuschöpfen und einen beständigen Weg in eine grünere Zukunft zu entfalten.