Der elektronische Heizungsregler ECL Comfort ist mit einem breiten Spektrum an ECL-Applikationsschlüsseln kompatibel. Jeder dieser Schlüssel ist mit spezifischen Parametern für eine bestimmte Fernwärme- oder Kühlanwendung programmiert.
Der ausgefeilte ECL-Applikationsschlüssel macht die Installation und die Einstellung Ihres Heizsystems im ECL-Regler so einfach wie nie zuvor – und das ohne erhöhten Programmieraufwand.
Die in jedem ECL-Applikationsschlüssel programmierten Daten beinhalten fundiertes und angewandtes Fachwissen aus der weltweiten Erfahrung mit verschiedenen Applikationen. Dies ist Ihre beste Garantie für eine optimale Systemleistung.
Anhand der vielen verschiedenen Applikationsschlüssel für die elektronischen Regler ECL Comfort 210 und 310 können Sie Ihre Heizungsanlage einfach und schnell steuern und durch einen höheren Wirkungsgrad Energieeinsparungen erzielen. Die Applikationschlüssel „A2xx“ können sowohl mit dem Regler ECL 210 als auch mit dem ECL 310 verwendet werden. Die Applikationsschlüssel „A3xx“ können nur mit dem Regler ECL 310 verwendet werden.
Funktionen und Vorteile
-
Viele verschiedene Applikationsschlüssel
-
Programmierte Daten beinhalten angewandtes Fachwissen aus weltweiter Erfahrung.
-
Vereinfachte Installation und Einrichtung Ihres Heizsystems im ECL-Regler
Tools und Apps

Heat Selector
Danfoss Heat Selector ist ein branchenführendes Online-Tool und ermöglicht Heizungsexperten einen optimalen Planungsprozess.
Heat Selector öffnen
Softwaretools

Mit der ECL-App für iPhone können Sie Ihr Heizsystem optimieren und überwachen, wenn das System einen Danfoss ECL Comfort 310 Regler enthält.
FAQ
A368 hat neue Untertypen. Was ist neu?
Den A368 Applikationsschlüssel gab es ursprünglich in den Versionen A368.1, A368.2, A368.3 und A368.4.
Seit Januar 2014 enthält der Applikationsschlüssel A368 zwei weitere Untertypen: A368.5 und A368.6.
F1 ist ein Durchflussmesser zur Messung des Nachfüllwasservolumens.
Die Impulse des Durchflussmessers werden zum Impulseingang des ECA 32-Moduls geleitet.
S11 ist die Temperaturüberwachung der Heizwärme, sekundärer Rücklauf.
S13 ist die Temperaturüberwachung der TWW-Zirkulation, Rücklauf.
Hauptbestandteile in A368.6
S2 ist die Temperaturüberwachung der Heizwärme, sekundärer Rücklauf.
S8 ist die Temperaturüberwachung der TWW-Zirkulation, Rücklauf.
Eine TWW-Zirkulationspumpe (P1).
Die Montageanleitung wurde aktualisiert.
Die Installationsanleitung in englischer Sprache wurde aktualisiert.
A247 hat einen neuen Untertyp. Was ist neu?
A247 wurde ursprünglich mit A247,1, A247,2, A347,1 und A347,2 hergestellt.
Seit Januar 2014 enthält der A247-Applikationsschlüssel einen zusätzlichen Untertyp, A247,3.
Hauptunterschiede im Vergleich zu A247,1:
Kein Alarm
S7 ist TWW-Ladetemperatur S4 ist der Fühler für die TWW-Heiztemperatur
Fühler
P2 ist die TWW-Primärkreisumwälzpumpe
P4 ist die TWW-Ladepumpe.
Die Anleitung zur Anbringung wurde aktualisiert. Die
Installationsanleitung wurde noch nicht aktualisiert.
Fallstudien

POLEN: Die neue Danfoss-Produktionshalle in Grodzisk Mazowiecki ist vollständiger Elektrifizierung, energiesparender Lösungen wie Danfoss-Antriebe und erneuerbarer Energie klimaneutral. Das senkt die Betriebskosten, erhöht das Wohlbefinden der Mitarbeiter und unterstützt Klimaziele.

So geht Wärmewende! Ein Nahwärmenetz-Projekt in Eurasburg (Schwaben) zeigt, wie wir die Wärmeversorgung auf dem Land sichern und Heizen für uns alle bezahlbar bleibt – jetzt mehr erfahren!