In Zweirohr- oder Vierrohr- Heiz-/Kühlsystemen ändern sich permanent die hydraulischen Bedingungen, da die Ventile je nach Heiz- oder Kühlbedarf öffnen und schließen. Dies führt kontinuierlich zu Änderungen in Durchfluss und Differenzdruck.
Ohne geeignete Messungen ist in solchen Systemen die Wärmeverteilung ungleichmäßig, die Energieeffizienz gering und die Inbetriebnahme sehr umständlich.
Durch den Einbau eines Stellantriebs arbeiten die Ventile als druckunabhängige Regelventile, die das System automatisch abgleichen. Sie gewährleisten bestmöglichen Raumkomfort und Energieeffizienz. Die Inbetriebnahme des Systems ist wesentlich einfacher. Sämtliche Ventile müssen lediglich auf den Nenndurchfluss eingestellt werden, bevor die Stellantriebe montiert werden.
Danfoss liefert ein breit gefächertes Sortiment an druckunabhängigen Abgleich- und Regelventilen und die passenden Stellantriebe.
Funktionen und Vorteile
Stabile Raumtemperatur
Die Vermeidung von Überversorgung bei Teillastbedingungen hat erheblichen Einfluss auf die Stabilität der Raumtemperatur.
Verbesserter Raumkomfort
Bei stabiler Raumtemperatur steigt der Raumkomfort. Die geforderten Temperaturen werden exakt eingehalten. Dies steigert die Produktivität der Büroangestellten oder sorgt dafür, dass sich die Hotelgäste wohler fühlen.
Energieeinsparungen
Das perfekt abgeglichene System steigert unter allen Bedingungen die Energieeffizienz und führt zu Einsparungen bei den Energiekosten.
Reduzierte Wartungskosten
Da die druckunabhängigen Ventile perfekte Arbeitsbedingungen schaffen, müssen die auf ihnen montierten Stellantriebe weniger Bewegungen ausführen, um die Temperatur stabil zu halten. Dies verlängert die Lebensdauer der Stellantriebe und reduziert die Wartungskosten.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Einrohrheizungen
Ohne komplette Systemsanierung oder neue Rohrleitungen arbeitet Ihr Einrohrsystem nach der Aufrüstung mit einem AB-QM Ventil und einem thermostatischen QT-Element so effi zient wie ein Zweirohrsystem. Die Endanwender profitieren von einer perfekt geregelten Heizinstallation, die einen verbesserten Komfort und Energieeinsparungen ermöglicht. Die höchste Einsparung erreicht ein lastabhängiger hydraulischer Abgleich durch AB-QM mit Stellantrieben und elektronischem Regler CCR3+.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile für Regelung und hydraulischen Abgleich (PIBCV)
Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile (PIBCV) bieten sowohl eine Regelungsfunktionalität als auch eine dynamische Abgleichlösung für HVAC-Anwendungen. Die Ventile eliminieren Schwankungen des Durchflusses, die immer in Systemen mit variablem Durchfluss aufgrund von Druckschwankungen bei Teillastbedingungen auftreten.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatische Strangventile
Automatische Strangventile sind die dynamische Abgleichlösung für viele Heiz- und Kühlsysteme. Differenzdruckregler halten den Differenzdruck in einem Strangabschnitt konstant und eliminieren Druckschwankungen, die in Systemen mit variablem Durchfluss, wie z.B. in Zweirohr-Heizungssystemen bei Teillastbedingungen. Diese Ventiltypen können in Heizkörper- und Fußbodenheizungen, aber auch in Kühlsystemen eingesetzt werden.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatischer Differenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung Typ AB-PM
Das AB-PM ist ein kombiniertes Abgleichventil, das sowohl Differenzdruckregelung als auch Durchflussbegrenzung ermöglicht. Die Ventile verhindern Druckschwankungen unter Voll- und Teillastbedingungen und können mit einem Stellantrieb zur Zonenregelung ausgestattet werden.
Software
Download der DanBasic Berechnungs-Software
Hier finden Sie unser Software-Paket DanBasic V mit den Modulen Heizlastberechnung, Heizkörper-/Ventilauslegung, Armaturenauslegung und Einrohrberechnung zulässig für das Verfahren A und B.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | AB-QM 4.0 / AB-QM Druckunabhängige Regelventile (PICV) | Deutsch | Mehrfach | 11 Aug., 2023 | 3.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Planungshandbuch hydraulische Anwendungen | Deutsch | Mehrfach | 01 Apr., 2021 | 16.5 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile | Deutsch | Schweiz | 14 Okt., 2022 | 1.8 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre | Deutsch | Mehrfach | 30 Aug., 2022 | 1.6 MB |
Ausschreibungstexte
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Einrohrheizungen
Ohne komplette Systemsanierung oder neue Rohrleitungen arbeitet Ihr Einrohrsystem nach der Aufrüstung mit einem AB-QM Ventil und einem thermostatischen QT-Element so effi zient wie ein Zweirohrsystem. Die Endanwender profitieren von einer perfekt geregelten Heizinstallation, die einen verbesserten Komfort und Energieeinsparungen ermöglicht. Die höchste Einsparung erreicht ein lastabhängiger hydraulischer Abgleich durch AB-QM mit Stellantrieben und elektronischem Regler CCR3+.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile für Regelung und hydraulischen Abgleich (PIBCV)
Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile (PIBCV) bieten sowohl eine Regelungsfunktionalität als auch eine dynamische Abgleichlösung für HVAC-Anwendungen. Die Ventile eliminieren Schwankungen des Durchflusses, die immer in Systemen mit variablem Durchfluss aufgrund von Druckschwankungen bei Teillastbedingungen auftreten.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatische Strangventile
Automatische Strangventile sind die dynamische Abgleichlösung für viele Heiz- und Kühlsysteme. Differenzdruckregler halten den Differenzdruck in einem Strangabschnitt konstant und eliminieren Druckschwankungen, die in Systemen mit variablem Durchfluss, wie z.B. in Zweirohr-Heizungssystemen bei Teillastbedingungen. Diese Ventiltypen können in Heizkörper- und Fußbodenheizungen, aber auch in Kühlsystemen eingesetzt werden.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitaler Stellantrieb NovoCon®
NovoCon®, multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb in Kombination mit druckunabhängigen Regelventilen AB-QM NovoCon®. Die ersten digitalen HLK-Aktoren sind direkt mit einem Gebäudemanagementsystem (BMS) verbunden. Auf diese Weise können Systemintegratoren modernste IoT-Lösungen (Internet of Things) entwerfen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® und ChangeOver6
NovoCon®, multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb in Kombination mit druckunabhängigen Regelventilen AB-QM NovoCon®