Der digitale Stellantrieb NovoCon® S ist maßgeschneidert für Danfoss AB-QM – das marktführende druckunabhängige Abgleich- und Regelventil. Dadurch entsteht die perfekte Verbindung aus überlegener Hydraulik und Gebäudeautomation.
Herkömmliche geregelte Stellantriebe bieten bestenfalls ein analoges Rückmeldesignal an den BMS-Raumregler. NovoCon® S stellt stattdessen dem Gebäudemanagementsystem viele digitale Systemparameter über BACnet oder Modbus direkt zur Verfügung. Es tauscht zum Beispiel genaue Informationen über Stellantrieb/Ventilstellung, Einstellungen, Temperaturen, Alarme usw. aus.
Diese Informationsvielfalt ermöglicht dem BMS einen exzellenten Einblick in und einen Fernzugriff auf den Status der HLK-Anlage. Anhand dieser Daten kann die Leistung des Systems optimiert, der Komfort im Raum verbessert und so das Gebäude energieeffizient gestaltet werden.
NovoCon® ist eine unverzichtbare Komponente beim Umstieg auf intelligent vernetzte Gebäude mit kontinuierlicher Überwachung, Energiemanagement und vorbeugender Instandhaltung auf höchstem Komfortniveau bei niedrigsten Betriebskosten. Die digitalen Stellantriebe können in vielen Gebäudearten wie Büros, Hotels und Krankenhäusern eingesetzt werden, aber auch in Kreuzfahrtschiffen, Universitäten, Rechenzentren, Einkaufszentren, Museen oder Supermärkten.
NovoCon® Serie digitaler IoT Stellantriebe
Danfoss NovoCon® Serie digitaler Stellantriebe für PICVs existiert in vier Versionen:
- NovoCon® S passt auf AB-QM Ventile mit DN 10-32 und auf neue AB-QM 4.0 Ventile DN 15-32. NovoCon® S ist in verschiedenen Anwendungen von HLK-Systemen wie Klimageräten (AHU), Gebläsekonvektoren (Klimatruhen, FCU), Kühldecken, Deckeninduktionsgeräten, Flächenheizungen und 4-Rohr-Umschaltsystemen für Durchflüssevon 20-4000 l/h einsetzbar.
- Für eine schnelle und zuverlässige Installation kann NovoCon® S über unsere Plug&Play-Verbindungskabel an das BMS angeschlossen und in Daisy-Chain verdrahtet werden.
- NovoCon® M passt auf AB-QM NovoCon® Ventile DN 40-100. Diese Kombinationen sind für die Regelung höherer Volumenströme von 3-59 m3/h in z.B. Klimageräten (AHU).
- NovoCon® L passt auf AB-QM Ventile DN 125-150. Diese Kombinationen sind für die Regelung von hohen Volumenströmen von 36-190 m3/h in z.B. Kühlanwendungen anwendbar.
- NovoCon® XL passt auf AB-QM Ventile DN 200-250. Diese Kombinationen sind für die Regelung der höchsten Volumenströme von 80-370 m3/h in z.B. Fernkühlanwendungen anwendbar.
Integrierte I/O
Die digitalen Stellantriebe bieten zudem integrierte I/Os für zusätzliche Funktionalität, Flexibilität und Kosteneinsparungen. In einigen Anwendungen kann dies I/O-Module aus dem BMS ersetzen. Einige Beispiele für die Verwendung der I/Os der Stellantriebe sind:
- Durchfluss- und Energieanzeige durch Anschluss von Sensoren zur Rücklauf- und Vorlauftemperaturmessung mit NovoCon® Energy
- Optimierte Anschlussmöglichkeit für 4-Rohr-Umschaltanwendungen mit NovoCon® CO6 (nur für NovoCon® S)
- Zum Anschluss verschiedener Sensoren (z. B. Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit oder Taupunkt) und zur Regelung verschiedener Geräte wie z. B. Ventilatoren mit dem NovoCon® Remote I/O-Kabel
Funktionen und Vorteile
Zugriff von Ferne
Über das BMS-System und die Buskommunikation können alle Stellantriebe ferngesteuert werden. Das spart viel Zeit bei der Installation und Inbetriebnahme der Anlage, aber auch in den vielen Jahren, in denen das Gebäude genutzt wird.
Fortlaufende Inbetriebnahme (Continuous Commissioning)
Zur Optimierung des HLK-Systems können Systemdaten abgerufen und analysiert werden. Sind Anpassungen an z. B. der Einstellung des Nenn-Durchflusses erforderlich, ist dies mühelos möglich. An einem, mehreren oder allen Stellantrieben gleichzeitig. Die kontinuierliche Überwachung und Inbetriebnahme des Systems spart Zeit und Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes.
Vorbeugende Wartung
Warten Sie nicht darauf, dass HLK-Komponenten ausfallen, zu Beschwerden führen oder bis dringende, den Betrieb störende, Wartungsmaßnahmen erforderlich sind. Stattdessen können Sie sehen, wo und wann ein Problem auftreten könnte. Sie können Vorsichtsmaßnahmen treffen und proaktiv handeln.
Flexibilität auf ganzer Linie
Die Planer oder Systemintegratoren von BMS-Systemen können für jedes Projekt maßgeschneiderte HLK-Lösungen realisieren. Falls der Endkunde die Modernisierung des Gebäudes wünscht, kann das HLK-System ohne Mühe und ohne physische Änderungen an den BMS-Komponenten angepasst werden.

Intelligente HLK-Regelungslösung für den I-Tower im WTC Amsterdam, Niederlande
Im Jahr 2017 renovierte das World Trade Center (WTC) in Amsterdam am "Zuid-as" eines der neun Gebäude, den 7 Stockwerke hohen I-Tower. Ein High-End-HLK-System, LED-Beleuchtung und andere technische Verbesserungen etablierten eine intelligente und moderne Büroumgebung. Danfoss AB-QM (PICV) Ventile und NovoCon® S Digitalantriebe spielen eine wesentliche Rolle.
Ausschreibungstexte
3D-Modelle und Zeichnungen
Support-Dateien
Halten Sie Ihre NovoCon® Firmware auf dem neuesten Stand. Finden Sie die neuesten Firmware-Versionen für NovoCon® S, M, L/XL und laden Sie sie jetzt herunter.
Name | Version | Download |
NovoCon® S firmware (only for code 003Z8504) | 4.24 | ZIP (298 kB) |
NovoCon® M firmware | 1.15 | ZIP (292 kB) |
NovoCon® L/XL firmware | 1.11 | ZIP (298 kB) |
Videos
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | AD334945898859de_Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs | Deutsch | Mehrfach | 29 Mrz, 2021 | 6.9 MB | |
Broschüre | Intelligentes Management und hoher Mehrwert für Gebäude bei gleichzeitige Reduzierung | Deutsch | Mehrfach | 24 Jul, 2018 | 13.0 MB | |
Broschüre | NovoCon - digitaler Stellantrieb für HVAC | Deutsch | Schweiz | 19 Sep, 2017 | 1.6 MB | |
Fallbeispiel | NovoCon - Hervorragende HVAC-Flexibilität dank Renovierung mit smarter Ventiltechnik | Deutsch | Mehrfach | 12 Okt, 2020 | 4.8 MB | |
Datenblatt | NovoCon L_XL | Deutsch | Mehrfach | 17 Feb, 2021 | 3.0 MB | |
Datenblatt | NovoCon S | Deutsch | Mehrfach | 18 Feb, 2021 | 6.5 MB | |
Broschüre | NovoCon Serie Broschüre | Deutsch | Deutschland | 06 Jan, 2021 | 462.0 KB | |
Informationsblatt | NovoCon® application | Deutsch | Mehrfach | 16 Jan, 2020 | 896.8 KB | |
Datenblatt | NovoCon® M digitaler Stellantrieb und AB-QM NovoCon® DN 40-100 Ventile | Deutsch | Mehrfach | 21 Mai, 2020 | 3.1 MB | |
Broschüre | NovoCon-M Flyer | Deutsch | Mehrfach | 16 Okt, 2019 | 400.7 KB |
Software
-
NovoCon Konfigurationstool
ZIP 36 MBSchnelle und einfache Konfiguration von NovoCon®. Mehrere NovoCon® Stellantriebe können in einer Instanz konfiguriert werden. Schließen Sie NovoCon® an Ihren Computer an und Sie haben Zugriff auf alle Einstellungen. Version 2.1.6.1

Danfoss SET 365 Software
Unsere fortschrittliche 3D-Designsoftware Danfoss SET 365 hilft Ihnen bei der Entwicklung und Berechnung von HLK-Systemen mit Danfoss-Produkten. Ein 1-Jahres-Abonnement ist KOSTENLOS für Studenten, Designer und andere interessierte Fachleute verfügbar.
Verwandte Produkte
-
AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV)
Druckunabhängige Regelventile AB-QM 4.0 (Pressure Independent Control Valves, PICVs) sind der Nachfolger des Danfoss AB-QM. Sie bieten erstklassige Spezifikationen zur einfachen Installation. Ein gegen Ablagerungen und Verschmutzung widerstandsfähiges neues Design sichert die herausragende Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Sie passen zu den digitalen Stellantrieben NovoCon® S. Diese ermöglichen die Erfassung von HVAC-Daten, wie z.B. Durchfluss, Ventilstellung, Temperaturen etc., Fern-Inbetriebnahme, Anlagenoptimierung und vorausschauende Wartung werden somit möglich, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.