Selbstlimitierende Heizbänder
Die selbstlimitierenden Heizbänder für den Innenbereich werden zur Aufrechterhaltung der Versorgung mit Warmwasser und anderen Flüssigkeiten verwendet, die dauerhaft eine bestimmte Temperatur aufweisen müssen. Durch die Selbstbegrenzung des Heizbands variiert die Leistung je nach Umgebungstemperatur. Heizbänder sorgen für Warmwasser in allen Wasserhähnen, was im Vergleich zu einem zirkulierenden Warmwassersystem Einsparungen ermöglicht.
Heizbänder reduzieren Wasserverschwendung, da Warmwasser sofort zugeführt wird.
Schutz vor Legionellen – das System hält die Wasserversorgung auf dem erforderlichen Temperaturniveau und sorgt für eine angemessene Desinfektion, was Legionellen unterdrückt.
Geringere Anfangsinvestition in ein TWW-System (Trinkwarmwassersystem) ohne Zirkulation – ca. 50 % weniger Rohre, Dämmung, Ventile und Pumpen müssen installiert werden, da keine Rücklaufrohre und Dämmung erforderlich sind.
Platzsparend – kein Rücklaufrohr bedeutet mehr Platz in den Versorgungskanälen.

Funktionen und Vorteile selbstlimitierender Heizbänder
Gewährleistung einer angemessenen Desinfektion zur Unterdrückung von Legionellen
Unnötigen Wasserverbrauch minimieren, da das Wasser sofort warm wird.
50 % weniger Rohre, Dämmung, Ventile und Pumpen müssen installiert werden, da keine Rücklaufleitungen erforderlich sind
DEVI-Heizbänder liefern nur bei Bedarf Energie und passen die abgegebene Energie genau an die Umgebungstemperatur an.
Gewährleistung

Bei Danfoss legen wir Wert darauf, hochwertige Produkte mit langfristiger Wirkung zu liefern. Sollten Sie wider Erwarten bei Ihrem Produkt auf Probleme stoßen, gewährt Danfoss Ihnen für Elektroheizungsprodukte eine Garantie ab Kaufdatum, solange dieses nicht mehr als zwei Jahre nach dem Produktionsdatum liegt.
Je nach Produkt beträgt die Produktgarantie zwei, fünf oder zwanzig Jahre.
Die Produktgarantie deckt folgende Kosten ab:
- Produktaustausch durch ein neues vergleichbares Produkt oder Reparatur des Produkts
- Transportkosten
Dokumente
Verwandte Produkte
Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.

Passendes Zubehör
Klicken Sie auf diesen Link, um das entsprechende Zubehör zu finden
Videos

Videos zum Thema Elektroheizung auf YouTube
Alle unsere Videos zum Thema Elektroheizung finden Sie auf einer speziellen Wiedergabeliste auf YouTube. Klicken Sie auf den folgenden Link.
Tools und Apps



Fallstudien
Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.
Verwandte Anwendungen
Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.
Verwandte Lösungen
Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.

Sie suchen nach Electric Heating von Danfoss?
Klicken Sie hier und sehen Sie sich den Katalog mit Electric-Heating-Produkten von Danfoss an.