Flexible Modularität für dezentrale Servoanwendungen
Der VLT® Decentral Servo Drive DSD 520 erweitert die Möglichkeiten des dezentralen Servoantriebskonzepts VLT® FlexMotion™. Dank der großen Auswahl an Istwertgebern und geberloser Steuerung ist der Aufbau vollkommen offen und Sie können zwischen PM- und ACM-Motoren wählen.
Verwenden Sie den Integrierten Motion Controller (IMC), um den Bewegungsablauf selbstständig ablaufen zu lassen, und setzen Sie Kapazitäten in der zentralen SPS frei.
Schnelle und ausfallsichere Installation
Das Plug&Twist-Hybridkabelkonzept inklusive Hilfsspannungsversorgung sowie funktionaler Sicherheits- und Feldbus-Verkabelungen gewährleistet eine schnelle, einfache, ausfallsichere und kosteneffiziente Installation. Da mehrere dezentrale Antriebseinheiten mittels Daisy Chain-Verkabelung über die Kombination eines einzigen VLT® Power Supply Module PSM 510 und VLT® Decentral Access Module DAM 510 versorgt werden können, sind keine Verteilerkästen notwendig, und die Verdrahtung kann auf ein Minimum reduziert werden.
Freie Wahl des bevorzugten Kommunikationsprotokolls
Durch die offene Anbindung an gängige Echtzeit-Ethernetsysteme, z. B. EtherCAT, POWERLINK und PROFINET, eine Programmierung basierend auf IEC 61131-3 und von PLCopen zertifizierte Motion Libraries wird das System noch flexibler, wodurch es sich einfacher in unterschiedliche Entwicklungsumgebungen integrieren lässt.
Hohe Leistung in rauer Umgebung
Durch die durchgehend glatte und einfach zu reinigende Oberfläche, die hohe Schutzart der IP67-Gehäuse und die hohe Vibrationsbeständigkeit nach Klasse 3M7 eignet sich dieses Produkt hervorragend für alle drehenden Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.
Nennspannung, -leistung und -strom
Nennspannung
565–680 V DC ±10 %
Nennleistung
3 kW
Nennstrom
4,5 A
Funktionen und Vorteile
Das umfangreiche VLT® FlexMotion Produktangebot, das zentrale und dezentrale Komponente kombiniert, fügt sich perfekt in modulare Maschinenkonzepte ein.
Der Antrieb ist mit verschiedenen Geberrückführungssystemen kompatibel und ermöglicht mehr Flexibilität bei der Auswahl von PM-Servomotoren und ACM-Motoren.
Ein schnelles und ausfallsicheres Verdrahtungskonzept trägt dazu bei, die Installationszeiten zu verkürzen und Komponentenkosten zu sparen.
Die offene Anbindung mittels gängiger Echtzeit-Ethernet-Protokolle ermöglicht Flexibilität, schnelle Prozesskommunikation und eine einfache Systemintegration.
VLT® FlexSafety™ unterstützt die erweiterte funktionale Sicherheit: PROFIsafe und FSoE (Sicherheit über EtherCAT)
Von PLCopen zertifizierte Motion-Bibliotheken und die IEC 61131-3-Programmierung bieten einen standardisierten und einfachen Systemansatz über verschiedene Steuerungsplattformen.
Umfassende Echtzeit-Systemdaten von jeder Komponente tragen erheblich zu einer vorausschauenden und vorbeugenden Maschinenwartung bei.
Die Vibrationsbeständigkeit gemäß Schutzart 3M7 und IP67 gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
Der direkt am oder in der Nähe des Motors montierte Servoantrieb reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank und verursacht weniger Kühlungskosten.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Ultimate freedom – one system for central and decentral servo motion solutions | Italian | Italy | 12 Nov., 2021 | 12.2 MB | |
Fact sheet | VLT FlexMotion | English | Mehrfach | 18 Juni, 2024 | 2.4 MB | |
Fact sheet | VLT FlexMotion - Chinese | Chinese (CN) | Mehrfach | 08 Aug., 2023 | 1.7 MB | |
Fact sheet | VLT FlexMotion - Germany | German | Mehrfach | 08 Aug., 2023 | 1.6 MB | |
Fact sheet | VLT FlexMotion - Italian | Italian | Mehrfach | 22 Juli, 2024 | 1.3 MB | |
Operating guide | VLT Servo Drive System ISD 510-DSD 510 | Chinese (CN) | Mehrfach | 15 März, 2022 | 17.3 MB | |
Operating guide | VLT Servo Drive System ISD 510-DSD 510 | Italian | Mehrfach | 15 März, 2022 | 14.4 MB | |
Operating guide | VLT Servo Drive System ISD 510-DSD 510 | English | Mehrfach | 15 März, 2022 | 16.9 MB | |
Operating guide | VLT Servo Drive System ISD 510-DSD 510 | German | Mehrfach | 15 März, 2022 | 14.4 MB | |
Design guide | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | English | Mehrfach | 20 März, 2023 | 10.3 MB | |
Brochure | VLT® FlexMotion™ | Chinese | Chinese (CN) | Mehrfach | 12 Nov., 2021 | 12.3 MB | |
Brochure | VLT® FlexMotion™ | German | German | Mehrfach | 12 Nov., 2021 | 12.3 MB | |
Brochure | VLT® FlexMotion™ Pocket Guide | English | Mehrfach | 12 Nov., 2021 | 7.5 MB |
3D-Modelle und Zeichnungen
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|
Dimensional drawing | MCAD DSD 510 IP67 A | 29 Nov., 2024 | 4.9 MB | .stp |
Software
Typ | Software Characteristic | Name | Version | Sprache | Veröffentlicht | Status | Download | Dateityp |
---|
Verwandte Anwendungen
Maschinenanwendungen in der Verpackungsindustrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen Industrie.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter zur Positionierung und Synchronisierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Reduzieren Sie Kosten, Komplexität und Programmierzeit bei Servoanwendungen durch den Einsatz von Frequenzumrichtern für hochpräzise Positionierung und Synchronisierung.