Vielfältige Erweiterungen für optimale Anpassung
Alle Danfoss Drives Frequenzumrichter bieten bereits im Basisgerät eine große Zahl wesentlicher Funktionen, die für ihre jeweilige Aufgabe, beispielsweise Industrie-, Gebäudetechnik- oder Wasseranwendungen notwendig sind. Damit lassen sich viele typische Anwendungen bereits mit diesen Geräten und einer passenden Feldbus-Schnittstelle lösen.
Dennoch sind in der Praxis auch anspruchsvolle Anwendungen dabei, die besondere Funktionen oder Schnittstellen benötigen. Dazu zählen in der Industrie Sync/Pos-Aufgaben, die Steuerung von Kaskaden-Schaltungen in der Wasseraufbereitung und -verarbeitung oder termingebundene Änderungen der Steuerung in der Gebäudetechnik. Dafür bieten die Danfoss Frequenzumrichter verschiedene Steckplätze, die entsprechende Optionen zur Erweiterung des Funktionsumfangs, der Schnittstellen oder auch eine Änderung der Feldbusschnittstelle wegen Systemwechsels erlauben.
4 Steckplätze für Feldbusse und funktionale Erweiterungen
Der VLT® AutomationDrive FC301/302 stellt insgesamt 4 Plätze für zusätzliche Optionen Bereit. Die mit A bis D bezeichneten Steckplätze dienen dabei der Erweiterung bestimmter Bereiche:
- Steckplatz für die Feldbus-Optionen, beispielswiese Profibus oder Ethernet-basierte Feldbusse
- Funktionale Erweiterungen - beispielsweise zusätzliche Ein-/Ausgänge oder Relais-Optionen
- Programmierbare und komplexe Funktionen, beispielsweise Sync-/Pos-Anwendungen, Anschlussklemmen nach NAMUR-Belegung oder individuell programmierte (Kleinst-)Steuerungen
- 24 V-Versorgung oder Echtzeituhr
Alle Baugrößen verwenden identische Optionsmodule
Unabhängig von der Leistung des Umrichters nutzen alle VLT® AutomationDrive eine identische Steuerkarte. Damit gewährleistet Danfoss Drives, dass die Anschlüsse der Steuerleitungen und Schnittstellen ebenfalls identisch sind - und natürlich auch damit die gleichen Optionsmodule in allen Baugrößen einzusetzen sind. Kennen Sie also einen Umrichter, so kennen Sie alle.
Für die Bedieneinheiten stehen neben einer Blindabdeckung ein numerisches, ein graphisches oder Display zur drahtlosen Steuerung des Umrichters mittels Phone, Computer oder Tablet bereit. Die Displays sind hot-swap-fähig, und dadurch jederzeit auszutauschen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationsanleitung | Profibus DP MCA 101 | Deutsch | Mehrfach | 10 Aug., 2015 | 5.4 MB | |
Installationsanleitung | Safety Option MCB 150-151 | Deutsch | Mehrfach | 24 Apr., 2019 | 3.4 MB | |
Programmieranleitung | VLT PROFINET MCA 120 | Deutsch | Mehrfach | 10 Dez., 2014 | 1.5 MB | |
Installationsanleitung | VLT Programmable I-O MCB 115 | Deutsch | Mehrfach | 03 Juli, 2015 | 2.0 MB | |
Installationsanleitung | VLT® EtherNet-IP MCA 121 | Deutsch | Mehrfach | 15 Dez., 2014 | 4.1 MB | |
Installationsanleitung | VLT® Extended Relay Card MCB 113 | Deutsch | Mehrfach | 15 Jan., 2021 | 29.1 MB | |
Programmieranleitung | VLT® PROFIBUS DP MCA 101 | Deutsch | Mehrfach | 12 Mai, 2016 | 2.0 MB | |
Installationsanleitung | VLT® Safety Options MCB 150,151, 152 | Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch | Mehrfach | 15 Juli, 2024 | 1.4 MB |