Die SVL Flexline™-Plattform wird jetzt auf 140 bar MWP erweitert, um die steigende Nachfrage nach großen manuellen Ventilen in der industriellen Konstruktion für transkritische CO2-Großanlagen mit R744 zu erfüllen.
Die ersten beiden Funktionen der neuen und separaten Produktreihe sind das SVA-Absperrventil und das FIA-Schmutzfängergehäuse mit den spezifischen Bezeichnungen SVA-140B und FIA-140B, die sich auf den MWP von 140 bar beziehen. Die Ventile sind in Eck- und Durchgangsform in Größen von DN50 bis DN150 erhältlich.
Das FIA-140B ist für günstige Durchflussbedingungen ausgelegt und kann mit dem bestehenden Sortiment an glatten und plissierten Filtereinsätzen aus Edelstahl von 150 bis 500 Mikron ausgestattet werden.
Die Schmutzfängereinsätze werden mit den anderen FIA-Ventilen der SVL-Plattform gemeinsam genutzt.
Die Ventile sind vor allem im Mittel- und Hochdruckteil des transkritischen CO2-Systems einsetzbar:
Bereich von DN 50 bis 150 als Teileprogramm
Ventilgehäuse in gerader und eckiger Ausführung
Pfeil für Durchflussrichtung auf Ventilgehäuse
Auswechselbares Oberteil oder Filtereinsatz
Kältemittelneutrale Dichtung zwischen Ventilgehäuse und Oberteil
Druck PS im Ventilgehäuse eingraviert
Stumpfschweiß- und Lötverbindungen
Eine Anleitung zur Wartung des Absperrventils SVA-140 B von Danfoss. Sehen Sie sich das Video zu Schritten an, um einen sicheren und zuverlässigen Ventilbetrieb zu gewährleisten.
Coolselector®2 bietet zuverlässige Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Coolselector®2
AK-PC 782A ist eine komplette Regeleinheit zur Leistungsregelung von Verdichtern und Verflüssigern in transkritischen CO₂-Boosteranlagen mit parallel geschalteten Verdichtern.
Die Multi Ejector Solution™ von Danfoss sorgt dafür, dass transkritische CO₂-Anwendungen für den Lebensmitteleinzelhandel in jeder Klimazone energieeffizient sind.
Die SVL Flexline™ 52 bar Produktplattform wurde entwickelt, um die Anforderungen an die industrielle Kühlung weltweit zu erfüllen.
Die Motorventile der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.
Die Funktionsmodule der SVL 65 bar-Plattform bieten fünf verschiedene Funktionen: Handregelventil (REG-SA und REG-SB), Rückschlag- und Anschlagventil (SCA-X), Rückschlagventil (CHV-X), Schmutzfänger (FIA). Das neue Sortiment fußt auf dem erfolgreichen modularen Aufbau der Produkte der Flexline™-Familie.
Folgen Sie uns, um mit den neuesten Nachrichten aus der Kältetechnikbranche auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich sind wir auch auf Ihre Meinungen und Themen gespannt – vernetzen Sie sich doch mit uns und lassen uns alle dran teilhaben.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um Informationen über das SVL-140B-Teileprogramm und andere Themen zur Industriekälte zu erhalten.