VTZ - Drehzahlgeregelter Hubkolbenverdichter

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Software
  • Fälschungen vermeiden

Hohe Präzision und Wirtschaftlichkeit
Der Kern Ihres Prozesses

Drehzahlgeregelte Hubkolbenverdichter von Danfoss verhindern überdimensionierte und kurz getaktete Systeme. Der Verdichter passt sich automatisch der aktuellen Last an. Durch die Kombination eines effizienten Danfoss Maneurop® Hubkolbenverdichters mit einem Danfoss Drive bietet das Unternehmen ein innovatives und intelligentes Paket, das sich der Technologie der Drehzahlregelung bedient. Es liefert einen überragenden Wirkungsgrad in der gesamten Palette der Präzisionskühlung.

  • Energieeinsparungen: Größere Wettbewerbsfähigkeit der Produkte mit hoher Effizienz bei Teillast und verbesserter SEER-Kennzahl.
  • Präzise Kühlung: Verbesserte Effizienz von Luftkühlsystemen oder industriellen Prozesskühlern mit stufenloser Leistungsregelung und stabil optimalem Sollwert.
  • Regulierung: Leistungsregulierung von 30 bis 90 U/s. Mögliche Verdichterabstufung in Verbundkonfigurationen.
  • Einsparungen bei den Elektroinstallationen: reduzierte Systemkosten durch integrierte Kurbelwannenheizung, Softstartfunktion und kleinere Komponenten.
  • Einfache Anwendung und Zuverlässigkeit: eine komplette vorqualifizierte Lösung, bestehend aus einem speziellen drehzahlgeregelten Verdichter und Antrieb sowie voreingestellten Parametern. Integrierte Funktionen machen die Anwendung einfach und die Gesamteinheit zuverlässiger.
  • Geräuschärmere Umgebung: Durch die Verringerung der Lautstärke, den Betrieb in einem benutzerfreundlichen Frequenzspektrum und durch Reduzierung von An- und Abschaltzyklen, werden Ihre Systeme das ganze Jahr hinweg weniger störend sein.

Funktionen und Vorteile

Drehzahlgeregelte Hubkolbenverdichter im Leistungsbereich von 8-48 kW/3-5 Tonnen mit R134a sparen Betriebskosten.

Kann auch mit R404A und R407C betrieben werden

Vermeidet überdimensionierte und kurz getaktete Systeme, optimiert den Wirkungsgrad bei Teillast.

Stufenlose Leistungsanpassung für eine präzise Temperaturregelung

Einfache Anlagenkonfiguration, geräuscharme Lösung

VTZ-Broschüre - Danfoss

VTZ-Broschüre

Laden Sie sich die Broschüre über drehzahlgeregelte VTZ-Verdichter herunter.

Anwendungsrichtlinien für Maneurop VTZ-Baureihe Broschüre - Danfoss

VTZ-Anwendungsrichtlinien

Laden Sie die Anwendungsrichtlinien für die Maneurop VTZ-Baureihe herunter.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Brochure VTZ inverter compressors Englisch Mehrfach 06 Nov, 2019 379,4 KB .pdf

Software

Coolselector®2

Das wahre Tool – Coolselector®2

Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf  Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS

COMPASS

Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.

Fälschungen vermeiden

Erkennung und Bekämpfung von gefälschten Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.