Kohlenwasserstoffverdichter

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Tools und Apps
  • Software
  • Fälschungen vermeiden

R290 und R600a: Propan- und Isobutan-Verdichter von Danfoss – maßgeschneidert für kompakte Gewerbekälteanwendungen.

Durch den Einsatz einer äußerst zuverlässigen Technologie kann Danfoss Ihnen sehr umweltfreundliche Verdichter anbieten, die Propan als Kältemittel verwenden.

Unsere neuesten Produkte sind speziell auf die wichtigsten Einsatzbereiche zugeschnitten und bieten 80/800 W für LBP und 100/180 W für HBP (220 V). Unsere neuesten Kohlenwasserstoffverdichter sind in mehreren Produktreihen erhältlich. Sie bieten viele verschiedene Kälteleistungsbereiche, insbesondere für niedrige und tiefe Verdampfungstemperaturen (-45 °C/-49 °F), und stellen die beste Wahl dar, wenn Sie nach umweltfreundlichen Lösungen suchen. Danfoss empfiehlt auch einige Gleichstrom-Modelle, die mit Kohlenwasserstoffen arbeiten.

Funktionen und Vorteile

Alles aus einer Hand für Kohlenwasserstofflösungen

Höchst zuverlässige und energieeffiziente Lösungen sparen Betriebskosten

Breites Spektrum umfasst Lösungen von 80 bis 800 W LBP und von 100 bis 1900 W HBP.

Schritt-für-Schritt-Anleitung - Danfoss

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verdichterwartung für R600a/R290.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Katalog Beverage Coolers MBP R404A - R507 - R134a - R290 220 - 240V / 220-240V 50/60Hz Englisch Mehrfach 1,2 MB .pdf
Mitteilung Display cabinet cooling SLV 15CNK.2 / SLV12CLK.2 / SLV12MLK.2 Englisch Mehrfach 403,5 KB .pdf
Mitteilung Kühlung von Supermarkttruhen - SLV15CNK.2 Deutsch Mehrfach 1,1 MB .pdf
Katalog Quick Reference Secop for Danfoss R600a 220-240V 50Hz & 60Hz Englisch Mehrfach 889,8 KB .pdf
Mitteilung SLV Compressors Leaflet(2P) Chinesisch (CN) Mehrfach 777,5 KB .pdf
Mitteilung Solar assisted Ice Cream Cabinet - cooling with conscience Englisch Mehrfach 1,7 MB .pdf

Tools und Apps

Bitte verwenden Sie unser Modellauswahl-Tool, um einen geeigneten Verdichter für Ihre Anwendung und Ihr Kältemittel auszuwählen.

Software

Coolselector®2

Das wahre Tool – Coolselector®2

Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf  Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS

COMPASS

Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.

Fälschungen vermeiden

Erkennung und Bekämpfung von gefälschten Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.