Flexibel, robust und wartungsfreundlich
Der VACON® NXC in Schaltschrankversion ist ein kompakter Frequenzumrichter, der zuverlässig unter rauen Betriebsbedingungen funktioniert, etwa in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie oder Wasser- und Abwasserbranche. Das klimatisierte Gehäuse verlängert die Lebensdauer und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb.
Die Gehäuse, die für eine einfache Handhabung mit Transportösen ausgestattet sind, lassen sich entweder an der Wand oder freistehend montieren. Das leicht zugängliche Steuerungsfach für Relais, zusätzliche Anschlüsse und sonstiges Zubehör sowie ausreichend Platz im Bereich der Leistungsklemmen stellen eine einfache Installation und einen problemlosen Anschluss der Leistungskabel sicher. Zudem ermöglichen Montageschienen und eine herausziehbare Haltevorrichtung die schnelle und effiziente Wartung der Leistungseinheit.
Versorgungsspannung und Leistungsbereich
6- und 12-Puls-Stromversorgung:
- 3 x 380-500 V...132-1200 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
AFE-Stromversorgung:
- 3 x 380-500 V...132-1500 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
Low Harmonic, Active Filter-Stromversorgung:
- 400 V.....132-560 kW
- 500 V*...132-560 kW
- 690 V.....110-800 kW
*benötigt 690 V Aktivfilter
Eigenschaften und Vorteile
Geringere Investitionskosten, da kein zusätzlicher Aufwand für Entwicklung, technische Planung oder zusätzliche Kühllüfter entsteht
Das leicht zugängliche Steuerungsfach und die abnehmbare Bedieneinheit verkürzen den Zeitaufwand für Inbetriebnahme und Wartung.
Verbesserte Wartungsfreundlichkeit dank Montageschienen und einem Wartungskonzept mit herausziehbarer Haltevorrichtung
Geringere Wartungskosten aufgrund des robusten, typgeprüften Designs
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Zeichnungen
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE09 IP21 | 25 Jan., 2025 | 38.3 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE09 IP54 | 25 Jan., 2025 | 39.4 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE10 IP21 | 26 Jan., 2025 | 37.1 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE10 IP54 | 27 Jan., 2025 | 38.1 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE12 IP21 | 26 Jan., 2025 | 76.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE12 IP54 | 26 Jan., 2025 | 79.1 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE13 IP21 | 25 Jan., 2025 | 76.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE13 IP54 | 26 Jan., 2025 | 69.4 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE14 IP21 | 26 Jan., 2025 | 147.8 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC AFE14 IP54 | 25 Jan., 2025 | 134.3 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC Connection points | 25 Jan., 2025 | 2.8 MB | ||
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR09 IP21 | 26 Jan., 2025 | 33.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR09 IP54 | 26 Jan., 2025 | 35.7 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR10 IP21 | 26 Jan., 2025 | 32.6 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR10 IP54 | 26 Jan., 2025 | 35.3 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR11 IP21 | 25 Jan., 2025 | 53.1 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR11 IP54 | 26 Jan., 2025 | 43.5 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR12 IP21 | 26 Jan., 2025 | 69.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR12 IP54 | 25 Jan., 2025 | 74.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1030A 690V | 25 Jan., 2025 | 49.6 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1150A 500V | 26 Jan., 2025 | 49.6 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1180A 690V | 27 Jan., 2025 | 49.6 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1300A 500V | 26 Jan., 2025 | 93.3 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1450A 500V | 26 Jan., 2025 | 12.1 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 920A 690V | 27 Jan., 2025 | 3.4 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1030A 690V | 26 Jan., 2025 | 3.4 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1150A 500V | 26 Jan., 2025 | 3.4 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1180A 690V | 26 Jan., 2025 | 4.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1300A 500V | 26 Jan., 2025 | 1.6 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 920A 690V | 26 Jan., 2025 | 49.6 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1030A 690V | 27 Jan., 2025 | 47.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1150A 500V | 26 Jan., 2025 | 47.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1180A 690V | 27 Jan., 2025 | 47.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1300A 500V | 26 Jan., 2025 | 92.5 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1450A 500V | 27 Jan., 2025 | 92.5 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 920A 690V | 26 Jan., 2025 | 47.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1030A 690V | 25 Jan., 2025 | 47.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1150A 500V | 25 Jan., 2025 | 47.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1180A 690V | 26 Jan., 2025 | 47.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1300A 500V | 26 Jan., 2025 | 51.1 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1450A 500V | 26 Jan., 2025 | 51.1 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 920A 690V | 26 Jan., 2025 | 47.9 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP21 12P 1500A 690V | 26 Jan., 2025 | 203.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P 1500A 690V | 27 Jan., 2025 | 167.3 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 1770A500V | 27 Jan., 2025 | 203.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 1900A690V | 26 Jan., 2025 | 203.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 2150A500V | 26 Jan., 2025 | 203.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 2250A690V | 26 Jan., 2025 | 203.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP54 12P 1500A 690V | 26 Jan., 2025 | 194.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P 1500A 690V | 25 Jan., 2025 | 144.1 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 1770A500V | 25 Jan., 2025 | 194.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 1900A690V | 25 Jan., 2025 | 194.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 2150A500V | 26 Jan., 2025 | 194.0 MB | .stp | |
Maßzeichnung | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 2250A690V | 26 Jan., 2025 | 194.0 MB | .stp | |
Eplan-Zeichnung | OPTA1_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 267.3 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTA2_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 240.1 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTA3_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 251.0 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTA4_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 264.1 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTA5_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 270.3 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTA7_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 276.0 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTA8_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 277.1 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTA9_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 262.9 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTAE_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 261.7 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTAF_VACON_NX | 25 Jan., 2025 | 245.5 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTAK_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 275.6 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTAL_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 282.5 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTAN_VACON_NX | 25 Jan., 2025 | 269.8 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTB1_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 276.4 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTB2_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 258.0 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTB4_VACON_NX | 25 Jan., 2025 | 347.0 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTB5_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 246.8 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTB8_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 268.2 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTB9_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 254.8 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTBB_VACON_NX | 25 Jan., 2025 | 275.5 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTBC_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 275.5 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTBE_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 272.0 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTBH_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 360.9 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTC2_VACON_NX | 25 Jan., 2025 | 260.4 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTC3_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 274.6 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTC4_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 267.3 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTC5_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 269.8 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTC6_VACON_NX | 25 Jan., 2025 | 268.8 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTC7_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 264.8 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTC8_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 266.9 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTCI_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 257.1 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTCJ_VACON_NX | 25 Jan., 2025 | 267.5 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTCP_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 266.7 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTCQ_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 258.3 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTD1_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 262.9 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTD2_VACON_NX | 25 Jan., 2025 | 265.9 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTD3_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 267.6 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTD6_VACON_NX | 26 Jan., 2025 | 262.2 KB | .zip | |
Eplan-Zeichnung | OPTD7_VACON_NX | 27 Jan., 2025 | 255.1 KB | .zip |
Software
Typ | Software Characteristic | Name | Version | Sprache | Veröffentlicht | Status | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software-Tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 2.0 | Englisch | 15 Juli, 2025 | Released | 842.2 KB | .zip | |
System-Software | ACDrive-Firmware | VACON NXP Firmware | 210 | Englisch | 12 Juli, 2024 | Released | 4.3 MB | .zip |
System-Software | Option und Feldbus-Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | Englisch | 16 Dez., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | Englisch | 11 Jan., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | Englisch | 11 Jan., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | Englisch | 27 Feb., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | Englisch | 01 Jan., 2012 | Released | 3.5 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | Englisch | 19 Feb., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
Anwendungssoftware | VACON® NXP Crane Application | 104 | Englisch | 13 Mai, 2022 | Released | 4.0 MB | .zip | |
Anwendungssoftware | VACON® NXP Power Generation Application | 040 | Englisch | 26 Aug., 2019 | Released | 2.2 MB | .zip | |
System-Software | Option und Feldbus-Firmware | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 008 | Englisch | 28 März, 2019 | Released | 62.5 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | Englisch | 28 März, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | Englisch | 08 Jan., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Englisch | 08 Juni, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Englisch | 03 Sept., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Englisch | 03 Apr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Englisch | 16 Dez., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
System-Software | Bibliothek | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Englisch | 16 Feb., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
System-Software | Bibliothek | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Englisch | 16 Feb., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
System-Software | Option und Feldbus-Firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | Englisch | 03 Apr., 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
System-Software | Option und Feldbus-Firmware | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | Englisch | 08 Feb., 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Englisch | 20 Feb., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
System-Software | Bibliothek | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | Englisch | 16 Feb., 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
Software-Tools | VACON® Safe | 1.0.4.0 | Englisch | 25 Jan., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Verwandte Anwendungen
Pumpen, Lüfter, Extruder, Fördereinrichtungen, Strahlruder sowie Leistungswandler- und Antriebsgeräte.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für MarineanwendungenNutzen Sie das Know-how von Danfoss, um Energiespeicherlösungen an Bord von Schiffen sowie Landstromversorgungen für ruhigere und sauberere Häfen zu optimieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für die WasserförderungFür die Wasserversorgung unter Nutzung von Oberflächen- oder Grundwasser können Danfoss-Frequenzumrichter dazu beitragen, den Produktionsprozess zu optimieren und gleichzeitig die Energie- und Wartungskosten zu senken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für IndustrielüfterMit den Danfoss-Frequenzumrichterlösungen für die industrielle Lüftung profitieren Sie von hoher Präzision, benutzerfreundlichen Schnittstellen, dezentraler Intelligenz und niedrigen Betriebskosten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für IndustriepumpenFrequenzumrichter, die industrielle Pumpen steuern, tragen dazu bei, die Prozesse zu optimieren und Energie- und Wartungskosten erheblich zu senken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Pumpen im BergbauReduzieren Sie die Wärmelast der Schaltanlage und vereinfachen Sie die Infrastruktur der Klimatisierung mit der luftgekühlten Pumpensteuerung von Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Schiffsantriebe und -strahlruderFür einen effizienteren Betrieb und mehr Freiheit beim Schiffsdesign empfiehlt sich ein elektrisch betriebener Hauptantrieb mit Technik von Danfoss.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieeinsparungen für den Massengutfrachter von Mukaishima DockDer Hauptantrieb und das Strahlruder verwenden schrankmontierte VACON® NXC-Frequenzumrichter für einen umweltfreundlichen Elektroantrieb mit variabler Drehzahl.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Amortisierung in zwei Monaten für die Werft FAYARD A/SDie elektrische Landstromversorgung mit Frequenzumrichtern vom Typ VACON® NXP Air Cooled erfüllt höchste Anforderungen bei minimaler Leistungsaufnahme.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.