Intelligente, energieeffiziente Frequenzumrichter für Lebensmittel-, Getränke- und Industrieanlagen
In den schnelllebigen Industriebranchen von heute stehen Hersteller unter zunehmendem Druck, Schadstoffemissionen zu reduzieren, kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden und den Energieverbrauch zu optimieren – wobei dies alles unter beengten Platzverhältnissen und mit hoher Sicherheit für die Industrienetzwerke umzusetzen ist.
Nehmen Sie mit Frequenzumrichtern alle Herausforderungen an: iC7-Automation für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die industrielle Fertigung
Bei Danfoss Drives kennen wir die Herausforderungen, vor denen Sie stehen. Deshalb haben wir den iC7-Automation-Frequenzumrichter entwickelt. Er bietet Ihnen eine volle Palette an Konfigurationsmöglichkeiten, von kostengünstigen 6-Puls- bis zu fortschrittlichen AFE-Lösungen mit Low-Harmonic- sowie Nutzung regenerativer Energiequellen. Damit unterstützt er Sie bei folgenden Schwerpunkten:
- Verbesserung der Energieeffizienz in Ihrem gesamten Betrieb
- Erfüllung der Scope-2-Emissionsziele ohne Kompromisse bei der Kosteneffizienz
- Vermeidung unnötiger Ausfallzeiten aufgrund von Feldbus-Aktualisierungen
- Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation zur Vermeidung von Produktionsunterbrechungen
- Maximale Raumnutzung für Systemintegratoren
- Schutz vor Schwachstellen des Industrial IoT, die produktivitätsgefährdend sind
Mit iC7-Automation-Frequenzumrichtern für die Automatisierung erzielen Sie eine intelligentere Steuerung, eine nahtlose Integration und eine robuste Performance, damit Sie in Ihrem wettbewerbsintensiven Marktsegment immer einen Schritt voraus bleiben.
Fangen Sie jetzt an, Ihre Herausforderungen hier zu meistern
Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Für den Betrieb in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gelten strenge Effizienz-, Hygiene- und Nachhaltigkeitsforderungen. Von Brauereien bis hin zu Bäckereien müssen die Hersteller Energiekosten senken, Ausfallzeiten vermeiden und anspruchsvolle Emissionsziele erreichen, aber gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Produktion sicherstellen. iC7-Automation kann Ihnen mit bewährten Lösungen bei der Erfüllung aller genannten Anforderungen helfen.
Wichtige Herausforderungen für Betriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
-
Wie können Betriebe die Effizienz steigern, um die Scope-2-Emissionsziele kostengünstig zu erreichen?
-
Wie können Produktionseinrichtungen kostspielige, ungeplante Ausfallzeiten vermeiden?
-
Wie können Produktionseinrichtungen ihre Datentransparenz zukunftssicher machen, um die Verfügbarkeit zu maximieren?
Möchten Sie die Produktivität, Effizienz und Zuverlässigkeit in Ihrem Lebensmittel- oder Getränkebetrieb steigern?
Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs zu finden und dabei gleichzeitig die Produktivität zu steigern, ist heute definitiv ein erreichbares Ziel. iC7-Automation kann Sie dabei unterstützen, die Betriebseffizienz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu maximieren, eine erfolgreiche Anpassung an wechselnde Verbraucheranforderungen vorzunehmen und branchenführende Leistungsstandards zu erreichen. Freuen Sie sich auf geringere Betriebskosten, höhere Verfügbarkeit und weniger Ressourcenverschwendung in Ihrem gesamten Betrieb.
Wie iC7-Automation den Betrieb in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verbessert

Lösung: Durch den Einsatz des Danfoss FlexConcepts mit iC7-Automation und Getriebemotoren trugen wir dazu bei, dass die Abfüllanlagen der Hoegaarden®-Brauerei die höchste Effizienzklasse (IE5) erreichen konnten und sich leicht zur Erfüllung des künftigen Bedarfs anpassen lassen. Mit unserer Hilfe können Sie das auch erreichen.
Ergebnis:
- Die Förderer arbeiten mit optimaler Geschwindigkeit, um höchste Effizienz zu gewährleisten
- Hoegaarden® ist auf dem richtigen Weg zur Erfüllung der Scope-2-Emissionsziele
- Die Förderer sind bereits auf den künftigen Bedarf ausgelegt

Lösung: Nutzen Sie den iC7-Automation mit Zweikanal-Architektur zur Erzielung einer besseren Feldbus-Performance. Er ermöglicht Ihnen Datentransparenz und einen einfachen Zugriff auf Wartungsdaten, ohne die Prozesse zu beeinträchtigen.
Ergebnis:
- Verbesserte Betriebszeit dank reibungsloser Kommunikation ohne Probleme
- Erfüllung der Digitalisierungsziele
- Profitieren Sie von einer erhöhten Datentransparenz über OPC-UA bis hinunter zur Ebene einzelner Frequenzumrichter

Lösung: Die Bäckerei Kohberg verbesserte die Zuverlässigkeit ihrer Anlage durch den Einsatz des intelligenten iC7-Automation mit zusätzlichen Sensoren. Dieser Frequenzumrichter optimiert nachweislich die Betriebszeit und bietet hohe Flexibilität sowie Skalierbarkeit mit einer Vielzahl von Erweiterungen auf Lizenzbasis. Schalten Sie mit einem Lizenzschlüssel einfach neue Funktionen frei. Dies können wir auch für Sie tun.
Ergebnis:
- Die erhöhte Zuverlässigkeit im laufenden Betrieb reduziert ungeplante Ausfallzeiten
- Kohberg stellte den Betrieb auf neue Feldbusse um, ohne Spezialisten zu benötigen und ohne Ausfallzeiten für die Installation neuer Leiterplatten
- Die Anpassungsfähigkeit des iC7-Automation stellt sicher, dass das Werk gut auf neue Anforderungen vorbereitet ist, die sich in Zukunft ergeben
Welche Rolle haben Sie?
Für OEMs und Systemintegratoren
Erzielen Sie mit dem iC7-Automation skalierbare, energieeffiziente Förderanlagen mit minimalen Ausfallzeiten. Diesen Frequenzumrichter, der eine hohe Leistungsdichte in einem kompakten Paket bietet, können Sie schnell integrieren. Ein einzelner Frequenzumrichter kann jeden Motor typischer Motortechnologie ansteuern.
Für Berater
Helfen Sie Kunden, die Scope-2-Emissionsziele zu erreichen, indem Sie den Energieverbrauch mit iC7-Automation-Lösungen reduzieren. Förderbänder und andere Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie profitieren vom Danfoss FlexConcept, das große Produktivitätssteigerungen sowie hohe Effizienz bietet.
Für Werke und Anlagenbetreiber
Die effektivste Möglichkeit zur Senkung des Energieverbrauchs für Förderbänder und andere Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie besteht in einer Regelung der Elektromotoren durch Frequenzumrichter. Kombinieren Sie intelligente Frequenzumrichter mit Sensoren vor Ort, um die Produktivität zu optimieren und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.
Bauen, besitzen oder betreiben Sie Maschinen? Dann halte ich Ihnen den Rücken frei. Ich kann Ihnen dabei helfen, herauszufinden, wie Sie Ihre Stromrechnung senken, Ihre Ziele für erneuerbare Energien erreichen und gewährleisten, dass alles reibungslos funktioniert. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, um Antworten und zuverlässige Lösungen zu finden.

Lösungen für die Industrie
Warum braucht die Industrie intelligentere Lösungen?
Industriebetriebe müssen den steigenden Energiebedarf, Platzbeschränkungen und Cybersicherheitsrisiken miteinander in Einklang bringen. Eine intelligentere Automatisierung mit Active Frontend- und Frequenzumrichtern zur Nutzung regenerativer Energiequellen ist der Schlüssel, um mit weniger Ressourcen mehr Leistung zu liefern und gleichzeitig die globalen Emissionsziele einzuhalten.
Wichtigste Herausforderungen in der Industrie
-
Wie können Industriebetriebe Energiekosten senken und gleichzeitig die Scope-2-Emissionsziele erreichen?
-
Wie können Systemintegratoren auf begrenztem Platz mehr Leistung unterbringen?
-
Wie können Industrial IoT-vernetzte Betriebe sicher und zuverlässig bleiben?
Möchten Sie hochdynamische Lastzyklen unter rauen Bedingungen erreichen?

Lösung: Mit dem iC7-Automation können Sie dank einer Kühlung mit rückseitigem Kühlkanal den Energieverbrauch sowie die Betriebs- und Investitionskosten senken – dank eines erstklassigen Wärmemanagements, das die Belastung der Klimaanlage reduziert. Bei niedrigen Drehzahlen ist der Wirkungsgrad dank der einzigartigen Hochfrequenz-Stromeinspeisung besonders hoch. Gleichzeitig weisen diese Frequenzumrichter eine breite Kompatibilität auf, die Industriebetrieben die Freiheit gibt, einen bevorzugten Motor mit hoher Effizienz einzusetzen.
Ergebnis:
- Reduzierte Belastung der Klimaanlage
- Geringere Stromrechnung zur Senkung der Betriebskosten
- Kleinere Klimaanlage zur Senkung der Investitionskosten

Lösung: Mit dem iC7-Automation konnte Herrenknecht, ein Integrationsunternehmen für horizontale Richtbohrsysteme, trotz starker Platzeinschränkungen eine bessere Performance erzielen.
Dieser Frequenzumrichter bietet eine schnelle und flexible Integration zusammen mit einer überlegenen Performance und einer kompakten Baugröße.
Ergebnis:
- Mit iC7-Automation können Sie auf geringerem Raum mehr Antriebswellenleistung mit hohem Drehmoment unterbringen
- Dank beschleunigter Integration können Systemintegratoren die Auslieferung beschleunigen, um noch wettbewerbsfähiger zu werden

Lösung:
Minimieren Sie das Ausfallrisiko aufgrund von Cyberangriffen. Mit der iC7-Serie können Sie zuverlässige Verbindungen herstellen, indem Sie intelligente Frequenzumrichter verwenden, die auf industrielle Sicherheitsanforderungen vorbereitet und dennoch einfach zu bedienen sind.
Der integrierte Hardware-Crypto-Chip ermöglicht das höchstmögliche Sicherheitsniveau. Zum Beispiel schützt er die externe Kommunikation über den Feldbus oder die Cloud.
iC7-Automation ist der sicherste Industrial IoT-fähige Frequenzumrichter auf dem Markt, der darauf vorbereitet ist, die Sicherheit Ihrer Anlage auf dem benötigten Niveau zu gewährleisten.
Ergebnis:
- Minimieren Sie mit dem iC7-Automation Ihr Ausfallrisiko aufgrund von Cyberangriffen
- Holen Sie sich den sichersten Industrial IoT-fähigen Frequenzumrichter auf dem Markt
Welche Rolle haben Sie?
Für OEMs und Systemintegratoren
Erzielen Sie mit dem iC7-Automation skalierbare, energieeffiziente Anlagen mit minimalen Ausfallzeiten. Diesen Frequenzumrichter, der eine hohe Leistungsdichte in einem kompakten Paket bietet, können Sie schnell integrieren. Ein einzelner Frequenzumrichter kann jeden Motor typischer Motortechnologie ansteuern.
Für Berater
Helfen Sie Kunden, die Scope-2-Emissionsziele zu erreichen, indem Sie den Energieverbrauch mit iC7-Automation-Lösungen reduzieren. Förderbänder profitieren vom Danfoss FlexConcept, das außergewöhnliche Produktivitätssteigerungen sowie hohe Effizienz bietet.
Für Werke und Anlagenbetreiber
Die effektivste Möglichkeit zur Senkung des Energieverbrauchs für industrielle Anwendungen besteht in einer Regelung der Elektromotoren durch Frequenzumrichter. Kombinieren Sie intelligente Frequenzumrichter mit Sensoren vor Ort, um die Produktivität zu optimieren und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.
Der iC7-Automation bietet hervorragende Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, integrierte funktionale Sicherheit oder funktionale Sicherheit über den Feldbus. Dazu stellt er Wartungsfreundlichkeit mit Funktionen wie schneller Ersatzteilaustausch und automatische Motoranpassung bereit, um eine schnelle Wiederinbetriebsetzung zu ermöglichen.
Zögern Sie nicht, Kontakt zu mir aufzunehmen. Sie erhalten von mir Expertenratschläge – von der Auswahl des richtigen Frequenzumrichters für Ihre Anwendung bis hin zu Empfehlungen umfassender Lösungen für Ihre industriellen Systemherausforderungen

Warum Danfoss iC7-Automation?
- Bewährte Energieeffizienz
- Integrierte Cybersicherheit
- Zuverlässige, skalierbare Performance
- Weltweiter Service und Support
Benötigen Sie mehr Betriebszeit und präzisere Motorsteuerung?
Der iC7-Automation bietet erstklassige Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, womit er sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie sowie in der Lebensmittel- und Getränkebranche eignet
Erfahren Sie mehr über iC7-Automation

FAQ
Wie kann das Werk seine Energieeffizienz verbessern?
Frequenzumrichter wie der iC7-Automation bieten eine präzise Motorsteuerung, die zur Optimierung des Förderbandbetriebs, Reduzierung des Energieverbrauchs und Minimierung kostspieliger Ausfallzeiten beiträgt.
- Frequenzumrichter passen die Motordrehzahlen auf Basis des Bedarfs an und reduzieren so den Energieverbrauch, wenn nicht die volle Leistung benötigt wird
- Bei Ansteuerung durch einen Frequenzumrichter arbeiten Förderbänder, Pumpen und Mischer effizient, was die Energieverschwendung bei schwankenden Produktionslasten verringert
- Mit dem iC7-Automation erzielen Sie eine überlegene Wellenleistung. Bei niedrigen Drehzahlen ist der Wirkungsgrad dank der einzigartigen Hochfrequenz-Stromeinspeisung besonders hoch
Wie kann das Werk die Scope-2-Emissionsziele erreichen?
Lebensmittel- und Getränkebetriebe erfüllen die Scope-2-Emissionsziele, indem sie sich auf die Reduzierung der indirekten Emissionen aus eingekaufter Elektrizität und Wärme konzentrieren. Zur Erreichung dieser Reduzierung indirekter Emissionen gibt es unter anderem folgende Strategien:
- Der Betrieb kann Frequenzumrichter installieren, um die Motordrehzahl an den tatsächlichen Bedarf anzupassen und so den Energieverbrauch von Förderern, Pumpen, Mischern und Lüftern zu reduzieren.
- Frequenzumrichter können den Energieverbrauch in Echtzeit überwachen, damit Werksleiter Ineffizienzen identifizieren und die Systemleistung optimieren können. iC7-Automation umfasst zahlreiche integrierte Sensoren für eine leistungsstarke Regelung mit oder ohne Rückführung
- Frequenzumrichter mit integriertem OPC UA optimieren die Kommunikation auf allen Betriebsebenen, um höhere Datensicherheit und ein einfaches Datenmanagement zu erreichen. Erfahren Sie mehr über Frequenzumrichter mit integrierter OPC UA (in Englisch)
- Geringerer Energieverbrauch bedeutet weniger Energieaufnahme aus dem Versorgungsnetz, was die CO2-Emissionen in Verbindung mit dem Energieeinkauf reduziert
Wie kann man ungeplante Stillstandzeiten aufgrund von Anlagenausfällen am besten vermeiden?
Wenden Sie Frequenzumrichter an, um die Motorleistung zu optimieren und übermäßigen Verschleiß durch eine präzise Steuerung von Beschleunigung, Verzögerung und Geschwindigkeit zu vermeiden.
- Dies reduziert die Belastung der mechanischen Teile und verlängert die Lebensdauer der Anlage. Der iC7-Automation bietet eine branchenführende Wellenleistung, um die Motoren optimal vor Verschleiß zu schützen
- Der iC7-Automation bietet detaillierte Berichte zu Energieverbrauch und Motorleistung, was den Betreibern dabei hilft, Trends zu erkennen, die auf Ineffizienzen oder mögliche Probleme hinweisen
- Eine frühzeitige Behandlung von Ineffizienzen reduziert das Risiko unerwarteter Ausfälle
Wie kann ich das Ausfallrisiko aufgrund einer Kollision von Prozess- und Wartungsdaten minimieren?
Verwenden Sie Industrial IoT-fähige Frequenzumrichter, die sowohl die Prozess- als auch die Wartungsdaten kontinuierlich überwachen und Teams benachrichtigen, wenn sie mögliche Konflikte zwischen Prozess- und Wartungsdaten erkennen.
Intelligente Frequenzumrichter wie der iC7-Automation nutzen eine zweikanalige Architektur zur Integration von Prozess- und Wartungsdaten zur Sicherung einer nahtlosen Kommunikation und Koordination.
Wie senkt eine Kühlung mit rückseitigem Kühlkanal die Betriebskosten (OPEX)?
Die Kühlung mit rückseitigem Kühlkanal führt 90 % aller Wärmeverluste aus dem Raum der elektrischen Einheit ab, um die Belastung der Klimaanlage und somit auch den Stromverbrauch zu reduzieren. Der Endverbraucher profitiert von einer niedrigeren Stromrechnung und die reduzierten Abmessungen der Klimaanlage bedeuten weniger Kapitalinvestitionen
Wie können Systemintegratoren die Frequenzumrichterintegration beschleunigen?
Durch den Einsatz eines Frequenzumrichterportfolios, das auf einer einheitlichen Plattform und einem modularen Design beruht, können Systemintegratoren Zeit bei der Integration sparen und für eine schnellere Bereitstellung sorgen.
iC7-Automation ist ein solches Portfolio, das auf einer gemeinsamen Hardware- und Softwareplattform basiert, die von Frequenzumrichtern bis hin zu Systemmodulen und Enclosed Drives skalierbar ist.
Die Systemmodule sind für eine schnelle und flexible Integration konzipiert, was den Systemintegratoren einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Durch die schnelle Integration der Frequenzumrichter können sie für die Kunden eine schnellere Auslieferung sichern.
Zur Beschleunigung der Systemintegration können Sie die Funktionalität bequem folgendermaßen erweitern:
- Wählen Sie die optionale Integrationseinheit, um Filter einfach unter dem Wechselrichtermodul zu integrieren
Die Frequenzumrichter und Enclosed Drives werden so vorkonfiguriert und geliefert, dass sie genau Ihren Anforderungen entsprechen, was kostspielige Installationszeit einspart.
- Alles ist integriert: EMV- und Oberschwingungsfilter, Bremschopper und DC-/Zwischenkreiskopplung.
- Bei IP21/Typ 1 Gehäusen sind Sicherung und Trennschalter ebenfalls integriert.
- Steuerung und Feldbusprotokolle sind werksseitig vorkonfiguriert oder können vor Ort einfach erweitert werden.
- Zur Erleichterung von Installation und Service sind die meisten Verbindungen steckbar, farbcodiert und zur einfachen Identifizierung deutlich gekennzeichnet.
Wie verhindern iC7-Frequenzumrichter die Ausführung einer nicht autorisierten Software?
iC7-Frequenzumrichter bieten voll in die Hardware und Software integrierte Sicherheit („Security by Design“), dank
- eines integrierten Kryptochips mit schneller und sicherer Verschlüsselung. Dieser Chip sichert hardwarebasierten Schutz
- Nur vertrauenswürdige Firmware
- Verschlüsselte Firmware und Applikation
Welche Compliance bietet Danfoss im Bereich Cybersicherheit für Industrial IoT?
Der Produktentwicklungsprozess bei Danfoss Drives ist nach IEC 62443-4-1 zertifiziert. Dies stellt sicher, dass die Kunden sicher entwickelte Frequenzumrichter erhalten, die einem strikten Verfahren folgen. Das Niveau der integrierten Sicherheit bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen einer Risikominderung für den Frequenzumrichter und der Aufrechterhaltung einer guten Benutzerfreundlichkeit für Inbetriebnahme- und Servicesituationen.
Erfahren Sie mehr: Cybersicherheit bei Danfoss-Frequenzumrichtern
Wenden Sie sich an unsere Experten
Sprechen Sie mit unseren Experten
Unabhängig davon, ob Sie im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder in der Industrie tätig sind, helfen Ihnen unsere Spezialisten bei der Lösung Ihrer schwierigen Herausforderungen. Nehmen Sie direkten Kontakt zu unseren Experten auf, um zu besprechen, wie Danfoss iC7-Automation Ihnen dabei helfen kann, den Energieverbrauch zu senken, die Verfügbarkeit zu erhöhen und Ihre Betriebsabläufe zukunftssicher zu gestalten.