Weltweit legen die politischen Entscheidungsträger derzeit „technologieneutrale“ Förderprogramme auf und führen gesetzliche Rahmenbedingungen ein, um den Übergang zu neuen Energieträgern (wie der Solarenergie) zu unterstützen – zudem soll die Innovationskraft und die Entwicklung neuartiger Technologien gefördert werden. Heute hat die Solarenergie ein hochprofitables Kostenniveau erreicht und ist neben der Wind- und der Wasserkraft eine zukunftsträchtige Quelle für erneuerbare Energie.
Im Bereich der Photovoltaik-Systemtechnologien gab es dank zielgerichteter Anstrengungen und konsequenter Investitionen in Technologieentwicklungs- und Herstellungsprozesse gleich mehrere große Sprünge nach vorn: So konnte das heutige hohe Effizienz- und Kosteneffizient erreicht werden. Dies gilt für alle Komponenten, vom PV-Modul bis hin zum Solarwechselrichter.
Der Solarwechselrichter und das integrierte Bipolartransistor-Leistungsmodul mit isoliertem Gate (IGBT) erhielten viel Aufmerksamkeit und konnten technologisch weiterentwickelt werden. Das IGBT-Leistungsmodul spielt in Photovoltaikanlagen eine wichtige Rolle, da es den aus Sonnenlicht erzeugten Gleichstrom direkt in Wechselstrom umwandelt und in das Stromnetz einspeist. Die Spannungssysteme in Solaranwendungen erreichen heute eine Kapazität von 1500 V – gegenüber 600 V vor weniger als einem Jahrzehnt.