GET Nord 2022
Zu den Schwerpunktthemen des Danfoss Messeauftritts auf der GET Nord 2022 gehören in diesem Jahr zum einen der hydraulische Abgleich und intelligente Heizungsregelung in Wohn- und Zweckbau. Darüber hinaus werden Kompaktübergabestationen und digitale Planungs- und Steuerungstools für Fernwärmesysteme sowie Fußboden- und Freiflächenheizungen von DEVI präsentiert. Sie finden Danfoss in Halle B6, Stand 521.
Kostenfreies Ticket für die GET Nord 2022
Bald ist es so weit und die GET Nord öffnet Ihre Tore. Wir freuen uns, Sie endlich wieder persönlich auf unserem Stand in Halle B6, Stand 521 begrüßen zu dürfen. Sie haben noch kein Ticket? Kein Problem
Danfoss News
Eine Übersicht der wichtigsten Produktneuheiten in den jeweiligen Bereichen Wohnbau, Zweckbau und Nah-/Fernwärme sowie DEVI, die Danfoss auf der GET Nord ausstellt, finden Sie in der Newszeitung.
Digitale Pressemappe
Danfoss auf der GET Nord 2022: Smarte Lösungen für Wohn- und Zweckbau sowie Fernwärmesysteme
Intelligente Wärmenutzung ist das Fokusthema des Danfoss Messeauftritts auf der GET Nord 2022. Präsentiert werden Lösungen für den hydraulischen Abgleich und smarte Heizungsregelung in Wohn- und Zweckbauten sowie Kompaktübergabestationen und digitale Planungs- und Steuerungstools für Fernwärmenetze. Mit an Bord sind auch Sondex Hochleistungswärmetauscher sowie elektrische DEVI Fußboden- und Freiflächenheizungen.
TÜV-Zertifizierung für den automatischen hydraulischen Abgleich mit Danfoss Ally
Abgleich durch Danfoss Smart Heating Lösung gleichwertig mit berechnungsbasiertem manuellem Abgleich
Der automatische hydraulische Abgleich mit der cloudbasierten Systemlösung Danfoss Ally wurde vom TÜV Rheinland als gleichwertig mit einem herkömmlichen hydraulischen Abgleich mithilfe berechnungsbasierter manueller Voreinstellungen eingestuft. Damit hat Danfoss mit Eco (für Heizkörperanlagen), Icon 24V OTA (für Fußbodenheizungen) und Ally (für beide Heizungstypen) insgesamt drei Smart Heating Lösungen im Portfolio, die bei Heizsystemen mit bis zu 20 Heizkörpern bzw. Heizkreisen einen TÜV-zertifizierten automatischen Abgleich ermöglichen.
Danfoss DanBasic 7: Berechnungssoftware für den hydraulischen Abgleich im Bestand
Neue Version unterstützt Auslegung von Heizkörper- und Fußbodenheizungssystemen
Danfoss präsentiert eine neue Version seiner DanBasic Berechnungssoftware für den hydraulischen Abgleich bestehender Heizungssysteme in EFH/ZFH und kleinen Wohneinheiten. DanBasic 7 unterstützt BEG-förderfähige Systemauslegungen nach VdZ-Verfahren B und enthält neben Modulen für die Heizkörperauslegung erstmals auch ein Modul für Fußbodenheizungen im Bestand.
„Grüne Digitalisierung“: Danfoss plädiert für klimafreundliche Rechenzentren
Optimierter CO2-Footprint durch effiziente Kühlung und Wärmerückgewinnung
Kein grüner Wandel ohne grüne Digitalisierung – das ist die Überzeugung von Danfoss. Der Spezialist für Wärme- und Kältetechnik plädiert deshalb für die Realisierung sogenannter Green Datacenter, deren Gesamtklimabilanz durch effiziente Serverkühlung und effektive Wärmerückgewinnungssysteme optimiert ist. Schon heute umgesetzt wird dieses Konzept am Danfoss-Hauptsitz in Nordborg/Dänemark. Bis 2024 soll die Wärmeversorgung des rund 250.000 Quadratmeter großen Fabrik- und Büroareals zu einem Viertel durch Abwärme aus den umliegenden Danfoss-Rechenzentren abgedeckt werden.
Ohne Fernwärme keine nachhaltige Energieinfrastruktur: 3 Danfoss Statements für die Branche
Auf dem Weg zu einem CO2-neutralen Gebäudesektor führt nach Einschätzung von Danfoss kein Weg an der Fernwärme vorbei. Auch zur wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemiekrise kann die klimafreundliche Verteiltechnologie einen wertvollen Beitrag leisten. Entscheidend ist aber in beiden Punkten der Wille von Politik und Zivilgesellschaft.
Interview mit Anton Koller zum Thema Fernwärme - 3 Danfoss Statements für die Branche:
Kostenfreie Weiterbildung mit DENA Zertifizierung
Investitionen für den Bau oder die Sanierung von Heizanlagen werden durch die BEG mit Zuschüssen gefördert. Dabei kommt dem hydraulischen Abgleich eine zentrale Bedeutung zu: Um Fördermittel zu erhalten, ist der Nachweis über seine korrekte Durchführung unentbehrlich.
Dieses und weitere Themen können Sie sich in einzelnen digitalen Schulungen kostenfrei ansehen. Registrieren Sie sich noch heute!
Fokusthemen
Danfoss UnoFloor: Vormontierte Verteilerstationen für Fußbodenheizungen in Mehrfamilienhäusern
Mit den neuen UnoFloor Verteilerstationen vereinfacht Danfoss die Planung und Installation von Fußbodenheizungen für Mehrfamilienhäuser. Die in einen Unterputzschrank integrierten Heizungsverteiler sind mit vormontierten Regelungskomponenten ausgestattet und müssen vor Ort nur noch eingebaut und mit Heizkreisen und Elektrik verbunden werden. Die übliche Installationszeit verkürzt sich dadurch um rund 1,5 Stunden.

Danfoss VHS-DV: Druckunabhängige Universalanschlussarmatur für Zweirohr-Heizsysteme
Anschlussvarianten für jede Fließrichtung und Fühlerposition gewährleisten hohe Flexibilität bei der Montage
Mit der Universalanschlussarmatur VHS-DV erweitert der Wärmetechnikspezialist Danfoss sein Produktangebot druckunabhängiger, dynamischer Ventile für Zweirohr-Heizsysteme. Die Armatur ist für jede Fließrichtung und Fühlerposition in einer passenden Anschlussvariante verfügbar und unterstützt mittels integriertem Differenzdruckregler einen dynamischen hydraulischen Abgleich.

Danfoss Icon: Intelligente Heizung und Klimatisierung für das Smart Home
Klimawandel und technischer Fortschritt lassen die Anforderungen an moderne Gebäude stetig wachsen. Vor allem im Wohnbau werden zunehmend smarte Häuser erwartet, die durch intelligente Steuerungen Komfort und Kosteneffizienz optimieren und dabei alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Danfoss und Somfy kombinieren deshalb Ihr Know-how: Über Danfoss Icon kann auch die Fußbodenheizung in die Smart-Home-Zentrale TaHoma DIN Rail von Somfy integriert werden.

Danfoss AB-QM 4.0 Flexo: Anschluss-Set mit druckunabhängigem Abgleich- und Regelventil für Gebläsekonvektoren
Mit dem AB-QM 4.0 Flexo-Anschluss-Set erweitert Danfoss sein Produktangebot druckunabhängiger Lösungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme. Das Set spart Platz und Zeit bei der Installation und Inbetriebnahme, erleichtert Wartung und Instandhaltung und ist für Gebläsekonvektoren und vergleichbare Einheiten geeignet.

Danfoss Leanheat: KI-basierte Software steigert die Energieeffizienz, reduziert Lastspitzen und senkt die Rücklauftemperatur in Fernwärmenetzen
Danfoss unterstützt mit seiner KI-basierten Software Leanheat den kommunalen Energieversorger enercity bei der Optimierung seines Fernwärmenetzbetriebs. Die smarte Steuerungssoftware integriert und optimiert die Kundenseite, steigert durch transparente Kommunikation die Kundenzufriedenheit und vereinfacht Arbeitsprozesse rund um Betrieb, Wartung und Service. Nach guten Ergebnissen in der ersten Phase des Pilotprojekts soll das skandinavische Modell zur smarten Steuerung der Wärmeversorgung künftig in weiteren Gebäuden eingesetzt werden.

Danfoss Novocon: Digitaler Stellantrieb für druckunabhängige Regelventile AB-QM in HVAC-Systemen
Mit dem neuen AB-QM 4.0 treibt Danfoss die Digitalisierung in der technischen Gebäudeausstattung voran. Die Kombination von AB-QM 4.0 und dem multifunktionalen Stellantrieb NovoCon® S ermöglicht nicht nur einen hochpräzisen, dynamischen, hydraulischen Abgleich und die Regelung, sondern versorgt die GLT auch mit Echtzeit-HLK-Daten.
Zu den Pressemitteilungen:

Produktbereiche

- Smart-Heating: Danfoss AllyTM, Danfoss EcoTM, Danfoss IconTM 2.0
- Unofloor: Vormontierte, verdrahtete Verteilerstationen für Fußbodenheizungen
- Wohnungsstationen: EvoFlat 4.0 und EvoFlat Reno
- Dynamic Valves
- DEVI: elektrische Lösungen für In- und Outdoor
- Danfoss dena-zertifiziertes Weiterbildungsangebot
- DanBasic 7 - das Berechnungstool für bestehende Heizungsanlagen
Unseren Newsletter abonnieren
Bleiben Sie auf dem Laufenden – mit den neuesten Nachrichten aus den Danfoss Geschäftsbereichen und unseren Geschäftsfeldern.