Pumpen-Rückspülung zur Verlängerung der Betriebszeit
Verstopfte Pumpen arbeiten weniger effizient und verbrauchen mehr Energie als saubere Pumpen. Wenn man sich nicht um das Problem kümmert, bleibt eine verstopfte Pumpe schließlich stehen, was zu ungeplanten Ausfallzeiten führt. Daher ist es nicht überraschend, dass verstopfte Pumpen ein kostspieliges Problem für Abwassersysteme und Kläranlagen darstellen. Die Lösung? Eine Rückspülfunktion im Frequenzumrichter kann Pumpenverstopfungen verhindern, die Betriebszeit verlängern und die Betriebskosten senken.
Die Grand Strand Sewer Authority verfügt über 769 Pumpstationen. Weil ständig weitere Pumpen hinzukommen, können Verstopfungen ein erhebliches Problem darstellen. Doch seit der Einführung des Rückspülmodus im Mai 2021 hat die Behörde keinen Bedarf mehr an manuellen Reinigungsmaßnahmen oder an der Beseitigung von Verstopfungen in ihren Pumpensystemen.
Weitere Informationen (in Englisch)


Wie optimiert die zustandsbasierte Überwachung den Pumpenbetrieb?
Nutzen Sie den VLT® AQUA Drive für eine Motoren- und Pumpenüberwachung auf höchstem Niveau. Dieses Video erläutert, wie Sie im Rahmen Ihrer vorrausschauenden Wartungsstrategie mit der zustandsbasierten Überwachungsfunktion schnell reagieren können, um die Auswirkungen von möglichen Verstopfungen, Leckagen, Vibrationen und anderen Problemen zu verhindern.
FAQ
Entdecken Sie weitere Möglichkeiten der zustandsbasierten Überwachung

Erstinnovationen von Danfoss
Die zustandsbasierte Überwachung ging aus einer Reihe von Erstinnovationen von Danfoss hervor. Danfoss-Frequenzumrichter unterscheiden sich von anderen Marktangeboten dadurch, dass sie über integrierte intelligente Funktionen verfügen, und dadurch mit weniger externen Bauteilen auskommen.
Mehr zu Danfoss Frequenzumrichtern