Drei Produkte von Danfoss Power Solutions sind als Finalisten für die Agritechnica Systems & Components Trophy 2022 nominiert. Der von der DLG, der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, verliehene Preis würdigt den Erfindergeist der Zulieferindustrie und seine Bedeutung für die Landwirtschaftstechnologie. Von den 20 nominierten Innovationen stammen drei von Danfoss: die digitale Verdrängerpumpe DDP096, das Steuergrät XM100 und die Autonomous Control Library sowie die geräuscharme Zahnradpumpe shhark® Z17.
Die digitale Verdrängerpumpe erzeugt dank Magnetventilen, über die jeder Zylinder bei jeder Drehung der Welle aktiv gesteuert wird, eine hydraulische Fluidleistung mit hoher Effizienz und Steuerbarkeit. Die Technologie sorgt für schnelle Reaktionszeiten und reduziert Verluste um bis zu 90 % im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen. Darüber hinaus können Gruppen von Zylindern an die Endplatte gebracht und unabhängig voneinander gesteuert werden, wodurch eine Mehrzweckpumpe im kompakten Format entsteht. Bis zu drei separat ansteuerbare Ausgänge sind bei einem Pumpengehäuse möglich.
Das Steuergerät XM100 und die Autonomous Control Library bestehen aus einer hochleistungsfähigen Hardware und Software, die Funktionen wie Navigation, Positionierung, Wahrnehmung, Hindernisvermeidung und Sensorintegration für autonome mobile Arbeitsmaschinen ermöglicht. Dank der Ethernet- und CAN-Konnektivität kann das Steuergerät komplexe Aufgaben bewältigen und Teilsysteme der Maschine steuern, z. B. die Antriebs-, Lenkungs- und Arbeitsfunktionen. Basierend auf der Software-Plattform PLUS+1® bietet die Bibliothek wichtige Software-Algorithmen für fortschrittliche Sensorfusion und autonome Navigation und umfasst vorprogrammierte Funktionsblöcke, die die Entwicklungszeit reduzieren. Die Komplettlösung ermöglicht es OEMs, die Markteinführungszeit für autonome Funktionen zu verkürzen.
Die kompakte Getriebepumpe shhark® mit geringer Geräuschentwicklung reduziert Geräusche und Vibrationen im Vergleich zu herkömmlichen Technologien, was die Lebensdauer der Pumpe sowie anderer Komponenten in der Hydraulikleitung erhöhen kann. Mit einer Geräuschreduzierung um bis zu 10 dB(A) macht die Hochleistungspumpe Maßnahmen zur Geräuschreduzierung außerhalb der Anlage überflüssig und spart so Kosten und Platz. Außerdem minimiert sie die Belastung durch Lärm und Vibrationen am Arbeitsplatz und trägt so zu mehr Komfort und Sicherheit für den Bediener bei. Die robuste Getriebepumpe eignet sich für Elektro- und Hybridmaschinen, bei denen Geräusche stärker wahrnehmbar sind, sowie für Anwendungen wie Schmierung, Lenkung und Schwerlastbetrieb. Insgesamt betrachtet führen die Innovationen zu geringer Geräuschentwicklung, geringen Vibrationen, Kosteneinsparungen, verbesserter Energieeffizienz und Umweltvorteilen.
Eine Jury aus Entwicklungsingenieuren, die für Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen tätig sind, wird die Finalisten bewerten. Kriterien für die Bewertung sind u. a. die praktische Bedeutung, der Nutzen für Rentabilität und Prozesse, die Vorteile für Umwelt und Energieverbrauch sowie Verbesserungen in Bezug auf Arbeitsbelastung und Sicherheit. Die Gewinner werden bei einer Online-Preisverleihung am 8. Februar im Rahmen des digitalen Programms der Agritechnica 2022 bekannt gegeben.
Zur Nominierung sagte Jeff Herrin, Senior Vice President, Research & Development:
„Unsere für die Agritechnica Systems & Components Trophy nominierten Produkte repräsentieren einen guten Querschnitt durch unsere Produktbereiche. Sie zeigen, dass sich unser gesamtes Unternehmen für Innovationen einsetzt und wir unsere Kunden mit Spitzentechnologie versorgen wollen, die ihre Anwendungen verbessert. Die Steigerung von Effizienz und Produktivität in der Landwirtschaft ist ein Schlüsselfaktor für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung. Wir freuen uns daher, dass diese Produktinnovationen für ihren positiven Einfluss auf die Branche anerkannt werden.“