NORDBORG, Dänemark – Danfoss hat seinen neuen Schlauch StreetLite® Performance vorgestellt, die neueste Ergänzung seiner Aeroquip® Performance-Linie von Schläuchen und Anschlüssen für Motorsportliebhaber. Der Schlauch StreetLite Performance ist für Hochleistungssportwagen, Geländefahrzeuge, Schiffsmotoren und Hot Rods geeignet und bietet Qualität auf professionellem Niveau zu erschwinglichen Preisen.
Der StreetLite Performance Schlauch besteht aus vier hochfesten Schichten, die Langlebigkeit und eine bessere Flüssigkeitskompatibilität als andere Materialien bieten. Der Mehrzweckschlauch ist auf Kraftstoff-, Öl-, Luft- und Kühlmittelanwendungen ausgelegt. Aufgrund seiner auf eine E85-Kraftstoff-Kompatibilität ausgerichteten Neugestaltung zeichnet sich der StreetLite-Schlauch außerdem durch eine fast vollständige Durchlässigkeitssperre aus, die das Ausströmen von Benzingeruch verhindert.
„Als Erweiterung unseres fortschrittlichen Aeroquip-Produktangebots baut der neue StreetLite Performance Schlauch auf 80 Jahren an Erfahrung als bevorzugter Zulieferer von Motorsportliebhabern auf der ganzen Welt auf“, erklärte Eric R. Stager, Senior Product Manager für Industrial & Specialty Products, Geschäftsbereich Fluid Conveyance, Danfoss Power Solutions. „Unser neuestes Produkt ist schlank und langlebig und damit ideal für eine Vielzahl an Anwendungen.“
Die StreetLite Performance Schläuche sind sehr vielseitig und mit den bestehenden Crimp- und wiederverwendbaren Anschlüssen ebenso wie mit bestehendem Montagewerkzeug kompatibel. Der Schlauch und die Montagebaugruppen werden einer strengen Sicherheitsprüfung mit Faktor 4:1 unterzogen, und die Schlauchlängen werden bei doppeltem Nennarbeitsdruck geprüft, um eine lange Zuverlässigkeit sicherzustellen. Der Schlauch StreetLite Performance ist auf Betriebstemperaturen von -40 °C bis 149 °C und einen Arbeitsdruck von bis zu 34,5 bar ausgelegt. Die Schläuche sind als Meterware und in Schnittlängen von 1,83, 3,05 und 6,1 m sowie in den Größen -4 bis -16 erhältlich, wodurch sie sich für die meisten Motoranwendungen eignen.
Um mehr über den Danfoss StreetLite Performance Schlauch und andere Aeroquip Performance-Produkte zu erfahren, besuchen Sie die Aeroquip Performance-Website.